- Home
- Produkty
- Pomiary temperatury
- Thermophant T TTR31
Sygnalizator temperatury - pewny pomiar, kontrola i regulacja temperatury w procesach technologicznych
Thermophant T TTR31
Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50
- Home
- Produkty
- Pomiary temperatury
- Thermophant T TTR31
-
- Wskaźnik lokalny już w wykonaniu podstawowym
- Obudowa i elementy zwilżane ze stali kwasoodpornej
- Szybki czas odpowiedzi bez redukcji średnicy końcówki
Ważne informacje
Temperatura pracy –50 do +150 °C Wyświetlacz 4 cyfry, 14 segmentów, zmiana koloru podświetlenia Głębokość zanurzenia 50 mm, 100 mm, 200 mm Czas odpowiedzi <1,0 s (T₅₀), <2,0 s (T₉₀) Średnica termometru ⌀ 6 mm Dokładność <0,1 % Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Zasilanie; wyjście Podłączenie elektryczne Długość zanurzeniowa L; średnica D Przyłącze procesowe 1 do 3 4 do 10 11+ 12-30VDC; 1x wyjście binarne PNP wtyk M12 100 mm; 6 mm brak; złacze zaciskowe, 316L, L=>100mm długość zanurzeniowa złacze zaciskowe, zamawiane oddzielnie. 197,- 183,- 173,- TTR31-A1A111AA2CAB wtyk ISO4400 M16x1.5 100 mm; 6 mm brak; złacze zaciskowe, 316L, L=>100mm długość zanurzeniowa złacze zaciskowe, zamawiane oddzielnie. 197,- 183,- 173,- TTR31-A2A111AA2CAB wtyk M12 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm gwint ISO228 G1/4, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A1A111ABxxAB wtyk ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm gwint ISO228 G1/4, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A2A111ABxxAB wtyk M12 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm gwint ISO228 G1/2, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A1A111AExxAB wtyk ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm gwint ISO228 G1/2, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A2A111AExxAB wtyk M12 200 mm; 6 mm brak; złacze zaciskowe, 316L, L=>100mm długość zanurzeniowa złacze zaciskowe, zamawiane oddzielnie. 206,- 191,- 181,- TTR31-A1A111AA2EAB wtyk ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm brak; złacze zaciskowe, 316L, L=>100mm długość zanurzeniowa złacze zaciskowe, zamawiane oddzielnie. 206,- 191,- 181,- TTR31-A2A111AA2EAB wtyk M12 200 mm; 6 mm gwint ISO228 G1/4, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A1A111AB2EAB wtyk ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm gwint ISO228 G1/4, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A2A111AB2EAB wtyk M12 200 mm; 6 mm gwint ISO228 G1/2, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A1A111AE2EAB wtyk ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm gwint ISO228 G1/2, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A2A111AE2EAB 12-30VDC; 2x wyjście binarne PNP wtyk M12 100 mm; 6 mm brak; złacze zaciskowe, 316L, L=>100mm długość zanurzeniowa złacze zaciskowe, zamawiane oddzielnie. 214,- 199,- 189,- TTR31-A1B111AA2CAB 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm gwint ISO228 G1/4, 316L 220,- 204,- 193,- TTR31-A1B111ABxxAB gwint ISO228 G1/2, 316L 220,- 204,- 193,- TTR31-A1B111AExxAB 200 mm; 6 mm brak; złacze zaciskowe, 316L, L=>100mm długość zanurzeniowa złacze zaciskowe, zamawiane oddzielnie. 223,- 207,- 196,- TTR31-A1B111AA2EAB gwint ISO228 G1/4, 316L 228,- 212,- 201,- TTR31-A1B111AB2EAB gwint ISO228 G1/2, 316L 228,- 212,- 201,- TTR31-A1B111AE2EAB 12-30VDC; wyjście binarne PNP + 4-20mA wtyk M12 100 mm; 6 mm brak; złacze zaciskowe, 316L, L=>100mm długość zanurzeniowa złacze zaciskowe, zamawiane oddzielnie. 254,- 236,- 223,- TTR31-A1C111AA2CAB 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm gwint ISO228 G1/4, 316L 259,- 241,- 228,- TTR31-A1C111ABxxAB gwint ISO228 G1/2, 316L 259,- 241,- 228,- TTR31-A1C111AExxAB 200 mm; 6 mm brak; złacze zaciskowe, 316L, L=>100mm długość zanurzeniowa złacze zaciskowe, zamawiane oddzielnie. 262,- 244,- 231,- TTR31-A1C111AA2EAB gwint ISO228 G1/4, 316L 268,- 249,- 236,- TTR31-A1C111AB2EAB gwint ISO228 G1/2, 316L 268,- 249,- 236,- TTR31-A1C111AE2EAB Kabel i wtyk należy zamawiać oddzielnie.Akcesoria
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Króciec do wspaw. z zaciskiem dla TMR31 uszczelniająca tuleja zaciskowa 47,48 51004751 Tuleja zaciskowa TA50
6mm; G1/2; PTFE57,86 TA50-HP Kabel M12x1 l=5m Kabel 5m 4x 0.34 mm2, odlewana PVC złączka kątowa, wtyk M12x1 skrętka Cu Sn/Ni, IP67. 9,80 51005148 Modem konfiguracyjny TXU10- Dla urządzeń programowalnych. Oprogramowanie oraz kabel USB dla PC. wtyk 4-pinowy + Readwin2000 101,72 TXU10-AA Gniazdo dla wtyku 4p-125V, 4A-M12 Gniazdo M12 dla wtyku. 15,55 52006263 Wtyczka kątowa M12 do kabla, IP67,PG7 10,36 51006327 System power supply RNB130 Zasilacz impulsowy. Napięcie wejściowe: 85-264VAC, 45-65Hz. Napięcie wyjściowe: 24VDC, max. 30V (w czasie awarii) 138,89 RNB130-A1A Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 19.10.2015
Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również
-
Zastosowanie
TTR31 jest przeznaczony do wskazań, sygnalizacji i regulacji temperatury w procesach technologicznych w zakresie –50 do 150 °C. Przyrząd jest dostępny w wersji z przyłączem gwintowym do montażu w króćcu wspawanym (dostępny jako akcesoria) lub na złączce gwintowej.
Zasada działania
Platynowy czujnik umieszczony w osłonie zmienia swoją rezystancję w zależności od temperatury. Wartości rezystancji czujnika są elektronicznie przetwarzane na sygnał pomiarowy temperatury zgodnie z charakterystyką Pt100 zdefiniowaną przez międzynarodową normę IEC 751.
Przykład zastosowania
Thermophant odczytuje
temperaturę w zbiorniku i
monitoruje jej zgodność z
dopuszczalnymi wartościami. -
Dane techniczne
ZasilanieNapięcie zasilania 12 do 30 V DC (ochrona przed odwrotną polaryzacją) Zużycie prądu Bez obciążenia <60 mA, z ochroną przed odwrotną polaryzacją Wielkości wyjścioweSygnał wyjściowy 1 × DC-PNP
Opcje: 2 × PNP lub 1 × PNP + 4 do 20 mA
Spadek napięcia PNP ≤2 V Zabezpieczenie
przeciwprzeciążenioweAutomatyczne badanie prądu przełączenia Parametry metrologiczneWarunki odniesienia Zgodnie z DIN IEC 60770/61003 Błąd pomiarowy Elektronika maks. 0,2K lub 0,16% czujnik klasa A Stabilność długoter. ≤0,1 K na rok Wyjście analogowe Nieliniowość ≤0,2 % CzujnikElement pomiarowy 1 × Pt100, czteroprzewodowy Tolerancja Klasa A wg IEC 751 Temperatura medium –50 do +150 °C Średnica 6 mm Warunki pracyTemperatura
otoczenia–40 do 85 °C Stopień ochrony IP 65 (kompletna obudowa) Kompatybilność
elektromagnetyczna–50 do 200 °C Stopień ochrony IP 65 (kompletna obudowa) Klasa klimatyczna 4K4H wg DIN EN 60721-3-4 Kompatybilność
elektromagnetycznaEmisja zakłóceń zgodnie z IEC 61326, urządzenia elektryczne klasy B; Odporność na zakłócenia zgodnie z IEC 61326, dodatek A (środ. przemysłowe) oraz NAMUR NE 21 MateriałyObudowa Stal k.o. 316L Ra ≤0,8 μm ObsługaElementy obsługi 3 przyciski lokalne oraz wskaźnik cyfrowy z menu użytkownika (grupy funkcji) Dioda statusu LED: świeci na
zielono (gotowość), czerwono (błąd) lub miga (ostrzeżenie) Żółta dioda LED: status wyjścia Gniazdo komunikacyjne z komputerem PC Oprogramowanie konfiguracyjne ReadWin® 2000 w języku polskim lub FieldCareDopuszczeniaZgodność z DESINA, GL Wymiary (w mm)
Obudowa
L = długość czujnika 50 mm /100 mm/200 mm
Montaż: patrz instrukcja obsługi
Przyłącza procesowe
a) AA (Bez*)
b) AB ISO 228 G¼ A, 316L
c) AE ISO 228 G½ A, 316L
* Do montażu z króćcem do wspawania lub złączem zaciskowym: L ≥100 mm
-
Więcej dokumentów dla TTR31