Sygnalizator wartości granicznych dla analogowych przetworników pomiarowych

Sygnalizator wartości granicznych dla analogowych przetworników pomiarowych

RTA421

od €122,-
Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50

    • Sygnalizacja 2 wartości granicznych
    • 3 przyciski do obsługi lokalnej
    • Możliwość odwrócenia sygnału mierzonego na wejściu

    Ważne informacje

    Wyjścia binarne 2 przekaźniki
    Wejścia pomiarowe Prądowe, napięciowe
    Zasilacz przetworników
    2-przewodowych
    opcjonalnie
    Opóźnienie 0 do 99 s
    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Zasilanie pętli prądowejZasilanie1 do 34 do 1011+
    Nie196-250VAC139,-129,-122,- RTA421-A11A
    98-126VAC139,-129,-122,- RTA421-A21A
    20-250VDC/AC170,-158,-150,- RTA421-A31A
    Tak196-250VAC170,-158,-150,- RTA421-A12A
    98-126VAC170,-158,-150,- RTA421-A22A
    20-250VDC/AC202,-188,-177,- RTA421-A32A

    Akcesoria

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. Usage: FTL825.74,96 52010132

    Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 30.10.2019
    Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Uniwersalny sygnalizator RTA421 jest przeznaczony sygnalizacji wartości granicznych w układach automatyki i sterowania oraz do
    zasilania 2-przewodowych przetworników pomiarowych. RTA421 współpracuje najczęściej hydrostatycznymi i ultradźwiękowymi przetwornikami poziomu np. w prostych układach sterowania pompami w gospodarce wodnej lub do kontroli stanu napełnienia zbiorników.

    Zasada działania

    RTA421 przetwarza sygnały prądowe 0/4 do 20 mA i napięciowe 0/2 do 10 V. Na wyjściach przekaźnikowych sygnalizuje przekroczenie dwóch
    zadanych progów alarmowych. Na wskaźniku LCD wyświetlane są obie ustawione wartości graniczne oraz wskazanie słupkowe sygnału mierzonego. Zastosowanie 2-cyfrowego kodu blokującego zabezpiecza przed nieupoważnioną zmianą nastaw przyrządu.

    Przykład zastosowania

  • Dane techniczne

    Wejścia pomiarowe uniwersalne
    Typy sygnałów

    Prąd: 0/4 do 20 mA, 20 do 0/4 mA, max. 150 mA, Ri: 5 Ω

    Napięcie: 0/2 do 10 V, 10 do 0/2 V, max. 50 V, Ri: 1 MΩ;

    Czas całkowania:4/s

    Dokładność 0,5 % wartości końca zakresu
    Dryft temperaturowy 0,02 %/10 K temp. zewnętrznej
    Wyjście
    Wyjście (opcja) 24 V ±20 %, 30 mA
    Wyjście (przekaźniki) 2, dwustanowe, przełączenie w momencie osiągnięcia wartości granicznej, 1 bezpotencjałowy zestyk na przekaźnik, Obciążenie styków ≤250 V AC, 8 A, 30 V DC, 5 A
    Konstrukcja mechaniczna
    Obudowa
    (Sz. x Wys. x Gł.)
    45 × 110 × 112 mm
    Waga Około 150 g
    Materiały obudowy Materiały obudowy
    Podłączenie
    elektryczne
    Wpinane zaciski śrubowe,przekrój żył
    przewodu do 1.5 mm²
    Interfejs użytkownika
    Diody LED Praca, 1 × zielona (2 mm)
    Stan błędu, 1 × czerwona (2 mm)
    Wartość graniczna alarmu, 2 × żółta (2 mm)
    Wyświetlacz
    ciekłokrystaliczny
    Ekran numeryczny 4 × 7 segmentów
    (6 mm); stan alarmu wartości granicznej
    2× numer kanału, 4 × 1 segment;
    wskaźnik słupkowy 10 × 1 segment
    Zakres wyświetlania 2 × 0 do 99 %
    Obsługa 3 przyciski
    Zasilanie
    Napięcie zasilania 196 do 250 V AC, 50/60 Hz 98 do 126 V AC, 50/60 Hz 20 do 250 V DC/AC, 50/60 Hz
    Pobór mocy Maks. 9 VA

    Wymiar [mm]

    Montaż: patrz instrukcja obsługi

    Podłączenie elektryczne

    a) Zasilanie

    b) Przekaźniki (obwody wewnętrzne)

    c) Przekaźnik 1

    d) Przekaźnik 2

    e) Stan przekaźników przedstawiony w stanie alarmu lub braku zasilania

    f) Wejście prądowe 0/4...20 mA

    g) Wejście prądowe z zasilaczem pętli prądowej (opcja) 4...20 mA

    h) Wejście napięciowe 0/2...10 V DC

  • Więcej dokumentów dla RTA421