Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie termometru TM101 czujnikiem rezystancyjnym lub termoparą

iTHERM ModuLine TM101

Modułowy termometr bezpośredniego kontaktu z czujnikiem rezystancyjnym lub termoparą, do ogólnych zastosowań przemysłowych

TM101
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class standard acc. to ASTM E230
    Class 2 acc. to IEC 60584-2

  • Czas odpowiedzi

    t90 around 17 s
    depending on configuration

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    depending on the configuration

  • Zakres temperatur pracy

    Basic PT100 TF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 1.000,0 mm (39'')

Zastosowanie

Podstawowa linia termometrów zapewnia wiarygodny pomiar temperatury, przy wykorzystaniu podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych: standardowa szyjka wydłużająca, niewymienny wkład pomiarowy, dopuszczenie do pracy w strefach niezagrożonych wybuchem. Urządzenia w wersji z przetwornikiem 4...20 mA lub HART®, zapewniają wyższą dokładność i niezawodność w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika).
Dla wykonań z przetwornikiem pomiarowym, dostępny jest interfejs Bluetooth® (opcja).

  • Szeroki zakres zastosowań

  • Zakres pomiarowy: -50 ... +650 °C (-58 ... +1202 °F)

  • Zakres ciśnienia: do 50 bar (725 psi)

  • Stopień ochrony: do IP68

  • Do zastosowań w strefach niezagrożonych wybuchem

Korzyści

  • Najlepszy stosunek jakości do ceny i krótki czas realizacji dostawy niezależnie od miejsca instalacji

  • Łatwy dobór przy projektowaniu, wygodna obsługa termometru

  • Szeroki asortyment przyłączy technologicznych

  • Komunikacja przez interfejs Bluetooth® (opcja)

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products