Przetwornik temperatury dla termometrów rezystancyjnych (RTD) i termopar

Przetwornik temperatury dla termometrów rezystancyjnych (RTD) i termopar

iTEMP TMT127 / 187 i 128 / 188

od €76,-
Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50

    • Wysoka dokładność (w całym zakresie temperatur otoczenia)
    • Sygnalizacja usterki czujnika w przypadku przerwy lub zwarcia, zgodnie z NAMUR NE 43

    • Separacja galwaniczna 

    Ważne informacje

    Dopuszczenie ATEX II (1) G EEx ia
    Dokładność  <0,08 % (Pt100)
    Zakres pomiaru:  Stały, do wyboru
    Czujniki termometru
    rezystancyjnego
    3- lub 4-przewodowe

    Przetwornik główkowy

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    DopuszczeniaKonfiguracja podł. czujnika temperatury / Czujnik temperatury1 do 34 do 1011+
    dla stref niezagrożonych wybuchemRTD 3-przew. Pt100, -200...850oC, min. zakres 10K86,-80,-76,- TMT187-A31xxA
    RTD 4-przew. Pt100, -200...850oC, min. zakres 10K86,-80,-76,- TMT187-A41xxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6RTD 3-przew. Pt100, -200...850oC, min. zakres 10K100,-93,-88,- TMT187-B31xxA
    RTD 4-przew. Pt100, -200...850oC, min. zakres 10K100,-93,-88,- TMT187-B41xxA
    dla stref niezagrożonych wybuchemTermopara86,-80,-76,- TMT188-AxxxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6Termopara100,-93,-88,- TMT188-BxxxA

    Przetwornik montowany na szynie DIN

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    DopuszczeniaTyp przyłącza / Czujnik temperatury1 do 34 do 1011+
    dla stref niezagrożonych wybuchemRTD 3-przew. Pt100, -200...850oC, min. zakres 10K103,-96,-91,- TMT127-A31xxA
    RTD 4-przew. Pt100, -200...850oC, min. zakres 10K103,-96,-91,- TMT127-A41xxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbRTD 3-przew. Pt100, -200...850oC, min. zakres 10K117,-108,-103,- TMT127-B31xxA
    RTD 4-przew.117,-108,-103,- TMT127-B41xxA
    Dla stref niezagrożonych wybuchemTermopara103,-96,-91,- TMT128-AxxxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbTermopara117,-108,-103,- TMT128-BxxxA

    Akcesoria

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. Usage: FTL825.74,96 52010132

    Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 30.10.2019
    Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

    Czy ten przetwornik temperatury nie jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji?

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Przetworniki temperatury tej serii są dostępne zarówno, jako przetworniki główkowe (TMT187/188), jak i urządzenia montowane na szynie TH35 (TMT127/128). Przetworniki główkowe TMT187/188 mogą być montowane w główce czujnika typu B, posiadają ustalony zakres pomiarowy temperatury, jak również analogowy sygnał wyjściowy 4...20 mA.

    Zasada działania

    Przetwornik temperatury TMT127/187 to dwuprzewodowy przetwornik z analogowym wyjściem i trzy- lub czteroprzewodowym wejściem dla
    termometru rezystancyjnego.


    Przetwornik temperatury TMT128/188 to dwuprzewodowy przetwornik z analogowym wyjściem i wejściem dla termopary.

  • Dane techniczne TMT187 / TMT188

    Wejście
    TMT187 (RTD) Pt100
    TMT188 (TC) Typ J, K, N, R, S, T
    Wyjście
    Sygnał wyjściowy Sygnał 4 do 20 mA jest liniowy w stosunku do temperatury i rezystancji
    Maksymalne
    obciążenie
    (Vźródła zasilania - 8 V) / 0,025 A
    Wymagany prąd
    wejściowy
    ≤3.5 mA
    Ograniczenie prądu ≤25 mA
    Opóźnienie włączenia 4 s (podczas włączania Ia = 3,8 mA)
    Czas odpowiedzi 1 s
    Sygnał alarmowy
    Poniżej zakresu Spadek liniowy do 3,8 mA
    Powyżej zakresu Wzrost liniowy do 20,5 mA
    Uszkodzenie czujnika/
    zwarcie czujnika
    ≥ 21.0 mA
    Podłączenie elektryczne
    Zasilacz Ub = 8 do 35 V, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
    Ex Ub = 8 do 30 V
    Separacja
    galwaniczna
    U = 2 kV AC
    Dopuszczalne
    tętnienie napięcia
    Uss ≤ 5 V przy Ub ≥ 13 V, fmax = 1 kHz
    Warunki odniesienia Temperatura kalibracji 23 °C ±5 K
    Dokładność
    Wpływ źródła
    zasilania
    ≤ ±0,01%/V odchylenia od 24 V
    Wpływ obciążenia ≤ ±0.02 %/100 Ω
    Dryft temperatury

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K x (maks. zakres pomiaru + 200) + 50 ppm/K × wstępnie ustawiony zakres pomiaru) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × maks. zakres pomiaru + 500 ppm/K × wstępnie ustawiony zakres pomiaru) × Δθ

    Δθ = Odchylenie temperatury otoczenia zgodnie z warunkami odniesienia (+23 °C ±5 K)

    Pt100 0.2 K lub 0.08 %
    Typ termopary J i K: typ. 0,5 K
    N: typ. 1,0 K
    S i R: typ. 2,0 K
    Wpływ wewnętrznego złącza odniesienia:
    Pt100 klasa B
    Warunki pracy
    Temperatura
    otoczenia
    –40 do +85 °C
    Temperatura
    przechowywania
    –40 do +100 °C
    Klasa klimatyczna Zgodnie z EN 60 654-1, klasa C
    Zabezpieczenie przed
    drganiami
    4 g/2 do 150 Hz zgodnie z IEC 60 068-2-6
    Kompatybilność
    elektromagnetyczna
    Odporność na zakłócenia i emisja zakłóceń zgodnie z EN 61 326-1 (IEC 1326) i NAMUR NE 21
    Maks. temperatura
    otoczenia
    T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Dopuszczenia
    Dopuszczenie Ex ATEX II 1G  EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Indukcyjność i
    pojemność

    Ci ≈ 0 F 

    Li ≈ 0 H

    C0 ≤ 709 µF

    L0 ≤ 4.5 mH

    C0 ≤ 1300 µF

    L0 ≤ 100 mH

    Maks. natężenie
    prądu
    Ii = 100 mA I0 = 4.5 mA  
    Maks. napięcie Ui = 30 V U0 = 9.6 V  
    Maks. moc Pi = 0.75 W P0 = 11 mW  

    Dane techniczne TMT127 / TMT128

    Wejście
    TMT127 (RTD) Pt100
    TMT128 (TC) Typ J, K, N, R, S, T
    Wyjście
    Sygnał wyjściowy Sygnał 4 do 20 mA, zależny liniowo od temperatury i rezystancji
    Maks. obciążenie (Vźródła zasilania - 12 V) / 0,022 A
    Wymagany prąd
    wejściowy
    ≤3.5 mA
    Ograniczenie prądu ≤23 mA
    Czas odpowiedzi 4 s (podczas włączania Ia = 3,8 mA)
    Response time 1 s
    Sygnał alarmowy
    Poniżej zakresu Spadek liniowy do 3,8 mA
    Powyżej zakresu Wzrost liniowy do 20,5 mA
    Uszkodzenie czujnika/
    zwarcie czujnika
    ≥21.0 mA
    Podłączenie elektryczne
    Zasilacz Ub = 12 do 35 V, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
    Ex Ub = 12 do 30 V
    Separacja
    galwaniczna
    U = 2 kV AC
    Dopuszczalne
    tętnienie napięcia
    Uss ≤ 3 V przy Ub ≥ 15 V, fmax = 1 kHz
    Warunki odniesienia Temperatura kalibracji 25 °C ±5 K
    Dokładność
    Wpływ źródła
    zasilania
    ≤ ±0,01%/V odchylenia od 24 V
    Wpływ obciążenia ≤ ±0.02 %/100 Ω
    Temperature drift

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (maks. zakres pomiaru + 200) + 50 ppm/K × wstępnie ustawiony zakres pomiaru) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × maks. zakres pomiaru + 50 ppm/K × wstępnie ustawiony zakres pomiaru) × Δθ

    Pt100 0.2 K lub 0.08 %
    Typ termopary J i K: typ. 0,5 K
    N: typ. 1,0 K,
    S i R: typ. 2,0 K
    Wpływ wewnętrznego złącza odniesienia:
    Pt100 klasa B
    Warunki pracy
    Temperatura
    otoczenia
    –40 do +85 °C
    Temperatura
    przechowywania
    –40 do +100 °C
    Klasa klimatyczna zgodnie z EN 60 654-1, klasa C
    Zabezpieczenie przed
    drganiami
    4 g/2 do 150 Hz zgodnie z IEC 60 068-2-6
    Kompatybilność
    elektromagnetyczna
    Odporność na zakłócenia i emisja zakłóceń zgodnie z EN 61 326-1 (IEC 1326) i NAMUR NE 21
    Maks. temperatura
    otoczenia
    T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Dopuszczenia
    Dopuszczenie Ex ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Indukcyjność i
    pojemność

    Ci ≈ 0 F

    Li ≈ 0 H

    C0 ≤ 24 µF

    L0 ≤ 100 mH

    C0 ≤ 12 µF

    L0 ≤ 8.5 mH

    Maks. natężenie
    prądu
    Ii = 100 mA I0 = 9.6 mA  
    Maks. napięcie Ui = 30 V U0 = 4.4 V  
    Maks. moc Pi = 0.75 W P0 = 11 mW  

    Wymiary w mm

    TMT187 / TMT188

    Montaż zgodnie z instrukcjami eksploatacji

    TMT127 / TMT128

    Montaż zgodnie z instrukcjami eksploatacji

    Podłączenie elektryczne

    Źródło zasilania i wyjście prądowe

    Podłączenie czujnika

    a) Gniazdo SETUP

    b) TMT187 trójprzewodowy RTD

    c) TMT187 czteroprzewodowy RTD

    d) TMT188 TC

    TMT127 / TMT128 – Źródło zasilania i wyjście prądowe

    TMT127 / TMT128 – Podłączenie czujnika

    a) TC

    b) RTD trójprzewodowy

    c) RTD czteroprzewodowy

    TMT127/187 (RTD) Pt100

    Kod

    Zakres pomiarowy

    Kod

    Zakres pomiarowy

    BA

    –50...+100 °C

    FE

    0...100 °C

    CA

    –40...+60 °C

    FG

    0...150 °C

    DA

    –30...+60 °C

    FH

    0...200 °C

    DB

    –30...+150 °C

    FI

    0...250 °C

    EA

    –20...+20 °C

    FJ

    0...300 °C

    EB

    –20...+60 °C

    FK

    0...400 °C

    FC

    0...+50 °C

    FL

    0...500 °C
       

    FN

    0...600 °C

    TMT128/188 (TC)

    Kod Zakres pomiarowy Kod Zakres pomiarowy Kod Zakres pomiarowy
    Typ J 0...1200 °C Typ K 0...200 °C Typ N 0...1200 °C
    JAB 0...150 °C KAB 0...150 °C NAB 0...150 °C
    JAK 0...200 °C KAK 0...200 °C NAK 0...200 °C
    JAC 0...250 °C KAC 0...250 °C NAC 0...250 °C
    JAL 0...300 °C KAL 0...300 °C NAL 0...300 °C
    JAD 0...400 °C KAD 0...400 °C NAD 0...400 °C
    JAE 0...600 °C KAE 0...600 °C NAE 0...600 °C
    JAF 0...900 °C KAF 0...900 °C NAF 0...900 °C
    JAG 0...1000 °C KAG 0...1000 °C NAG 0...1000 °C
    JAH 0...1200 °C KAH 0...1200 °C NAH 0...1200 °C
    Typ R 0...1600° C Typ S 0...1600 °C Typ T –50...+300 °C
    RAE 0...600 °C SAE 0...600 °C TJA –50...+200 °C
    RAF 0...900 °C SAF 0...900 °C TAA 0...100 °C
    RAG 0...1000 °C SAG 0...1000 °C TAB 0...150 °C
    RAH 0...1200 °C SAH 0...1200 °C TAK 0...200 °C
    RAI 0...1400 °C SAI 0...1400 °C TAC 0...250 °C
    RAJ 0...1600 °C SAJ 0...1600 °C TAL 0...300 °C
     
  • Więcej dokumentów dla TMT127
    Więcej dokumentów dla TMT128
    Więcej dokumentów dla TMT187
    Więcej dokumentów dla TMT188