Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy
IOLINK

                                    

Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy

Liquiphant FTL31

od €128,-
Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 00

    • Solidna obudowa ze stali nierdzewnej (316L)
    • Zewnętrzny test poprawności działania z wykorzystaniem magnesu
    • Zawsze widoczny status pracy i informacja diagnostyczna dzięki diodom LED

    Ważne informacje

    Produkt Ciecze
    Montaż Zbiorniki i rury od DN50
    Gęstość produktu >0,7 g/cm³ (>0,5 g/cm³ jako opcja)
    Temperatura produktu –40 do +100 °C / +150 °C
    Lepkość produktu ≤10 000 mm2/s (cSt)
    Ciśnienie procesowe Maks. 40 bar

    Liquiphant FTL31 - DC PNP

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Typ czujnikaTemperatura procesowaPrzyłącze procesowe1 do 34 do 1011+
    kompaktowy, stal 316L, chropowatość Ra<3.2umMax . 100°Cgwint ISO228 G1/2, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA4x2AAWBJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA4x2AAWCJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania157,-141,-128,- FTL31-AA4x2AAW5J
    gwint ISO228 G1, 316L166,-150,-136,- FTL31-AA4x2AAWDJ
    gwint ISO228 G1, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania168,-151,-138,- FTL31-AA4x2AAWSJ
    Max. 150°Cgwint ISO228 G1/2, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA4x3AAWBJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA4x3AAWCJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania172,-155,-141,- FTL31-AA4x3AAW5J
    gwint ISO228 G1, 316L182,-164,-149,- FTL31-AA4x3AAWDJ
    gwint ISO228 G1, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania184,-166,-151,- FTL31-AA4x3AAWSJ
    z krótką rurą wydłużającą, stal 316L, chropowatość Ra<3.2umMax . 100°Cgwint ISO228 G1/2, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA4x2BAWBJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA4x2BAWCJ
    gwint ISO228 G1, 316L178,-160,-146,- FTL31-AA4x2BAWDJ
    gwint ISO228 G1, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania180,-162,-148,- FTL31-AA4x2BAWSJ
    Max. 150°Cgwint ISO228 G1/2, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA4x3BAWBJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA4x3BAWCJ
    gwint ISO228 G1, 316L194,-174,-159,- FTL31-AA4x3BAWDJ
    gwint ISO228 G1, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania196,-176,-160,- FTL31-AA4x3BAWSJ

    Liquiphant FTL31 - IO-LInk (M12)

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Typ czujnikaTemperatura procesowaPrzyłącze procesowe1 do 34 do 1011+
    kompaktowy, stal 316L, chropowatość Ra<3.2umMax . 100°Cgwint ISO228 G1/2, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA7M2AAWBJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA7M2AAWCJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania157,-141,-128,- FTL31-AA7M2AAW5J
    gwint ISO228 G1, 316L166,-150,-136,- FTL31-AA7M2AAWDJ
    gwint ISO228 G1, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania168,-151,-138,- FTL31-AA7M2AAWSJ
    Max. 150°Cgwint ISO228 G1/2, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA7M3AAWBJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA7M3AAWCJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania172,-155,-141,- FTL31-AA7M3AAW5J
    gwint ISO228 G1, 316L182,-164,-149,- FTL31-AA7M3AAWDJ
    gwint ISO228 G1, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania184,-166,-151,- FTL31-AA7M3AAWSJ
    z krótką rurą wydłużającą, stal 316L, chropowatość Ra<3.2umMax . 100°Cgwint ISO228 G1/2, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA7M2BAWBJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA7M2BAWCJ
    gwint ISO228 G1, 316L178,-160,-146,- FTL31-AA7M2BAWDJ
    gwint ISO228 G1, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania180,-162,-148,- FTL31-AA7M2BAWSJ
    Max. 150°Cgwint ISO228 G1/2, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA7M3BAWBJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA7M3BAWCJ
    gwint ISO228 G1, 316L194,-174,-159,- FTL31-AA7M3BAWDJ
    gwint ISO228 G1, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania196,-176,-160,- FTL31-AA7M3BAWSJ

    Liquiphant FTL31 - 20...253 VAC / DC

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Typ czujnikaTemperatura procesowaPrzyłącze procesowe1 do 34 do 1011+
    kompaktowy, stal 316L, chropowatość Ra<3.2umMax . 100°Cgwint ISO228 G1/2, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA1x2AAWBJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA1x2AAWCJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania157,-141,-128,- FTL31-AA1x2AAW5J
    gwint ISO228 G1, 316L166,-150,-136,- FTL31-AA1x2AAWDJ
    gwint ISO228 G1, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania168,-151,-138,- FTL31-AA1x2AAWSJ
    Max. 150°Cgwint ISO228 G1/2, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA1x3AAWBJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA1x3AAWCJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania172,-155,-141,- FTL31-AA1x3AAW5J
    gwint ISO228 G1, 316L182,-164,-149,- FTL31-AA1x3AAWDJ
    gwint ISO228 G1, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania184,-166,-151,- FTL31-AA1x3AAWSJ
    z krótką rurą wydłużającą, stal 316L, chropowatość Ra<3.2umMax . 100°Cgwint ISO228 G1/2, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA1x2BAWBJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA1x2BAWCJ
    gwint ISO228 G1, 316L178,-160,-146,- FTL31-AA1x2BAWDJ
    gwint ISO228 G1, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania180,-162,-148,- FTL31-AA1x2BAWSJ
    Max. 150°Cgwint ISO228 G1/2, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA1x3BAWBJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA1x3BAWCJ
    gwint ISO228 G1, 316L194,-174,-159,- FTL31-AA1x3BAWDJ
    gwint ISO228 G1, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania196,-176,-160,- FTL31-AA1x3BAWSJ

    Akcesoria

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Adapter do wspawania G3/4 d=50, 316L Przyłącze procesowe do montażu czołowego na zbiorniku. Materiał: 316L. Uszczelnienie: O-ring silikonowy. Zgodność z FDA, EHEDG, 3-A Przeznaczenie: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR35.26,52 71258355
    Adapter do wspawania G3/4, d=29, 316L Przyłącze procesowe do montażu czołowego na rurociągu. Materiał: 316L Uszczelnienie: O-ring silikonowy Zgodność z FDA, EHEDG. Przeznaczenie: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.26,75 71258357
    Adapter do wspawania G1 d=60, 316L Przyłącze procesowe do montażu czołowego. Materiał: 316L Uszczelnienie: O-ring silikonowy. Zgodność z FDA, EHEDG, 3-A. Zastosowanie: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.38,86 52001051
    Adapter do wspawania G1, d=53, 316L Przyłącze procesowe do montażu czołowego. Materiał: 316L. Uszczelka: O-ring silikonowy. Zgodność z FDA, EHEDG, 3-A. Zastosowanie: FTL260/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PTP35.38,87 71258358
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.7,25 52010285
    Gniazdo dla wtyku 4p-125V, 4A-M12 Gniazdo M12 dla wtyku.15,55 52006263
    Magnes testowy7,25 71267011

    Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 30.10.2019
    Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

    Czy ten wibracyjny sygnalizator poziomu Liquiphant nie jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji?

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Liquiphant FTL31 jest wibracyjnym sygnalizatorem poziomu cieczy stosowanym w zbiornikach i rurach. Jest wykorzystywany, m. in.: do ochrony przed przelaniem zbiorników lub pomp przed suchobiegiem w systemach czyszczenia lub filtracji, a także w zbiornikach z cieczami chłodzącymi lub smarami. Idealnie sprawdza się w aplikacjach, w których dotychczas stosowano sygnalizatory pływakowe lub czujniki przewodnościowe, pojemnościowe i optyczne. Liquiphant FTL31 może być również stosowany, gdy wykorzystanie powyższych metod pomiarowych nie jest możliwe ze względu na zmiany przewodności cieczy, osady, wzburzenie, specyficzne cechy przepływu cieczy lub pęcherze
    gazu.

    Zasada działania

    Napęd piezoelektryczny wprawia widełki kamertonowe sygnalizatora Liquiphant FTL31 w drgania z własną częstotliwością rezonansową. Gdy widełki zostają zanurzone w cieczy, częstotliwość drgań własnych zmienia się ze względu na gęstość otaczającego je medium. Układ  mikroprocesorowy w sygnalizatorze poziomu monitoruje częstotliwość rezonansową i rozpoznaje, czy widełki drgają, w powietrzu, czy są zanurzone w cieczy. Sygnał jest wysyłany poprzez wyjście elektryczne typu DC-PNP, AC/DC lub IO-Link.

    Przykład zastosowania

    Wibracyjny sygnalizator poziomu może być instalowany w dowolnym miejscu w zbiorniku lub rurze, np. jako zabezpieczenie przed przelaniem lub górny czujnik poziomu (1), dolny czujnik poziomu (2) lub zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem (3)

  • Dane techniczne

    Wersja DC-PNP
    Napięcie zasilające 10 do 30 V DC, 3-przewodowy
    Maksymalne
    obciążenie
    200 mA
    Pobór prądu <15 mA
    Podłączenie
    elektryczne
    Wtyk M12, wtyk ISO4400, przewód trwale
    umocowany do sygnalizatora
    Wersja AC/DC
    Napięcie zasilające 20 do 253 V DC, 2-przewodowy
    Maksymalne
    obciążenie
    250 mA
    Pobór prądu <3,8 mA (przy momencie wyłączania <1 mA dla 100 ms)
    Podłączenie
    elektryczne
    wtyk ISO4400, przewód trwale umocowany do sygnalizatora
    Wersja IO-Link
    Zasilanie 18 do 30 V DC, 4-przewody
    Prąd dopuszczalny 105 mA (2 x PNP), 200 mA (1 x PNP)
    Pobór prądu > 15mA
    Podłączenie
    elektryczne
    Złącze M12
    Cechy wyjścia sygnałowego
    Opóźnienie sygnału

    – 0,5 s gdy widełki kamertonowe są zanurzone

    – 1,0 s gdy widełki kamertonowe nie są odkryte

    – IO-Linki od 0,3 do 60 sek.

    Histereza maks. 3 mm
    Przyłącza procesowe

    Gwint ISO 228 G½"; G¾"; G1";

    Gwint ISO 228 G¾" i G1" do montażu czołowego w adapterze do wspawania;

    Gwint ASME MNPT ½"; ¾"; 1";

    EN10226 R½"; R¾"; R1"

    Warunki pracy
    Orientacja Według potrzeb
    Punkt sygnalizacji

    Instalacja pionowa: 13 mm ±1 mm

    instalacja pozioma: 10,5 mm (woda +25 °C, 1 bar)

    Wykończenie
    powierzchni
    Zwilżane elementy metalowe: Ra ≤ 3,2 μm
    Temperatura otoczenia –40 do +70 °C
    Temperatura
    procesowa
    –40 do +100 °C, opcjonalnie do 150 °C
    Ciśnienie procesowe –1 do +40 bar
    Temperatura
    przechowywania
    –40 do +85 °C
    Klasa klimatyczna DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Gęstość >0,7 g/cm³ (opcjonalnie dostępna: >0,5 g/cm³)
    Lepkość 1 do 10 000 mPa·s, lepkość dynamiczna
    Stopień ochrony

    IP65/67 NEMA Obudowa typ 4X (wtyk M12);

    IP65 NEMA Obudowa typ 4X (wtyk ISO4400);

    IP66/68 NEMA Obudowa typ 4X/6P (przewód trwale umocowany do sygnalizatora)IP65/67 NEMA Type 4X Enclosure (M12 connector);

    IP65 NEMA Type 4X Enclosure (valve plug);

    IP66/68 NEMA Type 4X/6P Enclosure (cable)

    Kompatybilność
    elektromagnetyczna
    Kompatybilność elektromagnetyczna zgodna z wymaganiami norm serii EN 61326 i zaleceniami NAMUR. EMC (NE21). Szczegółowe informacje znajdują się w deklaracji zgodności WE.
    Dopuszczenia
    WHG

    System wykrywania przelania: Z-65.11-531

    System wykrywania wycieków: Z-65.40-532

    Niedostępne dla IO-Link

    Wymiary (w mm)

    Wersja kompaktowa

    a) Gwint ISO 228 G½"; G¾"

    b) Gwint ISO 228 G1"

     

    * Wymiar dla maks. temperatury procesowej 100 °C

    ** Wymiar dla maks. temperatury procesowej 150 °C

    Instalacja zgodnie z instrukcją obsługi

     

    Wersja z krótką rurą

    a) Gwint ISO 228 G½"; G¾"

    b) Gwint ISO 228 G1"

     

    * Wymiar dla maks. temperatury procesowej 100 °C

    ** Wymiar dla maks. temperatury procesowej 150 °C

    Instalacja zgodnie z instrukcją obsługi

     

    Podłączenie elektryczne

    Wyjście sygnałowe 3-przewodowe DC PNP

    a) Wtyk M12

    b) Wtyk ISO4400

    c) przewód trwale umocowany do sygnalizatora

     

    Styk 1 Zasilanie +
    Styk 2 wyjście przełączające 1
    Styk 3 Zasilanie -

    Wyjście sygnałowe 2-przewodowe AC/DC

    a) Wtyk ISO4400

    b) przewód trwale umocowany do sygnalizatora

     

    Styk 1 Zasilanie +
    Styk 2 wyjście przełączające 1 min/Zasilanie -
    Styk 3 wyjście przełączające 1 max/Zasilanie -

    IO-Linik jednym wyjściem przełączającym

    IO-Linik jednym wyjściem przełączającym FTL31

    Styk 1 Zasilanie +
    Styk 2 wyjście przełączające 1
    Styk 3 Zasilanie -
    Styk 4 IO-Link lub wyjście przełączające 2 (tryb SIO)

    Przypisanie zacisków

    Przypisanie zacisków FTL31

    a) Sygnalizacja minimum (MIN)

    b) Sygnalizacja usterki (funkcja XOR)

    c) Sygnalizacja maksimum (MAX)

     

     

  • Więcej dokumentów dla FTL31
  • IO-Link

    Oprócz wielu ogólnych zalet, komunikacja IO-Link w sygnalizatorze poziomu Liquiphant FTL31 pozwala na:

    • Regulację czułości dla gęstości mniejszych niż 700 g/l
    • Rozróżnianie dwóch cieczy (np. detekcja rozdziału faz produktów)
    • Dodatkowe wyjście sygnalizacyjne (przełączane jednocześnie)

     

    Zalety komunikacji IO-Link

    Cyfrowe wartości pomiarowe:

    • Wysokie bezpieczeństwo (odporność na zakłócenia EMC).

    • Zwiększona dokładność.

     

    Dodatkowe informacje:

    • Dostępność statusów diagnostycznych urządzenia.

    • Licznik czasu pracy urządzenia.

    • Dodatkowe dane o procesie technologicznym.

    • Rozbudowana etykieta cyfrowa urządzenia.

    • Zdalne wywołanie identyfikacji wizualnej za pomocą LED w urządzeniu.

     

    Kopia bezpieczeństwa ustawień urządzenia:

    • Możliwość wczytania konfiguracji urządzenia z modułu nadrzędnego (IO-Link master).

    • Możliwość kopiowania konfiguracji z jednego urządzenia do kolejnego.

    • Zdalna obsługa czujnika

  • Poprzednie modele: FTL20 / FTL260

    Cena / szt. w EUR
    Liquiphant T FTL201 do 34 do 1011+Liquiphant FTL31
    FTL20-0010157,-141,-128,- FTL31-AA1U2AAWBJ
    FTL20-001B172,-155,-141,- FTL31-AA1U3AAWBJ
    FTL20-0020157,-141,-128,- FTL31-AA4U2AAWBJ
    FTL20-0025157,-141,-128,- FTL31-AA4M2AAWBJ
    FTL20-002B172,-155,-141,- FTL31-AA4U3AAWBJ
    FTL20-002D172,-155,-141,- FTL31-AA4M3AAWBJ
    FTL20-0110157,-141,-128,- FTL31-AA1U2AAW5J
    FTL20-011B172,-155,-141,- FTL31-AA1U3AAW5J
    FTL20-0120157,-141,-128,- FTL31-AA4U2AAW5J
    FTL20-0125157,-141,-128,- FTL31-AA4M2AAW5J
    FTL20-012B172,-155,-141,- FTL31-AA4U3AAW5J
    FTL20-012D172,-155,-141,- FTL31-AA4M3AAW5J
    FTL20-061B182,-164,-149,- FTL31-AA1U3AAWDJ
    FTL20-062B182,-164,-149,- FTL31-AA4U3AAWDJ
    FTL20-062D182,-164,-149,- FTL31-AA4M3AAWDJ
    Cena / szt. w EUR
    Liquiphant T FTL2601 do 34 do 1011+Liquiphant FTL31
    FTL260-0010temperatura pracy maks. 100°C
    180,-162,-148,- FTL31-AA1U2BAWSJ
    temperatura pracy maks. 150°C
    196,-176,-160,- FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-0020temperatura pracy maks. 100°C
    180,-162,-148,- FTL31-AA4U2BAWSJ
    temperatura pracy maks. 150°C
    196,-176,-160,- FTL31-AA4U3BAWSJ
    FTL260-1010temperatura pracy maks. 100°C
    180,-162,-148,- FTL31-AA1U2BAWSJ
    temperatura pracy maks. 150°C
    196,-176,-160,- FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-1020temperatura pracy maks. 100°C
    180,-162,-148,- FTL31-AA4U2BAWSJ
    temperatura pracy maks. 150°C
    196,-176,-160,- FTL31-AA4U3BAWSJ