- Home
- Produkty
- Pomiary i sygnalizacja poziomu
- Soliphant T FTM20 / FTM21
Wibracyjne sygnalizatory poziomu materiałów sypkich
Soliphant T FTM20 / FTM21
Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50
- Home
- Produkty
- Pomiary i sygnalizacja poziomu
- Soliphant T FTM20 / FTM21
-
- Bezobsługowość - łatwe uruchomienie i wygodne użytkowanie
- Odporność na oblepienie czujnika i drgania instalacji technologicznej
- Wysoka trwałość - czujnik wykonany ze stali 316L
Ważne informacje
Medium materiały sypkie drobno- i gruboziarniste Długość sondy wersja kompaktowa: 225 mm; z odsadzeniem sztywnym: 500, 1000 lub 1500 mm Gęstość medium ≥200 g/l Ciśnienie procesowe –1...+25 bar Temperatura medium –40...+150 °C Soliphant FTM20 : wersja kompaktowa
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Dopuszczenia Wkładka elektroniki; Wyjście sygnałowe Obudowa; Podłączenie elektryczne 1 do 3 4 do 10 11+ dla stref niezagrożonych wybuchem FEM22; 3-przew. PNP 10-45VDC F16 z tworzywa sztucznego IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 Uwaga! Chronić urządzenie przed udarami 311,- 289,- 273,- FTM20-Ax22A F18 aluminiowa malowana proszkowo IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 336,- 312,- 295,- FTM20-Ax25A FEM24; zestyk DPDT, 19-253VAC/55VDC F16 z tworzywa sztucznego IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 Uwaga! Chronić urządzenie przed udarami 332,- 309,- 292,- FTM20-Ax42A F18 aluminiowa malowana proszkowo IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 357,- 332,- 314,- FTM20-Ax45A ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/Dc FEM22; 3-przew. PNP 10-45VDC F18 aluminiowa malowana proszkowo IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 425,- 395,- 374,- FTM20-4x25A FEM24; zestyk DPDT, 19-253VAC/55VDC F18 aluminiowa malowana proszkowo IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 446,- 414,- 392,- FTM20-4x45A Soliphant FTM21 z odsadzeniem sztywnym: Długość = 500mm
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Dopuszczenia Wkładka elektroniki; Wyjście sygnałowe Obudowa; Podłączenie elektryczne 1 do 3 4 do 10 11+ dla stref niezagrożonych wybuchem FEM22; 3-przew. PNP 10-45VDC F16 z tworzywa sztucznego IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 Uwaga! Chronić urządzenie przed udarami 391,- 364,- 344,- FTM21-Ax222A F18 aluminiowa malowana proszkowo IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 416,- 387,- 366,- FTM21-Ax225A FEM24; zestyk DPDT, 19-253VAC/55VDC F16 z tworzywa sztucznego IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 Uwaga! Chronić urządzenie przed udarami 413,- 384,- 363,- FTM21-Ax242A F18 aluminiowa malowana proszkowo IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 437,- 407,- 385,- FTM21-Ax245A ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/Dc FEM22; 3-przew. PNP 10-45VDC F18 aluminiowa malowana proszkowo IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 505,- 470,- 445,- FTM21-4x225A FEM24; zestyk DPDT, 19-253VAC/55VDC F18 aluminiowa malowana proszkowo IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 526,- 490,- 463,- FTM21-4x245A Soliphant FTM21 z odsadzeniem sztywnym: Długość = 1000mm
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Dopuszczenia Wkładka elektroniki; Wyjście sygnałowe Obudowa; Podłączenie elektryczne 1 do 3 4 do 10 11+ dla stref niezagrożonych wybuchem FEM22; 3-przew. PNP 10-45VDC F16 z tworzywa sztucznego IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 Uwaga! Chronić urządzenie przed udarami 482,- 448,- 424,- FTM21-Ax322A F18 aluminiowa malowana proszkowo IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 507,- 471,- 446,- FTM21-Ax325A FEM24; zestyk DPDT, 19-253VAC/55VDC F16 z tworzywa sztucznego IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 Uwaga! Chronić urządzenie przed udarami 503,- 468,- 443,- FTM21-Ax342A F18 aluminiowa malowana proszkowo IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 528,- 491,- 464,- FTM21-Ax345A ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/Dc FEM22; 3-przew. PNP 10-45VDC F18 aluminiowa malowana proszkowo IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 596,- 554,- 524,- FTM21-4x325A FEM24; zestyk DPDT, 19-253VAC/55VDC F18 aluminiowa malowana proszkowo IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 617,- 574,- 543,- FTM21-4x345A Soliphant FTM21 z odsadzeniem sztywnym: Długość = 1500mm
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Dopuszczenia Wkładka elektroniki; Wyjście sygnałowe Obudowa; Podłączenie elektryczne 1 do 3 4 do 10 11+ dla stref niezagrożonych wybuchem FEM22; 3-przew. PNP 10-45VDC F16 z tworzywa sztucznego IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 Uwaga! Chronić urządzenie przed udarami 573,- 533,- 504,- FTM21-Ax422A F18 aluminiowa malowana proszkowo IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 598,- 556,- 526,- FTM21-Ax425A FEM24; zestyk DPDT, 19-253VAC/55VDC F16 z tworzywa sztucznego IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 Uwaga! Chronić urządzenie przed udarami 594,- 553,- 523,- FTM21-Ax442A F18 aluminiowa malowana proszkowo IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 619,- 576,- 545,- FTM21-Ax445A ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/Dc FEM22; 3-przew. PNP 10-45VDC F18 aluminiowa malowana proszkowo IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 687,- 639,- 605,- FTM21-4x425A FEM24; zestyk DPDT, 19-253VAC/55VDC F18 aluminiowa malowana proszkowo IP66/67 NEMA 4X; dławik M20 708,- 659,- 623,- FTM21-4x445A Akcesoria
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Tuleja zaciskow R1-1/2 SS, FTM21, ciśn. Umożliwia ustawienie punktu przełaczania. Materiał: 316L. Ciśnieniowa. Zastosowanie: FTM21. 226,32 52023312 Mufa przesuwna R1-1/2 SS, FTM21 Regulacja głębokości zanurzenia sygnalizatora poziomu FTM21. Materiał: 316L 113,18 52023313 Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 19.10.2015
Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.Czy ten wibracyjny sygnalizator poziomu Soliphant nie jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji?
Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również
-
Zastosowanie
Soliphant T to sygnalizator poziomu, charakteryzujący się solidną i wytrzymałą konstrukcją, przeznaczony do sygnalizacji poziomu w silosach zawierających drobno lub gruboziarniste niefluidyzujące materiały sypkie. Soliphant T działa niezależnie od wartości stałej dielektrycznej
i przewodności medium. Soliphant jest uniwersalnym sygnalizatorem poziomu materiałów sypkich, dostępnym w wielu wariantach wykonania w tym, m. in.: z czterema różnymi długościami odsadzenia czujnika, a głębokość zanurzenia można łatwo regulować za pomocą tulei przesuwnej (patrz akcesoria).Zasada działania
Napęd piezoelektryczny wzbudza drgania elektrody prętowej czujnika Soliphant T FTM20/FTM21 z częstotliwością rezonansową. Jeśli medium przykryje elektrodę prętową czujnika, amplituda jej drgań zmieni się (drgania zostaną wytłumione). Układ mikroprocesorowy we wkładce elektroniki urządzenia porównuje aktualną amplitudę z wartością docelową i sygnalizuje przysypanie lub odkrycie czujnika. Częstotliwość drgań czujnika jest wysoka, dzięki czemu Soliphant T jest odporny na drgania instalacji produkcyjnej.
Napęd piezoelektryczny wzbudza drgania elektrody prętowej czujnika Soliphant T FTM20/FTM21 z częstotliwością rezonansową. Jeśli medium przykryje elektrodę prętową czujnika, amplituda jej drgań zmieni się (drgania zostaną wytłumione). Układ mikroprocesorowy we wkładce elektroniki urządzenia porównuje aktualną amplitudę z wartością docelową i sygnalizuje przysypanie lub odkrycie czujnika. Częstotliwość drgań czujnika jest wysoka, dzięki czemu Soliphant T jest odporny na drgania instalacji produkcyjnej.
Przykład zastosowania
Cały system pomiarowy składa się z następujących urządzeń:
- Soliphant T FTM20 lub FTM21 z wkładką elektroniki FEM22 lub FEM24
- Zasilacz
- Podłączone systemy sterowania, urządzenia przełączające, systemy sygnalizacji (np. lampki kontrolne, sygnalizacj
dźwiękowa, komputery PC, sterowniki PLC, itp.)
a) Strefa20
b) Strefa 22 -
Dane techniczne
Wielkości wejścioweCzęstotliwość pomiaru 700 do 800 Hz Parametry wyjścioweBezpieczna
sygnalizacja usterkiMinimalny lub maksymalny prąd spoczynkowy (możliwość ustawienia przez użytkownika) Zanik zasilania Prąd resztkowy w obwodzie mniejszy od 100 μA Opóźnienie sygnału 0,5 s gdy czujnik jest zakryty przez medium, 1 s gdy czujnik jest odkryty Warunki otoczeniaTemperatura otoczenia –40...+70 °C Temperatura
przechowywania–40...+85 °C Klasa klimatyczna DIN IEC 68 część 2-38 Stopień ochrony IP66/IP67, NEMA4X Bezpieczeństwo
elektryczneIEC 61010, CSA 1010.1-92, FM3600 Odporność na drgania DIN 60068-2-27/IEC 68-2-27; wstrząsy 30 g; drgania 0,01 g²/Hz Kompatybilność
elektromagnetycznaEmisja zakłóceń zgodnie z EN 61326 Urządzenia elektryczne klasy B; Odporność na zakłócenia zgodnie z EN 61326; dodatek A (użytk. przemysł.) ProcesoweGęstość medium ≥200 g/l, materiał niefluidyzujący Ciśnienie procesowe –1...+25 bar Temperatura
procesowa–40...+150 °C MateriałyCzujnik 316L Przyłącze procesowe R 1; 1½ (316L) Obudowa F16 (plastik); F18 (aluminium) Podłączenie elektryczneCharakterystyka
przewoduUżywać zwykłych, dostępnych w handlu, dwu-, trzy- lub czterożyłowych przewodów (25 Ω) Wprowadzenie
przewoduDławik M20×1,5 CertyfikatyATEX II 1/3 D, FM, CSA, EAC FTM21 (z sztywnym odsadzeniem czujnika, obudowa aluminiowa)
L = 500/1000/1500
Montaż zgodnie z instrukcją obsługiPodłączenie elektryczne
Wkładka elektroniki FEM22 (DC PNP)Zasilanie 10...45 V DC Pobór prądu Maks. 18 mA Obciążalność W stanie aktywnym na wyjściu przełączającym jest sygnał dodatni (PNP); maks. 350 mA, zabezpieczenie przed
zwarciem, napięcie resztkowe <3 VSygnał alarmu Sygnał wyjściowy w przypadku usterki lub utraty poprawnego zasilania: < 100 μA Preferowany w połączeniuze sterownikami programowalnymi (PLC), moduły DI zgodnie z normą EN 61131-2.
U 10...45 V DC
Wkładka elektroniki FEM24 (AC/DC z wyjściem przekaźnikowym)Zasilanie 19...253 V AC 50/60 Hz
19...55 V DCPobór mocy Ok. 1,3 VA Obciążalność Obciążenia przełączane za pomocą 2 styków przełącznych ruchomych.
I~ maks. 6 A, U~ maks. 253 V;
P~ maks. 1500 VA, cos φ = 1
P~ maks. 750 VA, cos φ >0,7
I– maks. 6 A do 30 V
I– maks. 0,2 A do 125 VSygnał alarmu Sygnał wyjściowy w przypadku utraty poprawnego zasilania: styk zwolniony Oba styki przekaźnika przełączają równocześnie. Należy zwrócić uwagę na różne zakresy napięcia dla prądu stałego i zmiennego.
*Po zwarciu, wyjście przekaźnikowe pracuje w logice NPN.
Akcesoria
Tuleja zaciskowa (przesuwna) R 1½" ciśnieniowy
Odpowiednie dla płynnej regulacji głębokości zanurzenia
Tuleja zaciskowa (przesuwna) R 1½" bezciśnieniowy
Odpowiednie dla płynnej regulacji głębokości zanurzenia
-
Więcej dokumentów dla FTM20Więcej dokumentów dla FTM21