- Home
- Produkty
- Komponenty systemów
- RIA45 / RIA46
Wskaźnik cyfrowy z funkcjami matematycznymi i linearyzacją
RIA45 / RIA46
Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50
-
- Oszczędność kosztów dzięki obsłudze szerokiego zakresu napięć zasilania
- Przetwarzanie dowolnych sygnałów analogowych na standardowe sygnały prądowe lub napięciowe
- Obliczenia matematyczne na sygnałach i możliwość ich linearyzacji
Ważne informacje
Wyświetlacz 2 wierszowy LCD, kolorowy: czarny/biały/żółty; w stanie alarmowym zmiana na czerwony; przełączanie
pomiędzy kanałamiSygnały wyjściowe 2 przekaźniki, 1/2 wyjścia analogowe Wymiary RIA45: 96 × 48 × 175 mm
RIA46: 133 × 199 × 96 mmSygnały wejściowe 1/2 uniwersalne wejścia dla sygnałów prądowych, napięciowych, termometrów rezystancyjnych i termopar Funkcje programowe Linearyzacja, obliczenia matematyczne (suma/różnica/średnia), pomiary różnicy ciśnień Wskaźnik tablicowy RIA45
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Dopuszczenia Wejście; Wyjście 1 do 3 4 do 10 11+ Dla strefa niezagrożonych wybuchem 1x uniwersalne; 1x analogowe 259,- 241,- 228,- RIA45-A1A1 2x uniwersalne; 2x analogowe 360,- 335,- 317,- RIA45-A1B1 1x uniwersalne; 1x analogowe + 2x zestyk 320,- 297,- 281,- RIA45-A1C1 2x uniwersalne; 2x analogowe + 2x zestyk 420,- 390,- 369,- RIA45-A1D1 ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC 1x uniwersalne; 1x analogowe 300,- 279,- 264,- RIA45-B1A1 2x uniwersalne; 2x analogowe 401,- 373,- 353,- RIA45-B1B1 1x uniwersalne; 1x analogowe + 2x zestyk 360,- 335,- 317,- RIA45-B1C1 2x uniwersalne; 2x analogowe + 2x zestyk 461,- 428,- 405,- RIA45-B1D1 Wskaźnik obiektowy RIA46
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Dopuszczenia Obudowa Wejście; wyjście 1 do 3 4 do 10 11+ dla stref niezagrożonych wybuchem obiektowa, plastikowa, szkło wzmocnione 1x uniwersalne; 1x analog 341,- 317,- 300,- RIA46-A1A1A 2x uniwersalne; 2x analog 442,- 411,- 389,- RIA46-A1B1A 1x uniwersalne; 1x analog + 2 zestyk 402,- 373,- 353,- RIA46-A1C1A 2x uniwersalne; 2x analog + 2 zestyk 502,- 467,- 441,- RIA46-A1D1A ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC obiektowa, Alu 1x uniwersalne; 1x analog 461,- 429,- 406,- RIA46-B1A2A 2x uniwersalne; 2x analog 562,- 523,- 495,- RIA46-B1B2A 1x uniwersalne; 1x analog + 2 zestyk 522,- 485,- 459,- RIA46-B1C2A 2x uniwersalne; 2x analog + 2 zestyk 622,- 578,- 547,- RIA46-B1D2A Akcesoria
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Modem konfiguracyjny TXU10- Dla urządzeń programowalnych. Oprogramowanie oraz kabel USB dla PC. wtyk 4 pinowy 101,72 TXU10-AC Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 30.10.2019
Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również
-
Zastosowanie
RIA45 i RIA46 służą do odczytu sygnału pomiarowego oraz jego prezentacji z wysoką rozdzielczością i dokładnością w formie wartości cyfrowej
i dodatkowo jako wskazanie słupkowe. Dzięki standardowym wymiarom 96 × 48 mm jest on dostosowany do montażu w każdej sterowni lub szafie systemu automatyki oraz do zabudowy aparatowej bezpośrednio w urządzeniach stacjonarnych i przenośnych. Wskaźniki RIA45 i RIA46
mogą być stosowane również do pracy z obwodami iskrobezpiecznymi i wizualizacji urządzeń pomiarowych Ex.Zasada działania
Wskaźniki RIA45 i RIA46 dokonują pomiaru, przetwarzania a następnie prezentacji procesowej wartości analogowej na wyświetlaczu. Wbudowany zasilacz pętli prądowej umożliwia podłączenie i zasilenie dwuprzewodowych przetworników pomiarowych. Uniwersalne wejścia sygnałowe pozwalają na podłączenie pomiarowych obwodów prądowych lub napięciowych, a także czujników temperatury - rezystancyjnych i
termoelektrycznych. Wskaźniki są w pełni programowalne zarówno w zakresie funkcji wizualizacyjnych, jak i przetwarzania sygnału. -
Dane techniczne
Parametry wejśćWejścia 1/2 × wejścia uniwersalne 0 do 20 mA, 4 do 20 mA; Przekroczenie zakresu: do 22 mA, 0 do 10 V, 2 do 10V, 0 do 5 V, 1 do 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, ±150 mV, 30 do 3000 Ω; Pt 100 wg IEC751, GOST, JIS1604, Pt 500 i Pt 1000 wg IEC751; Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 wg GOST; Ni 100, Ni 1000 wg DIN43760; Type J, K, T, N, B, S, R wg IEC584; Type U wg DIN43710; Type L wg DIN43710, GOST; Type C, D wg ASTM E998 Linearyzacja Linearyzacja wartości wejściowej i obliczeniowej (obsługa do 32 punktów linearyzacji) Tolerancja prądu 0.05 % zakresu pomiarowego Parametry wyjśćWyjście analogowe 1/2 × wyjścia analogowe, 0 do 20 mA, 4 do 20 mA; 0 do 10 V, 2 do 10 V, 0 do 5 V; zabezpieczenie przed zwarciami, Imax <25 mA Zasilacz pętli prąd. 24 V DC (+15%/–5%), max. 25 mA; Zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniem; odseparowany galwanicznie
od systemu i wyjśćSygnalizacja statusu wyjście typu otwarty kolektor Przekaźniki 2 przekaźniki z trybami pracy: min., max., gradient, alarm, poza pasmem,w paśmie Sygnalizacja wartości
granicznychMax. obciążenie styków DC 30 V / 3 A
(wartość stała niepowodująca uszkodzenia wejścia)Max. obciążenie styków AC 250 V / 3 A
(wartość stała niepowodująca uszkodzenia wejścia)Min. obciążenie styków 500 mW (12 V/10 mA)
Warunki pracyStopień ochrony RIA45: Panel czołowy IP 65, zaciski IP 20
RIA46: IP67/Nema 4X
Temperatura
otoczenia–20 do +60 °C
Temperatura
składowania–40 do +85 °C
ZasilanieNapięcie zasilania 24 do 230 V AC/DC, 50/60 Hz Budowa, warunki montażuPrzód (RIA45) 96 × 48 mm, wycięcie: 92 × 45 mm Głębokość (RIA45) 151,8 mm (bez ramki ex) 175 mm (z zamontowaną ramką ex) Obudowa obiektowa
(RIA46)133 × 199 × 96 mm, tw. sztuczne lub Al Przyłącza elektr. zaciski sprężynowe dla przewodów 2,5 mm² przewody zasilające : zaciski śrubowe Interfejs użytkownikaWyświetlacz LCD 2 wierszowy, czarny/biały/żółty w stanie alarmowym zmiana na czerwony wiersz 1: 5-cyfrowy (RIA45 o wys. 17 mm, RIA46 o wys. 26 mm)
wiersz 2: matryca programowalna, bargraf
Diody LED 2 × status przyrzadu, 2 × stan przekaźników Obsługa lokalna poprzez 3 przyciski lokalne i/lub konfiguracja za pomocą oprogramowania FieldCare Device setup Informacje dodatkoweAtest Ex ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC; CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4; FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC; NEPSI [Ex ia] IIC Inne dopuszczenia
(opcjonalnie)SIL2; WHG;
GL (German Lloyd) przemysł stoczniowyFunkcje programoweRejestracja Min/max,alarmy,konfiguracja wstępna do pomiaru różnicy ciśnień, 2kanały obliczeniowe: suma, różnica, średnia,iloczyn,
linearyzacjaAkcesoriaOprogramowanie konfiguracyjne FieldCare Device Setup Modem konfiguracyjny TXU10, USB Wymiary (w mm)
RIA45
a) Elementy dystansujące (wersja Ex)
Montaż: patrz instrukcja obsługi
RIA 46
Montaż: patrz instrukcja obsługi
RIA 46
a) Gniazdo podłączenia przewodu konfiguracyjnego
b) Zasilanie
c) Przekaźnik 1 (opcjonalnie)
d) Przekaźnik 2 (opcjonalnie)
e) Wyjście analogowe i wyjście statusu
f) Wejście analogowe 1
g) Wejście analogowe 2 (opcjonalnie)
h) Gniazdo interfejsu HART
i) Laserowo grawerowany opis przedziału podłączeniowego -
Więcej dokumentów dla RIA45Więcej dokumentów dla RIA46