Wskaźnik procesowy z funkcjami linearyzacji zbiorników, obliczania przepływu w kanałach otwartych i sterowania pompami

Wskaźnik procesowy z funkcjami linearyzacji zbiorników, obliczania przepływu w kanałach otwartych i sterowania pompami

RIA452

od €366,-
Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50

    • Wejście z możliwością zasilania przetworników dwuprzewodowych oraz opcjonalnym certyfikatem iskrobezpieczeństwa
    • Funkcja sterowania pracą pomp
    • Monitorowanie stanu załączenia pomp przez wejścia statusu
    • Wyjście binarne z całkowaniem

    Ważne informacje

     Wyświetlacz  Kolorowy, 7 cyfr, 14 segmentów
     Certyfikat  ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC opcjonalnie
    Funkcje Linearyzacja, sterowanie naprzemienną pracą pomp, całkowanie 
    Wyjścia przekaźnikowe 4 lub 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych (opcjonalnie)
    Wymiary standardowe 96 × 96 mm
    Sygnały wyjściowe 1 × wyjście analogowe
    0/4 do 20 mA (opcjonalnie)
    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    DopuszczeniaSygnał pomiarowyWyjście1 do 34 do 1011+
    dla stref niezagrożonych wybuchem0/4-20mA4x zestyk SPDT granica416,-387,-366,- RIA452-Ax11A11A
    4x zestyk SPDT granica +1x analogowe U,I452,-420,-398,- RIA452-Ax12A11A
    8x zestyk SPDT granica +1x impulsowe + całkowanie + linearyzacja dla otwartych kanałów539,-502,-475,- RIA452-Ax13A11A
    8x zestyk SPDT granica +1x analogowe + 1x impulsowe + całkowanie + linearyzacja dla otwarych kanałów575,-535,-506,- RIA452-Ax14A11A
    4x zestyk SPDT granica +1x impulsowe + całkowanie + linearyzcja dla otwartych kanałów496,-461,-436,- RIA452-Ax15A11A
    uniwersalne U,I,R,RTD,TC4x zestyk SPDT granica474,-441,-417,- RIA452-Ax21A11A
    4x zestyk SPDT granica +1x analogowe U,I510,-474,-449,- RIA452-Ax22A11A
    8x zestyk SPDT granica +1x impulsowe + całkowanie + linearyzacja dla otwartych kanałów597,-556,-526,- RIA452-Ax23A11A
    8x zestyk SPDT granica +1x analogowe + 1x impulsowe + całkowanie + linearyzacja dla otwarych kanałów633,-589,-557,- RIA452-Ax24A11A
    4x zestyk SPDT granica +1x impulsowe + całkowanie + linearyzcja dla otwartych kanałów554,-515,-487,- RIA452-Ax25A11A
    ATEX II(1)GD(EEx ia)IIC0/4-20mA4x zestyk SPDT granica457,-425,-402,- RIA452-Bx11A11A
    4x zestyk SPDT granica +1x analogowe U,I493,-458,-434,- RIA452-Bx12A11A
    8x zestyk SPDT granica +1x impulsowe + całkowanie + linearyzacja dla otwartych kanałów580,-540,-511,- RIA452-Bx13A11A
    8x zestyk SPDT granica +1x analogowe + 1x impulsowe + całkowanie + linearyzacja dla otwarych kanałów616,-573,-542,- RIA452-Bx14A11A
    4x zestyk SPDT granica +1x impulsowe + całkowanie + linearyzcja dla otwartych kanałów537,-499,-472,- RIA452-Bx15A11A

    Akcesoria

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Modem konfiguracyjny TXU10- Dla urządzeń programowalnych. Oprogramowanie oraz kabel USB dla PC. wtyk 4-pinowy + Readwin2000101,72 TXU10-AA
    Obudowa polowa IP65 RIA452148,80 51009957

    Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 30.10.2019
    Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    RIA452 służy do wizualizacji i przetwarzania sygnału analogowego z dowolnych przetworników pomiarowych. Dzięki funkcjom sterowania pompami, linearyzacji zbiorników oraz przepływu w kanałach otwartych, wskaźnik jest szczególnie polecany do zastosowań w pomiarach poziomu cieczy i materiałów sypkich oraz przepływu cieczy.

    Zasada działania

    Możliwość indywidualnego zaprogramowania 8 przekaźników w celu sygnalizacji przekroczenia ustawionej wartości zadanej. Dodatkowe funkcje przekaźników: sygnalizacja błędu, sterowanie dozowaniem, sterowanie naprzemienną pracą pomp. Skalowalne wyjście prądowe umożliwia, m.in.: linearyzację i ustawianie offsetu. Urządzenie opcjonalnie posiada wyjście impulsowe.
    Istnieje możliwość programowania za pomocą interfejsu szeregowego i oprogramowania ReadWin® 2000 lub z poziomu wyświetlacza i przycisków.

    Przykład zastosowania

  • Dane techniczne

    Wejścia pomiarowe
    Wejścia pomiarowe
    (analogowe)
    1 × 0/4 do 20 mA (impredancja 5 Ohm)
    Wejścia pomiarowe
    (uniwersalne
    – opcjonalnie)

    Prąd: 0/4 do 20 mA, 0 do 5 mA

    Napięcie: ±40 mV, ±150 mV, ±600 mV, ±2,5 V, 0 do 10 V, 0 do 5 V, ±10 V

    Rezystancja: 30 do 3 000 Ω

    Termometry rezystancyjne (RTD): Pt100/500/1000, Cu50/100, Pt50

    Termopary: typ J, K, T, N, B, S, R wg 584, D i C wg ASTM E998, L wg DIN 43710, GOST

    Częstot. sygnału 4 ×, maks. 10 Hz
    Dokładność 0,1 % zakresu
    Wyjście
    Zasilacz
    przetworników
    24 V DC, 250 mA, Opcjonalnie iskrobezpieczny 1 × 24 V DC, 22 mA dodatkowo
    Wyjście analogowe 1 × 0/4 do 20 mA, 0 do 10 V DC
    Impedancja wyjścia Maks. ≤600 Ω
    Wyjście binarne 1 × pasywne, otwarty kolektor 12,5 kHz 4 × przekaźniki, 250 V AC/ 30 V DC, 3A; możliwość rozbudowy do 8
    przekaźników (opcja)
    Liniowość ≤0,1 % wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Warunki pracy
    Temperatura pracy –20 do +60 °C
    Temperatura skład. –30 do +70 °C
    Klasa klimatyczna B2 wg IEC 60654-1 (bez obroszenia)
    Kompatybilność
    elektromagnetyczna
    Emisja zakłóceń zgodnie z IEC 61326, urządzenia elektryczne klasy A; Odporność na zakłócenia zgodnie z IEC 61326, dodatek A (środ. przemysłowe) oraz NAMUR NE 21
    Stopień ochrony Przód IP 65, Zaciski IP20
    Zasilanie
    Napięcie zasilania 

    90 do 250 V AC, 50/60 Hz

    20 do 36 V DC, 20 do 28 V AC 50/60 Hz

    Konstrukcja mechaniczna
    Podłączenie
    elektryczne
    Wpinane zaciski śrubowe, przekrój do 1.5 m² drut, 1.0 mm² linka z tulejką
    Użyte materiały

    Przód obudowy: Plastik ABS, pokrywany elektrolitycznie

    Obudowa: PC10GF plastik

    Interfejs użytkownika
    Wyświetlacz LCD, 7-cyfr., 14-segment., biały (10 mm) Zakres wskazań –99 999 do +99 999 Wskaźnik słupkowy, 42-segmentowy, żółty Zakres przekroczeń na czerwono Żółte znaczniki wartości granicznych Jednostki fizyczne: matryca 9 × 77 pkt.
    Zakres wyświetlania –99999 do +99999
    Elementy obsługi Pokrętło nawigatora („jog"), port RS232 i oprogramowanie ReadWin® 2000
    Funkcje
    Zależnie od wersji
    oprogramowania
    Linearyzacja 32-punktowa zbiorników Sterowanie naprzemienną pracą pomp Obliczanie przepływu objętościowego w kanałach otwartych Całkowanie i sterowanie dozowaniem Sygnalizacja wartości granicznych
    Dopuszczenia
    Certyfikat Ex ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Wymiary (w mm)

    Wymiary

    Montaz zgodnie z instrukcja obsługi

    Podłączenie elektryczne

    a) Zasilanie petli pradowej

    b) Maks. 22 mA Wejscie 0... 20 mA

    c) Wejscie 0... 20 mA

    d) Przekazniki binarne

    e) Przekazniki 1-8 250 V AC 30 V DC

    f) Wyjscie analogowe 0... 20 mA, 0... 10 V DC

    g) Zasilanie przetworników 24 V, <= 250 mA

    h) Wejscia binarne zg. z DIN 19240

     

     

     



    Wejście uniwersalne

    a) Wejście prądowe 0 do 20 mA

    b) Wejście napięciowe +/– 1 V

    c) Wejścei napięciowe +/– 30 V

    d) Termopara Rezystancyjny czujnik temperatury:

    e) Podłączenie 4-przewodowe

    f) Podłączenie 3-przewodowe

  • Więcej dokumentów dla RIA452