Wyświetlacz procesowy zasilany z pętli prądowej

Wskaźnik procesowy zasilany z pętli prądowej

RIA15

Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50

    • Odczyt sygnału analogowego z pętli prądowej lub cyfrowych danych HART®
    • Czytelne wskazanie wartości mierzonej
    • Znikome obciążenie pętli pomiarowej - spadek napięcia ≤1 V

    Ważne informacje

    Spadek napięcia ≤1 V; z podświetleniem ≤3,9 V
    Wyświetlacz Wyświetlanie 5-cyfrowej wartości mierzonej z jednostką
    Obudowa Obudowa obiektowa lub do zabudowy tablicowej
    Wskazanie wartości HART® wskazanie naprzemienne do czterech wartości odczytanych z sygnału HART®
    Produkt / WersjaCena / szt. w PLNKod zamówieniowy
    WejścieDopuszczeniaObudowa1 do 34 do 1011+
    4...20mA sygnał prądowyDla stref niezagrożonych wybuchemPanelowa 96x48x41,5mm646,-582,-530,- RIA15-AAA1
    Obiektowa Alu 131x81,5x55,5mm942,-848,-773,- RIA15-AAB1+NA
    Obiektowa plastikowa 131x81,5x55,5mm942,-848,-773,- RIA15-AAC1+NA
    ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbPanelowa 96x48x41,5mm845,-760,-693,- RIA15-BAA1
    Obiektowa Alu 131x81,5x55,5mm1.141,-1.026,-935,- RIA15-BAB1+NA
    Obiektowa plastikowa 131x81,5x55,5mm1.141,-1.026,-935,- RIA15-BAC1+NA
    4...20mA sygnał prądowy + HARTDla stref niezagrożonych wybuchemPanelowa 96x48x41,5mm721,-649,-591,- RIA15-AAA2
    Obiektowa Alu 131x81,5x55,5mm1.017,-915,-834,- RIA15-AAB2+NA
    Obiektowa plastikowa 131x81,5x55,5mm1.017,-915,-834,- RIA15-AAC2+NA
    ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbPanelowa 96x48x41,5mm919,-827,-754,- RIA15-BAA2
    Obiektowa Alu 131x81,5x55,5mm1.215,-1.093,-996,- RIA15-BAB2+NA
    Obiektowa plastikowa 131x81,5x55,5mm1.215,-1.093,-996,- RIA15-BAC2+NA

    Ceny netto w PLN / szt. są aktualne do 30.11.2017 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 19.10.2015

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Wskaźnik procesowy RIA15 odczytuje sygnał pomiarowy z wysoką rozdzielczością i dokładnością, a następnie wyświetla jego wartość na ekranie za pomocą cyfr i wskaźnika słupkowego. Wyświetlacz procesowy można zastosować w wielu aplikacjach np. w nastawniach, w szafach
    sterowniczych, w laboratoriach, jak również do zabudowy obiektowej w zakładach przemysłowych.

    Zasada działania

    Wskaźnik procesowy RIA15 włączony jest w pętlę prądową 4 do 20mA i mierzy przesyłany w niej prąd. Przy pomocy trzech przycisków na urządzeniu, można łatwo przeprowadzi parametryzację zakresu pomiarowego, przecinka liczby dziesiętnej i przesunięcia. Ustawienia można wykonać w trakcie pracy urządzenia. Wskazywana wartość mierzona pojawia się na 5-cyfrowym 7-segmentowym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Przy pomocy opcjonalnych funkcji komunikacji HART® można wyświetlić aż do czterech zmierzonych wartości na jednym urządzeniu pomiarowym.

    Przykład zastosowania

    RIA 15 jako wyświetlacz obiektowy oraz wyświetlacz panelowy

  • Dane techniczne

    Wejście
    Zakres pomiarowy Od 4 do 20 mA (skalowanie, ochrona przed zamiana polaryzacji)
    Zmienna mierzona Sygnał prądowy 4 do 20 mA opcjonalne wskazanie czterech wartości
    mierzonych za pomocą komunikacji HART®
    Maksymalny prąd wejściowy 200 mA (prąd zwarciowy)
    Spadek napięcia Urządzenie standardowe: ≤1 V

    Z podświetleniem: ≤3,9 V niezależne od sygnału pomiarowego

    Z protokołem komunikacji HART®: ≤2V
    Maksymalny błąd pomiarowy ±0.1 %
    Wpływ temperatury otoczenia <0,01 %/K zakresu pomiarowego
    Wyjście
    Wpływ na transmisję Nie wywiera wpływu na sygnały HART®
    Warunki pracy
    Temperatura
    otoczenia
    Od –40 do +60 °C (w temperaturze poniżej –25 °C nie można w dłuższym okresie zagwarantować czytelności wyświetlacza)
    Temperatura przechowywania Od –40 do +85 °C
    Klasa klimatyczna IEC 60654-1, Klasa B2
    Zgodność elektromagnetyczna Odporność zakłóceń: zgodnie z IEC61326 (Środowisko przemysłowe)/NAMUR NE 21 Emisja zakłóceń elektromagnetycznych:
    według IEC61326, Class B
    Stopień ochrony Obudowa panelowa: IP65 z przodu, IP20 z tyłu
    Obudowa obiektowa: IP67, NEMA4x
    Konstrukcja mechaniczna
    Materiały Mocowanie obudowy tablicowej:
    Przód: aluminium
    Panel tylny: polikarbonat (PC)
    Obudowa obiektowa: aluminium, plastikowa
    Dławik kablowy M16 × 2
    Połączenie elektryczne Podłączenie złącza sprężynowego, zakres dławienia od 0,14 do 1,5 mm lity/elastyczny 0,5 mm2; przewód giętki z tulejką oznacznikową
    Wyświetlacz i interfejs użytkownika
    Wyświetlacz 5-cyfrowy wyświetlacz (wysokość cyfr: 17 mm),zakres wyświetlacza: od –19999 do +99999, wykres słupkowy, 14-segmentowy wyświetlacz dla jednostki/nazwy kanału (TAG)
    Obsługa 3 przyciski robocze
    Zasilanie
    Napięcie zasilania Zasilanie bezpośrednio z pętli prądowej 4 do 20 mA
    Dopuszczenia
    Dopuszczenia do użytkowania w strefie zagrożonej wybuchem ATEX, IECEx, FM, CSA, EAC
    Certyfikat morski GL
    EAC - oznaczenie  

    Wymiary w mm

    Obudowa panelowa

    Montaż zgodnie z instrukcja obsługi.

    Obudowa obiektowa

    Montaż zgodnie z instrukcją obsługi.

    Podłączenie elektryczne

    a) Zasilacz pętli prądowej 4...20mA

    b) Przetwornik z aktywnym wyjściem prądowym 4...20mA 

    c) Podłączenie bez podświetlenia

    d) Podłączenie z podświetleniem

    e) Podłączenie zasilacza pętli prądowej i przetwornika

    f) Podłączenie zasilacza pętli prądowej i przetwornika z wykorzystaniem złącza pomocniczego (AUX)

    g) Podłączenie bez zasilacza pętli prądowej bezposrednio do obwodu 4...20mA

  • Więcej dokumentów dla RIA15