Zasilacz z separacją galwaniczną

Zasilacz z separacją galwaniczną

RN221N

od €116,-
Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 00

    • Możliwość konfiguracji urządzeń HART® bez konieczności rozpinania pętli pomiarowej
    • Gniazda komunikacyjne do podłączenia modemu HART®
    • Kompaktowa obudowa do montażu na szynie
    • Zaciski śrubowe jako moduł wtykowy
    • Kompatybilność elektromagnetyczna zgodna z NAMUR NE 21

    Ważne informacje

    Certyfikat ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    Sygnał HART®
    komunikacja dwukierunkowa
    Wyjście przekaźnikowe opcjonalnie dla diagnostyki HART®
    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Zasilanie; funkcje diagnostyczneDopuszczenia1 do 34 do 1011+
    Standardowedla stref niezagrożonych wybuchem132,-122,-116,- RN221N-A1
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC141,-132,-124,- RN221N-B1
    Z wyjściem przekaźnikowym dla diagnostyki Hart®dla stref niezagrożonych wybuchem210,-195,-184,- RN221N-A3
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC219,-204,-193,- RN221N-B3

    Akcesoria

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. Usage: FTL825.74,96 52010132

    Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.09.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 30.10.2019
    Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Zasilacz RN221N służy do separacji galwanicznej sygnałowych obwodów prądowych 4 do 20 mA oraz do zasilania 2-przewodowych
    przetworników pomiarowych. Jest on również wykorzystywany do zasilania przetworników iskrobezpiecznych. Zastosowanie RN221N pozwala
    uniknąć zamknięcia obwodu przez masę.

    Zasada działania

    Zasilacz RN221N dostarcza energię pomocniczą do przetwornika i przesyła sygnał pomiarowy na swoje zaciski wyjściowe. Zapewnia dwukierunkową komunikację HART® z inteligentnymi przetwornikami pomiarowymi. Opcjonalnie, wykonanie iskrobezpiecznego obwodu
    wejściowego odpowiada rodzajowi ochrony [Ex ia].

    Przykład zastosowania

    a) Element systemu automatyki bez zasilacza przetworników, np. rejestrator, sterownik PLC itp.

    b) Commubox

    c) Bariera aktywna RN221N umożliwia programowanie przetwornika poprzez komunikację HART®

    d) Przetwornik ciśnienia Cerabar S pracujący w strefie Ex jest podłączony do wejścia iskrobezpiecznego RN221N

  • Dane techniczne

    Parametry wejściowe
    Liczba wejść 1
    Napięcie zasilania 16,7 V DC ±0,2 V DC (przy I = 20 mA)
    Napięcie przy pracy
    jałowej
    26 V ±5 %
    Prąd zwarcia ≤40 mA
    Rezystancja wewn. 328 Ω
    Rezerwa obciążenia 10 %
    Warunki odniesienia kalibracja w temperaturze 25 °C
    Wpływ temperatury
    otoczenia

    ≤0,1 % w zakresie 0 do 50 °C

    ≤0,2 % w zakresie –20 do 0 °C

    Wersja iskrobezpieczna [Ex ia] (Wartości graniczne w stanie awaryjnym)
    Napięcie przy pracy
    jałowej
    27,3 V
    Prąd zwarcia 87,6 mA
    Pobór mocy 597 mW
    Pojemność 86 nF [Ex ia] IIC 683 nF [Ex ia] IIB, [Ex ia] IIA
    Indukcyjność 5,2 mH [Ex ia] IIC 18,9 mH [Ex ia] IIB, [Ex ia] IIA
    Wyjścia
    Liczba 1
    Napięcie przy pracy
    jałowej
    24 V ± 10 %
    Rezerwa zakresu 10 %
    Obciążalność
    (impedancja)
    0 do 700 Ω (bez rezystancji komunikacyjnej)
    Separacja
    galwaniczna
    Od wszystkich innych obwodów prądowych
    Wyjście
    przekaźnikowe
    Opcjonalne, 250 V AC/ 30 V DC, 2A (NO) zwierny / (NZ) rozwierny
    Zasilanie
    Napięcie zasilania Napięcie zasilania
    Pobór mocy

    Bez diagnostyki HART® maks. 2.5W

    Z diagnostyką HART® maks. 5.0W

    Pobór prądu Ograniczenie prądu wejściowego Imaks/In <15 
    Bezpieczeństwo
    elektryczne
    Wg EN 610 010-1, klasa ochronności I kategoria przepięciowa II, zabezpieczenie nadprądowe po stronie instalacji
    (bezpiecznik) <10 A
    Dokładność pomiarowa
    Liniowość ≤0,15 %
    Wpływ obciążenia ≤0,1 %
    Warunki pracy
    Temperatura pracy –20 do 50 °C
    Temperatura skład. –20 do 70 °C
    Klasa klimatyczna B2 wg EN 60654-1
    Stopień ochrony IP 20
    Kompatybilność EMC Klasa A, odporność wg EN 61326
    Konstrukcja mechaniczna
    Wymiary (Sz. x Wys. x
    Gł.)
     2,5 × 96 x 112 dla wersji listwowej wg EN 50 022-35
    Obudowa   PC/ABS, UL940
     Zaciski  Zaciski śrubowe odłączalne, przekrój żyły do 2,5mm2, lub przewód linka z tulejką;
    gniazda komunikacyjne na panelu przednim dla wtyku jack 2mm
    Obsługa
    Wskazanie Żółta dioda LED włączona w prądowy obwód wyjściowy świeci, gdy obwód jest zwarty i prąd wyjściowy >2 mA
    Prąd diody LED >2 mA
    Komunikacja zdalna Komunikacja HART: Sygnały komunikacyjne przesyłane są dwukierunkowo. Rezystancja komunikacyjna:
    Wbudowany rezystor 250 Ohm dla komunikacji HART. Proszę zwrócić uwagę na spadek napięcia.
    Dopuszczenia
     Dopuszczenia Ex  ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Wymiary (w mm)

    a) bez diagnostyki HART®

    b) z diagnostyką HART®

     

    Montaż: patrz instrukcja obsługi

    Podłączenie elektryczne

    RN221N bez diagnostyki HART®

    a) Gniazda do podłączenia modemu HART®

    b) Wejście z zasilaniem pętli prądowej (opcjonalnie iskrobezpieczne)

    c) Wyjście aktywne

    RN221N z diagnostyką HART®

    a) Gniazda do podłączenia modemu HART®

    b) Wejście z zasilaniem pętli prądowej (opcjonalnie iskrobezpieczne)

    c) Wyjście aktywne

  • Więcej dokumentów dla RN221N