Campo de aplicação
The Float switch FTS20 is a simple and cost-effective solution for point level detection in appropriate fluids. It is used in tanks and vessels as a pump protector or level alarm in open basins, e. g. in sewerage treatment plants. The float switch has two output options, a NAMUR switching signal or a change-over contact.
Point level switch for appropriate fluids. Used in tanks and vessels as an overfill prevention or as a pump protector. Different sensor/cable materials, e.g. PP, PVC, PUR and CSM, allow application in oily or aggressive liquids and hazardous areas.
Temperature: -20 to +85°C (-4 to +185°F)
Pressure: +3bar (+43.5psi)
International explosion protection certificates
Benefícios
Reliable and cost-effective point level detection in liquids
Highest product and measurement safety due to different cable and sensor materials for different media
Electrical connections to NAMUR for hazardous areas (to Zone 1) or change-over contact (AC/DC) for universal standard application
Small diameter for simple installing using tapped hole G 1 A
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Instruções curtas (KA)
Floating Switch FTS20 Technical Information and Operating Instructions
Point Level Switch for Liquids
EN PT 04/02/201907/05/201606/05/201612/09/201426/08/2011Idioma:
Português
Versão:
04/02/2019
Tamanho do arquivo:
152.6 KB
Nome do arquivo:
KA00180FPT_17.19.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Liquifloat FTS20
II 2 G Ex ia IIB T5 Gb
EN PT 22/03/2021Idioma:
Português
Versão:
22/03/2021
Tamanho do arquivo:
354.3 KB
Nome do arquivo:
XA02429FPT_0121.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Idioma:
Inglês
Versão:
14/10/2022
Tamanho do arquivo:
10.5 MB
Nome do arquivo:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Idioma:
Espanhol
Versão:
01/06/2022
Tamanho do arquivo:
7.2 MB
Nome do arquivo:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Idioma:
Alemão
Versão:
14/10/2022
Tamanho do arquivo:
10.6 MB
Nome do arquivo:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiIdioma:
Italiano
Versão:
03/03/2023
Tamanho do arquivo:
46.9 MB
Nome do arquivo:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Idioma:
Espanhol
Versão:
16/01/2017
Tamanho do arquivo:
8.9 MB
Nome do arquivo:
CP01266Z.pdf
-
-
-
Declaração da UE
Product family: Floating switch
Product root: FTS20-
Declaration number: TUEV01ATEX1709EN PT 10/09/2018Idioma:
Inglês
Versão:
10/09/2018
Tamanho do arquivo:
308.7 KB
Nome do arquivo:
EG-01033 f.pdf
-
-
-
Declaração da UE
Product family: Floating switch
Product root: FTS20-
Declaration number: EU_01044_01.22EN PT 14/07/2022Idioma:
Inglês
Versão:
14/07/2022
Tamanho do arquivo:
1000 KB
Nome do arquivo:
EU_01044_01.22.pdf
-
-
-
Proteção contra explosão
Product family: Floating switch
Product root: FTS20-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: TÜV
Category: II 2 G
Protection: Ex ia IIB T5Idioma:
Inglês
Versão:
10/09/2018
Tamanho do arquivo:
927.8 KB
Nome do arquivo:
TÜV 01 ATEX 1709_EN.pdf
-