Contactor

Contactor

RTA421

Desde €122,-
Precisa de ajuda?

Linha de atendimento
+351 212 388 403

    • 2 relés para monitoramento do ponto de ajuste (com contatos de comutação)
    • Histerese livremente ajustável
    • Configuração rápida
    • Display LC para pontos de ajuste e gráfico de barra
    • Configuração frontal usando 3 botões

    Resumo das especificações

    Função limite 2 relés
    Entrada corrente, tensão
    Fonte de alimentação do
    transmissor
    Opcional
    Tempo de atraso 0 a 99 s
    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Fonte de alimentação do loopAlimentação elétrica1 a 34 a 1011+
    without196-250VAC139,-129,-122,- RTA421-A11A
    98-126VAC139,-129,-122,- RTA421-A21A
    20-250VDC/AC170,-158,-150,- RTA421-A31A
    with196-250VAC170,-158,-150,- RTA421-A12A
    98-126VAC170,-158,-150,- RTA421-A22A
    20-250VDC/AC202,-188,-177,- RTA421-A32A

    Accessory

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing + transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm.74,96 52010132

    Preços válidos até 30.09.2020 em EUR/unidade (não inclui expedição e IVA). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Quem comprou este item, também seleccionou

  • Aplicação

    O contator RTA421 é usado para monitorar e proteger processos industriais. A unidade tem dois relés independentes que oferecem um número de aplicações com bom custo-benefício tal como controlo de bomba na tecnologia de águas residuais e monitorização de nível em depósitos. O  recurso de configuração rápida permite mudanças de valores limite e a unidade é particularmente adequada para uso em plantas e aplicações de engenharia, bem como em salas de controlo.

    Função

    O equipamento avalia sinais de corrente (0/4 a 20 mA) e sinais de tensão (0/2 a 10 V) e comuta acima ou abaixo dos valores limite  prédefinidos. Ambos os valores limite são mostrados no display. O gráfico de barras mostra o sinal em percentagem. O gráfico de barras de duas variáveis fica disponível como uma opção para evitar inserção de valor limite.

    Exemplo de aplicação

  • Dados técnicos

    Entrada
    Entrada

    Corrente: 0/4 a 20 mA, 20 a 0/4 mA, máx. 150 mA, Ri: 5 Ω

    Tensão: 0/2 a 10 V, 10 a 0/2 V, máx. 50 V, Ri: 1 MΩ;

    Tempo de integração: 4/s

    Precisão 0,5 % FSD
    Desvio de
    temperatura
    0,02 %/K temperatura ambiente
    Saída
    Saída (opção) 24 V ±20 %, 30 mA
    Saída (relés) 2, binário, comuta quando o ponto de ajuste do alarme é atingido, 1 potencial de contato de comutação livre por relé, carga de contato ≤ 250 Vca, 8 A, 30 Vcc, 5 A
    Construção mecânica
    Caixa (W × H × D) 45 × 110 × 112 mm
    Peso Aprox. 150 g (5,29 oz.)
    Material do
    transmissor
    Plástico PC/ABS, UL 940
    Ligação elétrica Codificada, conector nos terminais de parafuso, tamanhos do núcleo flexíveis a 1,5 mm²
    Interface do usuário
    LED Operação, 1 × verde (2 mm) Condição de erro, 1 × vermelho (2 mm) Ponto de ajuste do alarme, 2 × amarelo (2 mm)
    Display LC Display numérico 4 × 7 segmento (6 mm); condição de ponto de ajuste do alarme 2× número de canal, 4 × 1  segmento; gráfico de barras 10 × 1 segmento
    Gama do display 2 × 0 a 99 %
    Operação 3 operação de botão
    Fonte de alimentação
    Alimentação elétrica 196 a 250 Vca, 50/60 Hz 98 a 126 Vca, 50/60 Hz 20 a 250 Vcc/ca, 50/60 Hz
    Consumo de energia Máx. 9 VA

    Dimensões em mm

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Ligação elétrica

    a) Alimentação

    b) Relés (circuito interno)

    c) Relé 1

    d) Relé 2

    e) Comutação com alarme ou com corte de energia

    f) Corrente de entrada 0/4…20 mA

    g) Corrente de entrada com alimentação feita pelo loop de corrente (opcional) 4 a 20 mA

    h) Tensão de entrada 0/2…10 V DC

  • Mais documentos para RTA421