Detetor de caudal higiénico para  monitorização do caudal massico

Detetor de caudal higiénico para  monitorização do caudal massico

Flowphant T DTT35

Desde €239,-
Precisa de ajuda?

Linha de atendimento
+351 211 546 333

  • • Display local
    • Alta reprodutibilidade e estabilidade a longo prazo
    • Turndown elevado

    Resumo das especificações

    Médio Líquidos
    Gama de medição 0,03 a 3 m/s
    Temperatura média –20°C a +85°C
    Pressão do processo 0 a +100 bar (a 20°C)
    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Process connection; LengthElectrical ConnectionPower Supply; Output1 a 34 a 1011+
    TRI-Clamp; G1/2", metal to metal, 30 mmPlug M12, IP6618-30VDC; 1x switch PNP272,-253,-239,- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x switch PNP287,-267,-253,- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA323,-300,-284,- DTT35-A1C111xx2AAB
    Plug ISO4400 M16x1.5, IP6518-30VDC; 1x switch PNP287,-267,-253,- DTT35-A2A111xx2AAB
    Hygienic connection; 30 mmPlug M12, IP6618-30VDC; 1x switch PNP303,-281,-266,- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x switch PNP318,-296,-280,- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA353,-328,-311,- DTT35-A1C111xx2AAB
    Plug ISO4400 M16x1.5, IP6518-30VDC; 1x switch PNP318,-296,-280,- DTT35-A2A111xx2AAB
    TRI-Clamp; G1/2", metal to metal, 100 mmPlug M12, IP6618-30VDC; 1x switch PNP272,-253,-239,- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x switch PNP287,-267,-253,- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA323,-300,-284,- DTT35-A1C111xx2CAB
    Plug ISO4400 M16x1.5, IP6518-30VDC; 1x switch PNP287,-267,-253,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Hygienic connection; 100 mmPlug M12, IP6618-30VDC; 1x switch PNP303,-281,-266,- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x switch PNP318,-296,-280,- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA353,-328,-311,- DTT35-A1C111xx2CAB
    Plug ISO4400 M16x1.5, IP6518-30VDC; 1x switch PNP318,-296,-280,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Cable and plug to be ordered separately from the accessories section.

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Cabo M12x1 L=5m Cabo com 5m 4x 0.34 mm2, moldado em PVC com conector angular, ficha M12x1 parafuso Cu Sn/Ni, IP67.9,28 51005148
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: Plug M12.14,99 52006263
    Conjunto de configuração TXU10- para dispositivis programáveis por PC. Programa de parametrização + cabo de interface para PC com conector USB. Ficha de 4 pinos + software ReadWin200096,34 TXU10-AA

    Preços válidos até 30.11.2017 em EUR/unidade (não inclui expedição e IVA). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

  • Aplicação

    O Flowphant T DTT35 é detetor de caudal (rogusidade Ra ≤0,8 μm) para monitorização, exibir e medir as taxas de caudal mássico relatica dos meios líquidos na faixa de 0,03 a 3 m/s. Como exemplos de aplicação, incluem: monitorizar sistemas de circulação de água de arrefecimento de bombas, turbinas, compressores e trocadores de calor e monitorizar sistemas de lubrificação.

    Função

    Medir o caudal mássico de um meio líquido com método de medição calorimétrico. O principio de medição é baseado no arrefecimento de um sensor de temperatura aquecido. O calor é removido a partir do sensor pela transferencia de calor devido ao meio que flui. A extensão desta transferência depende da velocidade do meio e da diferença de temperatura (lei de King). Quanto mais alta for a velocidade do caudal mássico do meio, maior é o arrefecimento do sensor de temperatura.

    Exemplo de aplicação

    O Flowphant monitoriza o caudal.
    O principio de medição é baseado no arrefecimento de um sensor de temperatura aquecido.

  • Dados técnicos

    Entrada
    Faixa de medição 0% a 100%; resol. 1 %; 0,03 a 3 m/s para líquidos
    Saída
    Sinal de saída 1 × PNP, 2 × PNP ou 1 × PNP com saída analógica para caudal e temperatura
    Queda de tensão PNP ≤ 2 V
    Proteção contra
    sobrecarga
    Testes automáticos
    Características de desempenho
    Condições de referência De acordo com DIN IEC 60770/61003
    Erro de medição Ponto de comutação e display 0,2%
    Desvio a longo prazo ≤0,5 % por ano sob condições operacionais de referência
    Tempo de reação do
    sensor
    6 a 12s
    Tempo de resposta Saída de interruptor: 100 ms
    Condições de operação
    Temperatura média –20°C a +85°C, máx. de 130°C em 1h [sem medição para temperaturas >85°C]
    Temp. ambiente –40°C a +85°C
    Grau de proteção IP 65 (caixa completo)
    Fonte de alimentação
    Fonte de alimentação
    Ub
    de 18 a 30 Vcc, proteção contra polaridade reversa
    Consumo de corrente Sem carga <100 mA a 24 Vcc
    Geral
    EMC Interferência emit. de acordo com IEC 61326 Series, equipamento eletrónico de classe B, imunidade de interferência de acordo com 61326 Series, ap. A (uso industrial) e Recom. NAMUR NE 21
    Elementos de operação 3 botões ou PC e ReadWin® 2000
    Materiais 316L (ligação ao processo, tubulação de proteção, invólucro)
    Qualidade de superfície a ≤ 0,8 µm
    Aprovações
    Conformidade Desina, 3A

    Dimensões em mm

    Caixa

    L = comprimento do sensor 30 mm, 100 mm


    Instalação de acordo com o manual de instruções.

    Process connection

    a) Conical metal-metal G ½"

    b) CLAMP1"

    c) CLAMP2"

    d) Varivent F

    e) Varivent N

    f) APV-Inline

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40

    B = furo 6 × ⌀ 8,6 mm + 2 × rosca M8

     

    Ligações ao processo

    Código

     
      Ligações TRI-CAMP®

    DB

    ISO 2852 DN25-38 (1 to 1½″), 316L, 3A, DIN 32676 DN25-40

    DL

    ISO 2852 DN40-51 (2″), 316L, 3A, DIN 32676 DN50

      Ligações higiénicas

    HL

    APV-Inline DN50, PN40, 316L, 3A

    LB

    Varivent® tubagem F DN25-32, PN40, 316L, 3A

    LL

    Varivent® tubagem N DN40-162, PN40, 316L, 3A

    MB

    Metal cónico - metal G ½", 316L

    PG

    DIN 11851, DN25, PN40, 316L, 3A

    PH

    DIN 11851, DN40, PN40, 316L, 3A

    PL

    DIN 11851, DN50, PN40, 316L, 3A

    Ligação elétrica

    Versão de tensão CC com conector M12×1
    A1: 1 × PNP saída de interruptor
    A2: 2 × PNP saídas de interruptor R1 e (1) (R2)
    A2': 2 × PNP saídas de interruptor R1 e (1)
    (diagnóstico / contato de quebra com ajuste„DESINA")
    A3: saídas de interruptor PNP, saídas analógicas adicionais


    Versão de tensão CC com conector de válvula M16×1,5
    B: 1 × saída de interruptor PNP

  • Mais documentos para DTT35