Especificações resumidas
-
Process temperature
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
0.5 bar to 1.5 bar (7 psi ... 22 psi)
-
Min. density of medium
>= 80 g/l
Campo de aplicação
The economical Soliswitch FTE20 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized polymers make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas according the latest standards.
Process connections: NPT 1½", PBT; NPT 1¼", PBT; G 1½", PBT; NPT 1½", 1.4305; NPT 1¼", 1.4305; G 1½", 1.4305
Sensor length: Different standard lengths between 100 mm (4") and 600 mm (24"), additional rope length of 2000 mm (80") (can be shortened)
Medium temperature: -20 to +80 °C (-4 to +170 °F)
Process pressure range (absolute): 0.5 to 2.5 bar (7 to 36 psi)
ATEX II 1/3 D, CSA DIP/ II, III/1/E-G, FM DIP/ II, III/1/E-G
Benefícios
Safety comes first - Overfill prevention with an automatic rotation monitoring system
Optical rotation control for a fast and easy check either for installation or for trouble shooting
Extremely robust polymer housing with the latest dust Ex certification for ATEX, FM and CSA
Cost savings over the whole life cycle:
Fast order process due to E-direct
Quick installation
Fast trouble shooting concept without the need of demounting
Best price performance ratio in the marketAdjustment to weight of solids without the need for tools
Housing can be rotated 360° to enable optimal alignment following installation.
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Soliswitch FTE20
Versão em português - 01/2023
Chave de nível pontual de palheta rotativa robusta e econômica para sólidos
EN PT 31/01/202331/05/202224/12/201919/11/201530/03/2015Idioma:
Português
Versão:
31/01/2023
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
TI01047FPT_0923-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Soliswitch FTE20
Chave de nível pontual de palheta rotativa robusta e econômica para
sólidosEN PT 31/01/202331/05/202224/12/201919/11/201530/03/2015Idioma:
Português
Versão:
31/01/2023
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
TI01047FPT_0923-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Soliswitch FTE20
Chave de nível pontual
EN PT 31/01/202331/05/202224/12/201920/11/201523/03/2015Idioma:
Português
Versão:
31/01/2023
Tamanho do arquivo:
3.7 MB
Nome do arquivo:
BA01069FPT_0823-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Soliswitch FTE20
Chave de nível pontual
ATEX, IECEx:
Ex tb IIIC Txxx °C Db (gabinete)
Ex ta IIIC Txxx °C Da (processo)
Instruções de segurança para equipamentos elétricos em áreas com risco
de explosãoEN PT 25/03/202416/08/202219/07/202107/05/201829/04/2015Idioma:
Português
Versão:
16/08/2022
Tamanho do arquivo:
556.5 KB
Nome do arquivo:
XA01034FPT_0522-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Soliswitch FTE20
Point level switch
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T110 °C Da (Process)
Ex tb IIIC T110 °C Db (Enclosure)EN PT 28/09/202216/08/2021Idioma:
Inglês
Versão:
28/09/2022
Tamanho do arquivo:
653.8 KB
Nome do arquivo:
XA02685FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
FM approval FTE20
FM control drawing for point level switch Soliswitch FTE20
EN PT 06/03/202416/07/201507/07/2014Idioma:
Inglês
Versão:
06/03/2024
Tamanho do arquivo:
376.6 KB
Nome do arquivo:
XA01331FEN_03.23.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
FTE20
Point level switch
Ех ta IIIC T 110 °С Da Х
Ех tb IIIC T 110 °С Db ХEN PT 04/01/2021Idioma:
Inglês
Versão:
04/01/2021
Tamanho do arquivo:
284.1 KB
Nome do arquivo:
XA02355FEN_0121.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglês
Versão:
14/07/2021
Tamanho do arquivo:
478.5 KB
Nome do arquivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Idioma:
Inglês
Versão:
14/10/2022
Tamanho do arquivo:
10.5 MB
Nome do arquivo:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Idioma:
Espanhol
Versão:
01/06/2022
Tamanho do arquivo:
7.2 MB
Nome do arquivo:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Idioma:
Alemão
Versão:
14/10/2022
Tamanho do arquivo:
10.6 MB
Nome do arquivo:
FA00001F00DE2522.pdf
-