Display de processo com saída digital, monitorização e funções de controlo de bomba

RIA452

Desde €366,-
Precisa de ajuda?

Linha de atendimento
+351 212 388 403

    • Entrada com fonte de alimentação a 2 fios e opção de segurança intrínseca
    • Função de controlo de bomba
    • Monitorização da função através de entradas de status
    • Saída digital com integração

    Resumo das especificações

    Display 7 dígitos / 14 segmentos multicoloridos
    Aprovação ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC opcional
    Dimensões 96×96 mm
    Relés 4 ou 8 (opcional)
    Função Linearização, função de controlo de bomba, integração
    Saída Saída opcional 1 × saída analógica
    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    AprovaçãoSinal de mediçãoSaída1 a 34 a 1011+
    Área não classificada0/4-20mA4x relé SPDT limite416,-387,-366,- RIA452-Ax11A11A
    4x relé SPDT limite + 1x analógico U,I452,-420,-398,- RIA452-Ax12A11A
    8x relé SPDT limite + 1x impulso + integração + linearização para canal aberto539,-502,-475,- RIA452-Ax13A11A
    8x relé SPDT limite + 1x analógico + 1x impulsos + integração + linearização para canal aberto575,-535,-506,- RIA452-Ax14A11A
    4x relé SPDT limite + 1x impulso + integração + linearização para canal aberto496,-461,-436,- RIA452-Ax15A11A
    Universal U,I,R,RTD,TC4x relé SPDT limite474,-441,-417,- RIA452-Ax21A11A
    4x relé SPDT limite + 1x analógico U,I510,-474,-449,- RIA452-Ax22A11A
    8x relé SPDT limite + 1x impulso + integração + linearização para canal aberto597,-556,-526,- RIA452-Ax23A11A
    8x relé SPDT limite + 1x analógico + 1x impulsos + integração + linearização para canal aberto633,-589,-557,- RIA452-Ax24A11A
    4x relé SPDT limite + 1x impulso + integração + linearização para canal aberto554,-515,-487,- RIA452-Ax25A11A
    ATEX II(1)GD(EEx ia)IIC0/4-20mA4x relé SPDT limite457,-425,-402,- RIA452-Bx11A11A
    4x relé SPDT limite + 1x analógico U,I493,-458,-434,- RIA452-Bx12A11A
    8x relé SPDT limite + 1x impulso + integração + linearização para canal aberto580,-540,-511,- RIA452-Bx13A11A
    8x relé SPDT limite + 1x analógico + 1x impulsos + integração + linearização para canal aberto616,-573,-542,- RIA452-Bx14A11A
    4x relé SPDT limite + 1x impulso + integração + linearização para canal aberto537,-499,-472,- RIA452-Bx15A11A

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Conjunto de configuração TXU10- para dispositivis programáveis por PC. Programa de parametrização + cabo de interface para PC com conector USB. Ficha de 4 pinos + software ReadWin2000101,72 TXU10-AA
    Field housing IP65 RIA452148,80 51009957

    Preços válidos até 31.03.2020 em EUR/unidade (não inclui expedição e IVA). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Quem comprou este item, também seleccionou

  • Aplicação

    O display RIA452 exibe os sinais do processo com alta resolução e precisão. Pode também ser usado para tarefas de controlo automático através de valores limite e saídas digitais.

    Função

    Até oito relés apresentáveis, monitorizar o valor medido para qualquer desvio dos valores limites presentes. Mais modos de operação para os relés são erros de sensor ou equipamento, função de batch no controlo de bombas (por exemplo, alternando o controle de bombas). A saída analógica escalonavel oferece opções abrangentes para transferir o sinal de entrada: função zoom, linearização, offset, inversão e conversão de sinal (conversão de entrada e saída). Tem a opção de saida de impulsos que oferece a possibilidade de criar valores de processo integrado. Configuração simples usando uma interface serial e programa de PC ou manualmente usando o seletor de configurações na frente da unidade.

    Exemplo de aplicação

  • Dados técnicos

    Entrada
    Entrada analógica 1 × 0/4 to 20 mA (impedância de 5 Ω)
    Entrada universal 0/4 a 20 mA, 0 a 5 mA, ±40 mV, ±150 mV, ±600 mV, ±2,5 V, 0 a 10 V, 0 a 5 V, ±10 V, de 30 a 3000 Ω Pt100/500/1000, Cu50/100, Pt50 tipos de termopar J, K, T, N, B, S, R a IEC 584; D, C a ASTM E998; L a DIN 43710, GOST
    Entrada digital 4 ×, máx. 10 Hz
    Precisão 0,1 % do valor final da faixa de medição
    Saída
    Fonte do transmissor 24 Vcc, 250 mA, em opção intrinsecamente protegido 1 × 24 Vcc, 22 mA em adição
    Saída analógica 1 × 0/4 a 20 mA, 0 a 10 Vcc
    Impedância de saída Máx. ≤600 Ω
    Saída digital 1 × coletor passivo aberto 12,5 kHz 4 × relés (contato de transição), 250 Vca/ 30 Vcc, 3A; expansível a 8 relés (opção)
    Linearidade ≤0,1% do valor final da faixa de medição
    Condições de operação
    Temperatura
    ambiente
    –20°C a +60°C
    Temperatura
    processo
    –30°C a +70°C
    Classe climática To IEC 60 654-1 class B2 bedewing is forbidden
    EMC

    Imunidade de interferência para IEC 61326 (ambiente industrial) e NAMUR NE 21;

    Emissões de interferência para IEC 61326 Classe A

    Proteção de entrada Frente IP 65, Terminais IP 20
    Fonte de alimentação
    Alimentação elétrica

    de 90 a 250 Vca, 50/60 Hz

    de 20 a 36 Vcc / de 20 a 28 Vca, 50/60 Hz

    Construção mecânica
    Ligação elétrica Ligar os terminais de parafuso, de tamanho 1,5 m², multi de 1,0 mm² com
    Materiais usados

    Frente da caixa: plástico ABS, eletro achatado

    Caixa de campo: plástico PC10GF

    Interface do usuário
    Display display LC branco 14 segmentos 7 dígitos (10 mm); unidade de engenharia com display 9 × 77 matriz de pontos; gráfico em barras amarelo (em cima) de 42 peças e, debaixo, a faixa em vermelho; marcações de valor limite em amarelo; exibição do status
    Gama do display –99999 a +99999
    Operação através de Jog-Shuttle ou usando RS232 e software de PC ReadWin® 2000
    Funções
    Características Linearização com 32 pontos, indicador de hora decorrida, controle de bomba alternante, análise de tendência, funçãolote, integração, armazenamento de valor mín/máx
    Aprovações
    Aprovação Ex ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Dimensões em mm

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Ligação elétrica

    Entrada universal

    a) Entrada universal 0 a 20 mA

    b) Entrada de voltagem +/– 1V

    c) Entrada de voltagem +/–30V

    d) Termopares

    e) RTD: 4 fios

    f) 3 fios

    Entrada universal

    a) Fonte de alimentação de ciclo Máx. 22 mA

    b) Entrada 0 a 20 mA

    c) Entrada 0 a 20 mA

    d) Relé Saída

    e) Relé 1-8 250 Vca/ 30 Vcc

    f) Saída analógica 0 a 20 mA, 0 a 10 Vcc

    g) Fonte de alimentação de ciclo 24 V, <= 250 mA

    h) Entradas digitais para DIN 19240

    i) Saída digital, coletor aberto passivo máx. 24 V, 200 mA

  • Mais documentos para RIA452