Indicador de campo com Foundation fieldbus™ ou PROFIBUS® PA
FOUNDATIONPROFIBUS

Indicador de campo de 8 canais com Foundation fieldbus™ ou PROFIBUS® PA

RID14 / RID16

Desde €454,-
Precisa de ajuda?

Linha de atendimento
+351 212 388 403

  • • Retroiluminação com CL com grafico de barras, campo de texto e simbolos de diagnóstico
    • Modo de leitura para status de até 8 de canais analógicos ou digitais
    • Caixa opcional em alumínio para aplicações Ex

    Resumo das especificações

    Comunicação e
    processamento de dados
    Foundation fieldbus™ H1, IEC 61158-2 ou PROFIBUS® PA em conformidade com EN
    50170 Volume 2, IEC 61158-2 (MBP)
    Grau de proteção IP 67, NEMA 4X
    Aprovações ATEX Ex ia, Ex nA;
    FM IS, NI;
    CSA IS, NI

    Profibus PA and Foundation Fieldbus indicator RID14

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    AprovaçãoComunicação1 a 34 a 1011+
    Zonas não perigosasFOUNDATION Fieldbus620,-558,-509,- RID14-AA3C1
    PROFIBUS PA620,-558,-509,- RID14-AA3C2
    ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6FOUNDATION Fieldbus679,-611,-557,- RID14-BA3C1
    PROFIBUS PA679,-611,-557,- RID14-BA3C2

    Profibus PA and Foundation Fieldbus indicator RID16

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    AprovaçãoComunicação1 a 34 a 1011+
    Zonas não perigosasFOUNDATION Fieldbus554,-498,-454,- RID16-AA1A1
    PROFIBUS PA554,-498,-454,- RID16-AA1A2
    ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6FOUNDATION Fieldbus698,-628,-573,- RID16-BA2A1
    PROFIBUS PA698,-628,-573,- RID16-BA2A2

    Preços válidos até 30.09.2020 em EUR/unidade (não inclui expedição e IVA). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Quem comprou este item, também seleccionou

  • Aplicação

    Os indicadores de campo RID14/RID16 monitorizam os sinais de medição e os exibem com alta resolução e precisão. Devido ao display
    iluminado, eles permitem instalação universal e são particularmente adequados para o uso no campo ou em plataformas móveis.

    Função

    o indicador de 8 canais exibe Exemplo de aplicação os valores medidos, valores calculados e informação de status dos usuários fieldbus numa rede fieldbus. No modo de leitura, o equipamento leitura endereços configurados no fieldbus e exibe seus valores específicos. Além disso, valores disponíveis no barramento também podem ser exibidos via interconexão de bloqueio de função no caso de um indicador Foundation fieldbus™. O status do valor do processo é indicado por ícones ou como texto padronizado no display de valores medidos. O display de texto
    padronizado possibilita a exibição de combinações alfanuméricas, assim como o TAG. O equipamento é alimentado pelo fieldbus e pode ser usado em áreas classificadas até a classe de temperatura T6.

    Exemplo de aplicação

    a) Visualização e monitoramento p. ex. P View, FieldCare e software de diagnóstico

    b) PLC

    c) segmento acoplador

    d) Até 32 equipamentos por segmento

     

    Integração do sistema via PROFIBUS® PA

  • Dados técnicos

    Comunicação e processamento de dados
    Foundation fieldbus™ Foundation fieldbus™ H1, IEC 61158-2
    FDE (falha desconexão eletrónica) = 0 mA
    Taxa de transmissão de dados: taxa de transmissão compatível = 31,25 kBit/s
    Codificação do sinal = Manchester II
    A função LAS (link do escalonador ativo, LM (link mestre) é compatível
    Em conformidade com IEC 60079-27, FISCO/FNICO
    PROFIBUS® PA PROFIBUS® PA em conformidade com EN 50170 Volume 2, IEC 61158-2 (MBP)
    FDE (falha desconexão eletrônica) = 0 mA
    Taxa de transmissão de dados: taxa de transmissão compatível = 31,25 kBit/s
    Codificação do sinal = Manchester II
    Dados de conexão em conformidade com IEC 60079-11 FISCO, entidade
    Fonte de alimentação
    Fonte de alimentação A tensão é fornecida via fieldbus. U = 9 a 32 Vcc, polaridade independente (tensão máx. Ub = 35 V)
    Consumo de corrente ≤11 mA
    Entrada para cabo RID14: Rosca M20, NPT½;
    RID16: Rosca M16, NPT½
    Condições de operacionalidade
    Limites da temperatura
    ambiente
    –40...+80 °C
    O display pode reagir lentamente em temperaturas < –20 °C. A leitura do display
    não é mais garantidas em temperaturas < –30 °C.
    Temperatura de
    armazenamento
    –40...+80 °C
    Classe climática Em conformidade com EN 60654-1, Classe C
    Grau de proteção IP67. NEMA 4X.
    Construção mecânica
    Material RID14:
    Caixa: Alumínio fundido AlSi10Mg com revestimento com tinta em pó em base de
    poliéster; opcional: aço inoxidável 1.4405;
    RID16:
    Caixa: plástico reforçado com fibra de vidro PBT-GF30; opcional: alumínio AlSi12
    Peso RID14:
    Caixa de alumínio: aprox. 1,6 kg
    Caixa de aço inoxidável: aprox. 4,2 kg
    RID16:
    Caixa de plástico: aprox. 500 g
    Caixa de alumínio: aprox. 1,7 kg
    Terminais Terminais de parafuso para cabos de no máx. 2,5 mm2 (14 AWG) mais virola
    Aprovações
    RID14 FM IS, CSA IS, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC
    RID16 FM IS, IN, CSA IS, NI, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC

    Dimensões em mm

    RID14

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    RID16

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Ligação elétrica

    RID14

    a)FOUNDATION fieldbus™ ou PROFIBUS® PA

    RID16

    a) FOUNDATION fieldbus™ ou PROFIBUS® PA

  • Mais documentos para RID14
    Mais documentos para RID16