Liquipoint FTW23 - Chave de nível pontual



Chave de nível pontual para
líquidos no setor de alimentos e bebidas

Liquipoint FTW23

Desde €107,-
Precisa de ajuda?

Linha de atendimento
+351 211 546 333

    • Não serão necessários ajustes individuais para diferentes meios
    • Teste de função da saída comutada com ímã de teste
    • 3-A e EHEDG certificados

    Resumo das especificações

    Produto Meio à base de água (DC > 20)
    Instalação Recipientes e tubos
    Faixa de temperatura do processo –20 a +100 °C
    (Para 1 hora: +135 °C)
    Faixa de pressão do processo –1 a +16 bars
    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Conexão elétricaConexão ao processo1 a 34 a 1011+
    Conector M12, IP65/67 NEMA Tipo 4 encl.Rosca ISO228 G1, 316L, instalar> adaptador de solda142,-128,-116,- FTW23-AA4MWSJ
    Rosca G1/2, 316L instalar> luva processo higiênico137,-124,-113,- FTW23-AA4MWVJ
    Rosca ISO228 G3/4, 316L, instalar > adaptador de solda (acessórios)131,-118,-107,- FTW23-AA4MW5J
    Rosca M24, 316L instalar> Adaptador (acessórios)137,-124,-113,- FTW23-AA4MX2J
    Conector M12, IP66/68/69K NEMA tipo 4/6P encl.Rosca ISO228 G1, 316L, instalar> adaptador de solda164,-148,-134,- FTW23-AA4NWSJ
    Rosca G1/2, 316L instalar> luva processo higiênico160,-144,-131,- FTW23-AA4NWVJ
    Rosca ISO228 G3/4, 316L, instalar > adaptador de solda (acessórios)153,-138,-125,- FTW23-AA4NW5J
    Rosca M24, 316L instalar> Adaptador (acessórios)160,-144,-131,- FTW23-AA4NX2J

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Adaptador solda G 3/4 d=50, 316L Conexão ao processo montagem faceada Material: 316L. Vedação: silicone FDA, EHEDG, 3-A compliant.21,75 71258355
    Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L21,75 71258357
    Adaptador de soldar G1", d=60, em 316L Ligação ao processo com montagem à face. Usado em: sondas FTL260_020_0, FTL20_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL330H/330L_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB, TR44/45_010_EA,TMR35_030_AD. Material: aço inox 316L. Selagem: O-ring em silicone.30,95 52001051
    Weld-in adapter G1, d=53, 316L30,95 71258358
    Cabo 4x0,34, ficha M12,316L,LED,90º,L=5m Ficha M12 + LED integrado. Cabo em PVC com 5m, fecho 316L. Especialmente para aplicações sanitárias Usado em: equipamento + contacto de saída.19,57 52018763
    Cabo 4x0,34, ficha M12,Cu Sn/Ni,90º,L=5m Ficha M12. Cabo com 5m em PVC, Cu Sn/Ni fecho.6,82 52010285
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: Plug M12.14,99 52006263
    Teste magnético6,82 71267011

    Preços válidos até 30.11.2017 em EUR/unidade (não inclui expedição e IVA). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Quem comprou este item, também seleccionou

  • Aplicação

    O Liquipoint FTW23 é uma chave de nível pontual para líquidos à base de água. É usado preferencialmente em tanques de armazenamento, recipientes de mistura e tubos. Desenvolvido e construído para a indústria e bebidas e alimentos, o Liquipoint FTW23 atende todos os critérios internacionais de higiene.
    O Liquipoint FTW23 pode ser usado permanentemente em processos com temperatura até 100 °C e em processos de limpeza e esterilização até 135 °C, com duração máx. de 60 minutos.

    Função

    A capacitância da ponta do sensor, portanto, o valor dielétrico do meio são determinados através de um campo elétrico. Devido à diferença entres os valores dielétricos de líquidos à base de água ou ar, o Liquipoint FTW23 pode ter dois estados como, por exemplo, com ou sem coberturas.

    Exemplo de aplicação

    Liquipoint FTW23 - Chave de nível pontual - Exemplo de aplicação

    O sistema de medição consiste em uma chave de nível pontual Liquipoint FTW23, por exemplo, para conexão aos controladores de lógica programáveis (PLC).

     

    a) Proteção contra transbordo e detecção de nível máximo (MÁX)

    b) Proteção contra operação da bomba sem líquido (MÍN)

    c) Detecção de nível mínimo (MÍN)

  • Dados técnicos

    Saída
    Função

    CC-PNP de 3 fios

    Sinal de tensão positiva na saída comutada dos componentes eletrônicos

    Carga conectável 200 mA (à prova de curto-circuito)
    Tensão residual <3 V
    Corrente residual <100 μA
    Fonte de alimentação 10 to 30 V DC
    Consumo de energia <1.2 W (at max. load: 200 mA)
    Consumo de corrente <40 mA
    Especificação de cabo IEC 60947-5-2
    Comprimento do cabo de conexão Máx. 25 Ω/núcleo, capacidade total <100 nF
    Características de desempenho
    Condições de operação de referência

    Orientação horizontal:

    – Temperatura ambiente: 20 °C ± 5 °C

    – Temperatura do meio: 20 °C ± 5 °C

    – Pressão do processo: 1 bar

    – Meio: água

    Precisão de comutação ±2 mm em conformidade com DIN 61298-2
    Histerese Normalmente ±1 mm
    Sem repetibilidade ±1 mm em conformidade com DIN 61298-2
    Atraso de comutação

    0,5 s quando o sensor está coberto

    1,0 s quando o sensor está descoberto

    Alternar em atraso <2 s (anteriormente com má conexão)
    Orientação qualquer posição
    Ambiente
    Faixa de temperatura ambiente –20 a +70 °C (em TProcesso ≤ 80 °C),
    –20 a +35 °C (em TProcesso = 135 °C)
    Temperatura de armazenamento de –40 a +85°C
    Classe climática DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: teste Z/AD
    Grau de proteção

    – Gabinete IP65/67 NEMA Tipo 4X (conector M12 para tampa de invólucro de plástico)

    – Gabinete IP66/68/69K NEMA Tipo 4X/6P (conector M12 para tampa de invólucro de metal)

    Proteção em curto-circuito

    Proteção sobrecarga/curto-circuito em I > 200 mA; o sensor não é destruído. Monitoração inteligente: verifique se não há sobrecarga aprox. a cada 1,5 s; o modo normal continua após a correção da causa da sobrecarga/curto-circuito

    Temperatura
    Faixa de temperatura do processo –20 a +100 °C (Para 1 hora: +135 °C)
    Faixa de pressão do processo –1 a +16 bar
    Fluido de processo Meio à base de água (constante dielétrico >20)
    Construção mecânica
    Peso Máx. 300 g
    Materiais em contato com processo

    – Sensor: 316L (1.4404), PEEK O material PEEK atende as exigências da EU 1935/2004, 10/2011, 2023/2006 e FDA 21 CFR 177.2415

    – Conexão de processo: 316L (1.4404/1.4435)

    Materiais em contato com processo Invólucro cobre:
    – Metal M12: 316L (1.4404)
    – Plástico M12: PPSU; anel de desenho: PBT/PC
    Invólucro: 316L (1.4404)
    Superfície Ra ≤ 0.76 μm
    Aprovações
    Aprovação Uso geral CSA C/US
    Compatibilidade sanitária 3-A, EHEDG

    Dimensões (em mm)

    Invólucro, conexão elétrica

    Liquipoint FTW23 - Chave de nível pontual - Dimensões

    a) M12 (metal)

    b) M12 (plástico)

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções

     

    Conexões de processo

    Liquipoint FTW23 - Chave de nível pontual - Conexões de processo

    a) G¾"

    b) G1"

    c) M24×1,5

    d)  Adaptador sanitário G½"

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções

     

    Ligação eléctrica

     

    Liquipoint FTW23 - Chave de nível pontual - Ligação eléctrica

    a) Conector M12

    b) Monitoramento de função com antivalência

  • Mais documentos para FTW23