Registador de dados Universal

Registador de dados Universal

Ecograph T RSG35

Desde €882,-
Precisa de ajuda?

Linha de atendimento
+351 212 388 403

  • • Configuração do equipamento e visualização de vaolores através de Web server
    • Até 12 entradas universais e 6 entradas digitais
    • Quatro canais matemáticos

    Resumo das especificações

    Ciclo de registo 1 s a 1 h
    Entradas Currente, tensão, impulsos/ frequência e temperatura
    Profundidade de instalação 158 mm
    Memoria 128 MB memória interna, externa cartão SD e USB stick
    Interfaces Ethernet, RS232/RS485 e USB,
    Modbus RTU/TCP slave
    Ecran 5,7" TFT
    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Sinal de EntradaComunicaçãoCaixa1 a 34 a 1011+
    4x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1.092,-983,-896,- RSG35-BxA+AA
    Desk top, Cabo com dois pinos (Europa) Ligação à terra1.644,-1.480,-1.348,- RSG35-BxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.179,-1.061,-967,- RSG35-BxB+AA
    Desk top, Cabo com dois pinos (Europa) Ligação à terra1.731,-1.558,-1.419,- RSG35-BxB+AAG2
    8x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1.283,-1.155,-1.052,- RSG35-CxA+AA
    Desk top, Cabo com dois pinos (Europa) Ligação à terra1.835,-1.651,-1.505,- RSG35-CxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.370,-1.233,-1.123,- RSG35-CxB+AA
    Desk top, Cabo com dois pinos (Europa) Ligação à terra1.922,-1.729,-1.576,- RSG35-CxB+AAG2
    12x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1.474,-1.327,-1.209,- RSG35-DxA+AA
    Desk top, Cabo com dois pinos (Europa) Ligação à terra2.026,-1.823,-1.661,- RSG35-DxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.561,-1.405,-1.280,- RSG35-DxB+AA
    2.112,-1.901,-1.732,- RSG35-DxB+AAG2
    SemModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.075,-968,-882,- RSG35-AxC+AA
    1.627,-1.464,-1.334,- RSG35-AxC+AAG2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.162,-1.046,-953,- RSG35-AxD+AA
    1.713,-1.542,-1.405,- RSG35-AxD+AAG2

    Ecograph T RSG35With mathematical package

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Sinal de EntradaComunicaçãoCaixa1 a 34 a 1011+
    4x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1.387,-1.248,-1.137,- RSG35-BxA+AAE1
    Desk top, Cabo com dois pinos (Europa) Ligação à terra1.939,-1.745,-1.590,- RSG35-BxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.474,-1.327,-1.209,- RSG35-BxB+AAE1
    Desk top, Cabo com dois pinos (Europa) Ligação à terra2.026,-1.823,-1.661,- RSG35-BxB+AAE1G2
    8x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1.578,-1.420,-1.294,- RSG35-CxA+AAE1
    Desk top, Cabo com dois pinos (Europa) Ligação à terra2.130,-1.917,-1.746,- RSG35-CxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.665,-1.498,-1.365,- RSG35-CxB+AAE1
    Desk top, Cabo com dois pinos (Europa) Ligação à terra2.216,-1.995,-1.817,- RSG35-CxB+AAE1G2
    12x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1.769,-1.592,-1.450,- RSG35-DxA+AAE1
    Desk top, Cabo com dois pinos (Europa) Ligação à terra2.320,-2.088,-1.903,- RSG35-DxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.855,-1.670,-1.521,- RSG35-DxB+AAE1
    Desk top, Cabo com dois pinos (Europa) Ligação à terra2.407,-2.166,-1.974,- RSG35-DxB+AAE1G2
    SemModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.370,-1.233,-1.123,- RSG35-AxC+AAE1
    Desk top, Cabo com dois pinos (Europa) Ligação à terra1.922,-1.729,-1.576,- RSG35-AxC+AAE1G2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.457,-1.311,-1.194,- RSG35-AxD+AAE1
    Desk top, Cabo com dois pinos (Europa) Ligação à terra2.008,-1.807,-1.647,- RSG35-AxD+AAE1G2

    Preços válidos até 30.06.2020 em EUR/unidade (não inclui expedição e IVA). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Este registador de dados não é o que precisa para a sua aplicação?

    Quem comprou este item, também seleccionou

  • Aplicação

    O Ecograph T é a solução ideal para uma ampla gama de aplicações:
    • Monitorização de quantidade e qualidade na indústria das águas
    • Monitorização de processos em centrais energéticas
    • Visualização e registo de parâmetros críticos
    • Monitorização de nível em parques de tanques
    • Monitorização de temperatura em metalúrgicas

    Função

    Registo de dados tanto na memória interna como no cartão SD externo. É possível programar até 30 alarmes para cada canal. Ficam
    registadas as infracções a limites e podem ser comunicadas através de 6 relés. Os valores registados, podem ser agrupados em 4 grupos com diferentes ciclos de registo. A selecção dos grupos é feita através de um botão giratório e são visualizados no ecrã a cores TFT. O software de visualização Field Data Manager (FDM) na sua versão «essencial» vem já instalado na unidade. Este software permite exportar os dados recolhidos e grava-los numa base de dados SQL e visualiza-los.

    Exemplo de aplicação

    Ecograph T RSG35 regista o perfil de temperatura numa tubagem

  • Dados técnicos

    Sinais de entrada (entrada universal)
    Número de entradas 0/4/8/12
    Medição de variáveis Entradas de corrente: 0 a 5/20 mA, 4 a 20 mA; Tensão: 0 a 1/5/10 V, 1 a 5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V;
    Sensores termo-resistivos (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu53, Cu100;
    Termopares: Tipo J, K, T, N, L, D, C, B, S, R;
    Entrada de impulsos: max. 13 kHz
    Entrada de frequência: 0 to 10 kHz
    Erro de medida ±0,1% gama ajustável (corrente, tensão, resistencia);
    ±0,01 % gama ajustável (frequencia)
    Scan rate Todos os canais dentro de 100 ms
    Resolução 24 Bit
    Sinais de entrada (entrada digital)
    Número de entradas 6
    Frequência de entrada max. 25 Hz
    Impulsos min. 20 ms
    Entrada de corrente max. 2 mA
    Entrada de tensão max. 30 V
    Selecção de funções

    Mensagem de On/Off, contador de impulsos, tempo de operação.Funções do ecrã inicial:
    inicio de registo, protecção de ecrã, ciclo de memória externa, bloqueo da unidade, sinconização de tempo, monitorização de valores limite on/off.

    Sinais de saída (saída de tensão auxiliar)
    Tensão de saída 24 V DC ±15 %
    Corrente de saída max. 250 mA, à prova de curto circuitos
    Sinais de saída (Relés)
    Relé 1 de alarme com contacto de sobrecarga
    Standard 5 relés SEM contacto, i.e. para um número limite mensagens (pode ser configurado como um contacto NC).
    Capacidade de
    alteração de relés
    max. 3 A @ 250 V AC ou 3 A @ 30 V DC
    Fonte de Alimentação
    Tensão de
    alimentação
    100 a 230 V AC (±10 %) 50/60Hz; ±24 V AC/DC (–10 % / +15 %) 50/60Hz
    Consumo 100 a 230 V: max. 35 VA; 24 V: max. 24 VA
    Comunicação/ interface de ligação
    Standard USB, Ethernet
    Opções avançadas Serie RS232/RS485; Modbus RTU/TCP Slave
    Condições de operação
    Temperatura ambiente  –10 a +50 °C
    Temperatura de
    armazenamento
     –20 a +60 °C
    Classe climática   segundo IEC 60654-1: Class B2
    Grau de protecção Painel frontal IP 65, NEMA 4; painelanterior IP 20
    Imunidade a
    interferências
    EMC
    Segundo IEC 61326 (ambiente industrial) /
    NAMUR NE 21; Interferencias de emissão
    segundo: IEC 61326, Class A
    Construção mecânica
     Peso  Versão para montagem em painel – aprox. 2,2 kg
     Materiais  Moldura frontal: Zinco fundido
    Estrutura da caixa em aço inoxidável; Vidro
    do ecrã: plástico transparente Makrolon
    Interface
    Ecrã multicolorida TFT(145 mm)
    Idiomas Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano
    Armazenamento de dados
     Selecção de ciclos 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 s;
    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 min; 1 h
     Memória interna  128 MB
    Tempo de registo
    tipico com ciclos de
    memoria de 1 minuto
     4 entradas: 359 semanas
    12 entradas: 127 semanas
    Memória externa Cartões SD: 512 MB até 32 GB

    Dimensões (mm)

    Instalação em painel

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Caixa de campo

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções

     

     

    Caixa de campo IP65

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Ligação eléctrica

    a) Tensão de alimentação

    b) Entrada digital (D)

     

    c) relé. 1–6 max. 250 V/3 A

     

    d) 24 V saída: max. 250 mA

     

    e) Entradas analógicas

     

    f) Tipo: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100

     

    g) 0...5 V, 0...10 V, +/– 10 V, +/– 30 V

     

    h) +/– 150 mV, +/– 1 V

     

    i) Tipo: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R

     

    j) Impulsos/ frequência

     

    k) Baixo = 0...7 mA; Alto = 13...20 mA; Umax

     

  • Mais documentos para RSG35