Sonda capacitiva para deteção de nível em sólidos

           

Sonda capacitiva para deteção de nível em sólidos

Nivector FTC968 / FTC968Z

Desde €102,-
Precisa de ajuda?

Linha de atendimento
+351 212 388 403

    • Sem peças móveis
    • Sem manutenção
    • Sem contato com o produto quando usado com proteção
    • Elevada imunidade a campos eletromagnéticos e picos de tensão

    Resumo das especificações

    Produto sólidos a granel ≤10 mm tamanho do grão
    Constante dielétrica do produto εr ≥ 1.6
    Aprovação ATEX II 1/3 D
    Temperatura do produto de ,20 a +80°C
    Comprimento da sonda 81 mm
    Pressão do processo de ,1 a +6 bar
    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Nivector FTC968: version for non hazardous area1 a 34 a 1011+
    Nivector FTC968 AC Level limit switch, capacitive. Application: powder, bulk solids. Process connection: G1. Immersion: 20-71mm. Output: 2-wire, 21-253VAC. Material isolation/housing: PC, IP65.
    • Independent of solids characteristic.
    • No moving parts.
    125,-112,-102,- 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP. Same as above but with 3-wire PNP output and 10-55VDC.125,-112,-102,- 918098-0140
    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Nivector FTC968Z: version for Ex area1 a 34 a 1011+
    Nivector FTC968Z AC Level limit switch, capacitive. Application: powder, bulk solids. Approval: ATEX II 1/3D approval. Connection: G1, brass nickel plated. Immersion: 20-71mm. Output: 2-wire, 21-253VAC. Material housing: HALAR (ECTFE) IP65.
    • Independent of solids characteristic.
    • No moving parts.
    170,-153,-139,- 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP
    Same as above but 3-wire PNP output and 10-55VDC.
    170,-153,-139,- 918098-1140

    Accessoires

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Protector para FTC96836,80 71329077
    Protector para FTC968Z36,80 71329083

    Preços válidos até 30.09.2018 em EUR/unidade (não inclui expedição e IVA). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

  • Aplicação

    A sonda capacitiva para deteção de nível em sólidos Nivector é adequada para todos os tipos de sólidos em pó e em grãos finos (por ex., granulados plásticos, agentes de lavagem e ração animal). Devido aos materiais de construção, a Nivector é também adequada para o uso com
    géneros alimentícios tais como grãos, açúcar, ervas e temperos ou sémola.

    Função

    O Nivector é um detetor eletrónico. Quando há contato do produto com a sonda, um sinal de comutação é gerado. A saída de sinal do Nivector pode ser ligados a sinalização sonora e luminosa. Vem com ajuste de fábrica, outros ajustes de sensibilidade podem ser feitos na eletrónica.

    Exemplo de aplicação

    O Nivector FTC968 é uma sonda capacitiva compacta para deteção de nível em sólidos, pode ser ligado um relé, uma eletroválvula ou diretamente a um PLC.

  • Dados técnicos

    Saída
    Circuito de segurança Mínimo ou máximo selecionável
    Carga conectável

    CA: duração curta (40 ms): máx. 1,5 A máx. 375 VA a 253 V ou máx. 31,5 VA a 21 V (não protegido contra curto-circuito); contínuo: máx. 87 VA a 253 V, máx. 7,4 VA a 21 V, mín. 2,5 VA a 253 V (10 mA), mín. 0,5 VA a 21 V (20 mA) queda máx. de tensão 12 V, corrente de fuga máx. 4 mA

    CC: duração curta (50 ms): máx. 0,5 A, máx. 55 V (sobrecarga horária e proteção contra curto-circuito); contínuo: máx. 350 mA, tensão residual <3 V, corrente de fuga < 100 μA

    Tempo de comutação Aprox. 0,2 s coberto/descoberto
    Fonte de alimentação
    CA de 21 a 253 V, 50/60 Hz (com FTC968Z máx. 250 V)
    CC de 10 a 55 V
    Condições de operação
    Temperatura
    ambiente
    de 20°C a +60°C
    Temperatura material

    FTC968: de 20°C a + 80°C

    FTC968Z: de 20°C a +75°C

    Temperatura de
    operação
    de 20°C a +80°C
    Temperatura de
    armazenamento
    de 25°C a +85°C
    Pressão de operação de 1 a +6 bar
    Tamanho do grão Até 10 mm
    Constante dielétrica
    relativa ao material
    medido
    Min. 1.6
    Proteção de entrada FTC968: IP 65/IP 67 de acordo como o padrão EN 60529; FTC968Z: IP 65
    EMC Emissão de interferência para EN 61326, equipamento elétrico de classe B; imunidade de interferência para EN 61326
    Construção mecânica
    Ligação ao processo

    FTC968: Rosca G 1 A com duas porcas, rosca R 1 (DIN 2999)

    FTC968Z: Rosca G 1 A com duas porcas Protetor: Rosca G 1½ A

    Ligação elétrica Terminais de parafuso para fios de no máx. 1,5 mm² em entradas para cabo PG 11 (pode ser alternado como necessário), para 6 a 8 mm diâmetro de cabo
    Materiais em contato com materiais a serem medidos

    FTC968: invólucro feito de PC azul, porcas de fixação feitas de PA preto

    FTC968Z: invólucro feito de ECFTE branco, mangas rosqueadas feitas com níquel latão
    laminado, porcas de fixação feitas de PA preto

    Outros materiais Área de conexão: PC transparente
    Interface do usuário
    Display na área de
    ligação
    LED vermelho para a exibição do modo de comutação, visível da parte externa
    Display na área de
    ligação
    Seletor rotativo para comutação a partir do modo de segurança mínimo a máximo, potenciômetro para sensibilidade de comutação
    Aprovações
    Aprovação Ex FTC968Z: ATEX II 1/3 D

    Dimensões (em mm)

    FTC968

    .

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    FTC968Z

    .

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Protetor opcional

    FTC968

    .

    FTC968Z

    .

    O protetor opcional tem uma rosca G1½" e protege o Nivector de danos por materiais particularmente abrasivos e grosseiros. Permite a remoção do Nivector de um silo cheio para teste de função.

    Ligação elétrica

    a) Versão AC

    b) Versão DC (PNP)

  • Mais documentos para FTC968