Sonda de temperatura compacta

Sonda de temperatura compacta roscada para aplicações simples

Easytemp TSM487

Desde €123,-
Precisa de ajuda?

Linha de atendimento
+351 211 546 333

    • Alta precisão no sensor e no transmissor
    • Insert substituível com isolamento mineral
    • Eletrónica substituível

    Resumo das especificações

    Comprimento de imersão
    (diâmetro)
    50 / 100 / 150 / 250 mm (Ø 6 mm)
    Gama de medição –30...+170°C, 0...100°C, 0...200°C
    Pressão 20 bar a +20 °C
    Tolerância <0,08 %, Pt100 Classe A
    Tempo de resposta ≤3,5 s (T50), ≤8 s (T90)
    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Range de MediçãoTMT187Comprimento de inserçãoL1 a 34 a 1011+
    4-20mA -30..170oC50mm150,-135,-123,- TSM487-ADD
    100mm150,-135,-123,- TSM487-BDD
    150mm152,-137,-125,- TSM487-CDD
    250mm154,-138,-126,- TSM487-DDD
    4-20mA 0..100oC50mm150,-135,-123,- TSM487-AFE
    100mm150,-135,-123,- TSM487-BFE
    150mm152,-137,-125,- TSM487-CFE
    250mm154,-138,-126,- TSM487-DFE
    4-20mA 0..200oC50mm150,-135,-123,- TSM487-AFH
    100mm150,-135,-123,- TSM487-BFH
    150mm152,-137,-125,- TSM487-CFH
    250mm154,-138,-126,- TSM487-DFH

    Preços válidos até 30.11.2017 em EUR/unidade (não inclui expedição e IVA). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Quem comprou este item, também seleccionou

  • Aplicação

    A sonda de temperatura compacta Easytemp TSM487 é utilizada em várias aplicações simples em depósitos ou tubagens com pressão baixa e com temperaturas moderadas.

    Função

    O insert substituível com isolamento mineral fica numa bainha com ligação ao processo de 1/2" G. A caixa da sonda (DIN 43729 Tipo B) é feita em aluminio. A eletronica converte o valor da resistência num sinal de 4 a 20 mA.

    Instruções de instalação

    Instalação em tubagem:

    a) Em curva no sentido do caudal

    b) Em tubos pequenos, inclinar contra o sentido do caudal

    c) Perpendicular ao sentido do caudal

  • Dados técnicos

    Sensor
    Elemento de detecção Resistência de platina, 1 × Pt100 (100 Ω a 0°C)
    Faixa de medição –30...+170°C, 0...100°C, 0...200°C
    Tolerância Classe A de acordo com IEC 751: –50...+250°C
    Ligação elétrica Conexão de quatro fios, cabo isolado de fibra de vidro (MgO)
    Resistência de
    isolamento
    ≥100 MΩ, teste de tensão de 250 V à temperatura ambiente
    Pressão máxima 20 bar a 20°C
    Valor de tempo de
    resposta
    T50/3.5 s; T90/8 s; de acordo com IEC 751
    Ligação de processo
    Versão DIN 43772 formulário 2G
    Conexão G ½", 1.4571/SS 316TI; ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L
    Cabeça de terminais
    Tipo DIN 43729 formulário B
    Classe de proteção IP 66/68
    Ligação elétrica M20×1,5
    Material Alumínio, revestido de poliéster em pó
    Saída (Transmissor, substituível)
    Sinal de saída transmissão de 4 a 20 mA é a temperatura linear, resistência linear
    Carga máxima (Vfonte de alimentação – 8 V) / 0,022 A
    Entrada corrente
    necessária
    ≤ 3,5 mA
    Limite corrente ≤ 23 mA
    Alternar em atraso 4 s (durante a energização Ia = 3,8 mA)
    Tempo de resposta 1 s
    Sinal de alarme (Transmissor, substituível)
    Subfaixa Queda linear para 3,8 mA
    Acima da faixa Aumento linear para 20,5 mA
    Ruptura de sensor /
    Sensor de curto-circuito
    ≥ 21,0 mA
    Ligação elétrica (Transmissor, substituível)
    Fonte de alimentação Ub = de 8 a 35 V, polaridade protegida
    Isolamento galvânico Û = 3,75 kV
    Ondulações
    permissíveis
    Uss ≤5 V em Ub ≥13 V, fmáx = 1 kHz
    Condições de
    referência
    Temp. de calibração +23 °C ±5 K
    Precisão (Transmissor, substituível)
    Influência da fonte de
    alimentação
    ≤ ±0,01 % / desvio V de 24 V
    Influência de carga ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Desvio de
    temperatura
    Td = ±(15 ppm/K × faixa de medição máx. + 50 ppm/K × faixa de medição predefinida) x Δθ
    Pt100 0,2 K ou 0,08 %
    Condições de funcionamento (Transmissor, substituível)
    Temperatura
    ambiente
    –40...+85°C
    Classe climática De acordo com IEC 60 654-1, Classe C
    Proteção de vibração de 4 g/2 a 150 Hz de acordo com IEC 60 068-2-6
    EMC Resistência de choque e emissão de interferência de acordo com IEC 61326 e NAMUR NE 21

    Dimensões em mm

    a) soldado

    L = comprimento de imersão

    Instalação de acordo com as instruções de operação

     

    Ligação elétrica

    Fonte de alimentação e saída corrente

  • Mais documentos para TSM487