Sonda de temperatura compacta

Sonda de temperatura compacta roscada para aplicações exigentes

Easytemp TSM187

Desde €143,-
Precisa de ajuda?

Linha de atendimento
+351 211 546 333

    • Transmissor e sensor de alta precisão
    • Insert substituível com isolamento mineral
    • Eletrónica substituível

    Resumo das especificações

    Comprimento de imersão
    (diâmetro)
    120 / 160 / 250 / 400 mm (Ø 9 mm)
    Gama de medição –30...+170°C, 0...100°C, 0...200°C
    Pressão

    50 bar a +20°C

    1 bar a +400°C

    Tolerância <0,08%, Pt100 Classe A
    Tempo de resposta ≤ 18 s (T50), ≤ 55 s (T90)
    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Range de MediçãoTMT187Comprimento de inserçãoL1 a 34 a 1011+
    4-20mA -30..170oC120mm174,-157,-143,- TSM187-ADD
    160mm174,-157,-143,- TSM187-BDD
    250mm178,-160,-146,- TSM187-CDD
    400mm182,-163,-149,- TSM187-DDD
    4-20mA 0..100oC120mm174,-157,-143,- TSM187-AFE
    160mm174,-157,-143,- TSM187-BFE
    250mm178,-160,-146,- TSM187-CFE
    400mm182,-163,-149,- TSM187-DFE
    4-20mA 0..200oC120mm174,-157,-143,- TSM187-AFH
    160mm174,-157,-143,- TSM187-BFH
    250mm178,-160,-146,- TSM187-CFH
    400mm182,-163,-149,- TSM187-DFH

    Preços válidos até 30.11.2017 em EUR/unidade (não inclui expedição e IVA). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Quem comprou este item, também seleccionou

  • Aplicação

    A sonda de temperatura compacta Easytemp TSM187 abrange variadas necessidades do mercado. Regra geral é aplicada nas indústrias:
    química, farmaceutica, pasta e papel, água limpa e residual e na indústria alimentar e bebidas. É usado com frequência em depósitos e tubagens onde é necessário um tempo de resposta razoável.

    Função

    A TSNM187 incluí um insert substituível com isolamento mineral e ligação ao processo de 1/2" G. A caixa do transmissor (DIN 43729 Tipo B)
    está afastada da fonte térmica através de uma zona de dissipação. Os componentes eletrónicos convertem o valor da resistência num valor de
    temperatura linear com um sinal de 4 a 20mA.

    Instruções de instalação

    Instalação em tubagem.

    a) Em curva no sentido do caudal

    b) Em tubos pequenos, inclinar contra o sentido do caudal

    c) Perpendicular para a vazão

  • Dados técnicos

    Sensor
    Elemento de detecção Resistência de platina, 1 × Pt100 (100 Ω a 0°C)
    Faixa de medição –30°...+170°C, 0...100°C, 0...200°C
    Tolerância Classe A para IEC 751: –50...+250°C
    Ligação elétrica Conexão de quatro fios, cabo isole mineral (MgO)
    Resistência de
    isolamento
    ≥100 MΩ, teste de tensão de 250 V à temperatura ambiente
    Diâmetro da bainha 6 mm
    Valor de tempo de
    resposta
    T50/18 s; T90/55 s; de acordo com IEC 751
    Condições de
    operação

    50 bar a +20°C

    1 bar a +400°C

    Tubo de proteção
    Forma DIN 43772 formulário 2G
    Diâmetro 9 mm
    Material SS 316Ti/1.4571
    Ligação ao processo
    Forma DIN 43772 formulário 2G
    Rosca G½", 1.4571/SS 316TI
    Cabeçote terminal
    Tipo DIN 43729 form B
    Classe de proteção IP 66/68
    Ligação elétrica M20×1.5
    Material Alumínio, revestido de poliéster em pó
    Saída (Transmissor, substituível)
    Sinal de saída transmissão de 4 a 20 mA é a temperatura linear, resistência linear
    Carga máx. (Vfonte de alimentação -8 V)/0.022 A
    Entrada de corrente
    necessária
    ≤ 3.5 mA
    Limite corrente ≤ 23 mA
    Alternar em atraso 4 s (durante a energização Ia = 3,8 mA)
    Tempo de resposta 1 s
    Sinal de alarme (Transmissor, substituível)
    Subfaixa Queda linear para 3,8 mA
    Acima da faixa Aumento linear para 20,5 mA
    Ruptura de sensor /
    Sensor de curto-circuito
    ≥ 21,0 mA
    Ligação elétrica (Transmissor, substituível)
    Fonte de alimentação Ub = de 8 a 35 V, polaridade protegida
    Isolamento galvânico

    Û = 3,75 kV

    Ondulações
    permissíveis
    Uss ≤ 5 V em Ub ≥ 13 V, fmax = 1 kHz
    Condições de referência Temp. de calibração +23 °C ± 5 K
    Precisão (Transmissor, substituível)
    Influência da fonte de
    alimentação
    ≤ ±0,01 % / desvio V de 24 V
    Influência de carga ≤ ±0.02 %/100 Ω
    Desvio de
    temperatura
    Td = ±(15 ppm/K × faixa de medição máx. + 50 ppm/K × faixa de medição predefinida)x Δθ
    Pt100 0,2 K ou 0,08 %
    Condições de funcionamento (Transmissor, substituível)
    Temperatura
    ambiente
    –40...+85°C
    Classe climática De acordo com IEC 60 654-1, Classe C
    Proteção de vibração 4 g / 2 a 150 Hz de acordo com IEC 60 068-2-6
    EMC Resistência de choque e emissão de interferência de acordo com IEC 61326 e NAMUR NE 21

    Dimensões em mm

    L = comprimento de imersão


    Instalação de acordo com as instruções de operação

    Ligação elétrica

    Fonte de alimentação e saída corrente

  • Mais documentos para TSM187