Liquicap T FMI21
Terminar a selecção
Qty.: please fill in a positive number!
Options: please fill in a number within the following range:
Temperature: Minimum interval is:
Minimum interval is:
{ "input0": ["LENGTH", 8, "030", 150, 1000, 0], "": false}
1 a 3
4 a 10
11+
Preço / un. em €
394,-
367,-
347,-
Medição de nível, capacitiva. Sonda com haste dupla. Aplicação: líquidos condutivos. Apropriada para depósitos em plástico.
Parametrização inicial 0-100%.
Material resistente.
FMI21-A1B1B1
Aprovação
A
Área não classificada
Ligação ao processo
1
Rosca ISO228 G1-1/2", em PPS
Comprimento da sonda; Material
B
mm L; PP >fibra de carbono (<1000mm)
mm (Comprimento: 150 mm - 1000 mm)
Caixa; Entrada de cabos
1
F16 Polyester IP66 NEMA4X; bucin M20
Electrónica; Saída
B
FEI20; 4-20mA
Opção adicional
1
Versão base