Liquicap T FMI21

1 a 3 4 a 10 11+
Preço / un. em € 435,- 405,- 383,-
Medição de nível, capacitiva. Sonda com haste dupla. Aplicação: líquidos condutivos. Apropriada para depósitos em plástico.
  • Parametrização inicial 0-100%.
  • Material resistente.
FMI21-A1B1C1
  • Aprovação
    A
    Área não classificada
  • Ligação ao processo
    1
    Rosca ISO228 G1-1/2", em PPS
  • Comprimento da sonda; Material
    B
    mm L; PP >fibra de carbono (<1000mm)
    mm (Comprimento: 150 mm - 1000 mm)
  • Caixa; Entrada de cabos
    1
    F16 Polyester IP66 NEMA4X; bucin M20
  • Electrónica; Saída
    C
    FEI20; 4-20mA + display
  • Opção adicional
    1
    Versão base