Liquicap T FMI21

1 a 3 4 a 10 11+
Preço / un. em € 388,- 361,- 342,-
Medição de nível, capacitiva. Sonda com haste dupla. Aplicação: líquidos condutivos. Apropriada para depósitos em plástico.
  • Parametrização inicial 0-100%.
  • Material resistente.
FMI21-B1A1B1
  • Aprovação
    B
    Área não classificada, WHG
  • Ligação ao processo
    1
    Rosca ISO228 G1-1/2", em PPS
  • Comprimento da sonda; Material
    A
    mm L; PP > aço inox 316L
    mm (Comprimento: 150 mm - 2500 mm)
  • Caixa; Entrada de cabos
    1
    F16 Polyester IP66 NEMA4X; bucin M20
  • Electrónica; Saída
    B
    FEI20; 4-20mA
  • Opção adicional
    1
    Versão base