Prosonic T FMU30

1 a 3 4 a 10 11+
Preço / un. em € 576,- 519,- 473,-
Transmissor de nível, contínuo. Medição: ultra-sónico, sem contacto com o produto. Caixa F16 de compartimento único, plástico. Revestimento do sensor: PP (Polipropileno). Membrana do sensor: EPDM. Temperatura de processo: -20...60ºC/ -4...140ºF. 2 fios, 4-20mA. Pressão de processo: máx. 3bar abs. Idiomas de operação (de,en,nl,fr,es,it,ja).
  • Gama de medida ajustável.
  • Possibilidade de cálculo de volume.
Segurança de aplicação.
  • Compensação da velocidade do som
integrada.
  • Membrana do sensor com efeito de
auto-limpeza.
FMU30-AAGEABGHF
  • Aprovação
    AA
    Para áreas não classificadas
  • Display; Operação
    G
    Sem; via Commubox + interface ToF FXA291
  • Ligação eléctrica
    E
    Bucin M20, IP68
  • Sensor; Gama máx. medida; Banda morta
    AB
    2"; 8m líquidos/ 3.5m sólidos; 0.35m
  • Ligação ao processo
    GHF
    Rosca ISO228 G2", em PP