Soliphant T FTM20
Terminar a selecção
Qty.: please fill in a positive number!
Options: please fill in a number within the following range:
Temperature: Minimum interval is:
Minimum interval is:
{ "input0": ["Select", 7, "020", 0, 0, 0], "": false}
1 a 3
4 a 10
11+
Preço / un. em €
336,-
312,-
295,-
Sonda detectora de nível, vibratória. Sonda em haste. Aplicação: sólidos. Material: aço inox 316L. Tamanho do grão <=25mm. Densidade mínima do produto >=200g/l. Sensor: 225mm. Aplicação: granulados finos.
Independente das características do
sólido.
Não requer manutenção.
FTM20-A
x
25A
Aprovação
A
Para áreas não classificadas
Ligação ao processo
Terminar a selecção
Rosca EN10226 R1", 316L
Rosca EN10226 R1-1/2", 316L
Electrónica; Saída
2
FEM22; 3-fios PNP 10-45VDC
Caixa; Entrada de cabos
5
F18 alumínio IP66/67 NEMA4X; bucim M20
Opção adicional
A
Versão de base