Liquipoint FTW23
Terminar a selecção
Qty.: please fill in a positive number!
Options: please fill in a number within the following range:
Temperature: Minimum interval is:
Minimum interval is:
{ "input0": ["Select", 8, "020", 0, 0, 0], "": false}
1 a 3
4 a 10
11+
Preço / un. em €
170,-
153,-
139,-
Medição de nível pontual, capacitivo. Alimentos Aplicação: líquidos a base de água
FTW23-AA
x
NWVJ
Classificação de área
AA
Área não classificada
Alimentação elétrica; sinal de saída
Terminar a selecção
10-30VDC; 3-fios PNP
IO-Link; DC-PNP
Conexão elétrica
N
Conector M12, IP66/68/69K NEMA tipo 4/6P encl.
Conexão ao processo
WVJ
Rosca G1/2, 316L instalar> luva processo higiênico