Liquipoint T FTW31

1 a 3 4 a 10 11+
Preço / un. em € 205,- 191,- 181,-
Sonda detectora de nível, condutiva. Aplicação: líquidos condutivos. Sonda em haste. Revestimento da haste: Polipropileno. Classe de protecção IP65 NEMA4X.
  • Detecção multi-pontos.
  • Fácil encurtamento da sonda.
  • Ponto de comutação com precisão
milimétrica.
FTW31-D1A3CA8A
  • Aprovação
    D
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, detecção de fuga, ter em conta instruções de segurança(XA) (carga electroestática)
  • Ligação ao processo
    1
    Rosca ISO228 G1-1/2", em PPS
  • Ponto de medição
    A3
    3x haste, em 316L
  • Comprimento da sonda
    C
    1000mm L, em 316L
  • Entrada de cabos
    A
    Bucin M20
  • Electrónica; saída
    8
    FEW58; NAMUR
  • Opção adicional
    A
    Versão base