Liquipoint T FTW32

1 a 3 4 a 10 11+
Preço / un. em € 313,- 291,- 275,-
Sonda detectora de nível, condutiva. Aplicação: líquidos condutivos. Sonda com cabo. Revestimento do cabo: FEP (fluorinated ethylene propylene). Peso: aço inox 316L, branco. Classe de protecção IP66 NEMA4X.
  • Detecção multi pontos.
  • Fácil encurtamento da sonda.
  • Ponto de comutação com precisão
milimétrica.
FTW32-B1D5DA0A
  • Aprovação
    B
    Área não classificada, WHG, detecção de fuga
  • Ligação ao processo
    1
    Rosca ISO228 G1-1/2", em PPS
  • Ponto de detecção
    D5
    5x cabo, em aço inox 316Ti
  • Comprimento da sonda
    D
    10000mm L
  • Entrada de cabos
    A
    Bucin M20
  • Electrónica; Saída
    0
    Instrumentação separada
  • Opção adicional
    A
    Versão base