Liquipoint T FTW32

1 a 3 4 a 10 11+
Preço / un. em € 180,- 168,- 159,-
Sonda detectora de nível, condutiva. Aplicação: líquidos condutivos. Sonda com cabo. Revestimento do cabo: FEP (fluorinated ethylene propylene). Peso: aço inox 316L, branco. Classe de protecção IP66 NEMA4X.
  • Detecção multi pontos.
  • Fácil encurtamento da sonda.
  • Ponto de comutação com precisão
milimétrica.
FTW32-D1D2DA0A
  • Aprovação
    D
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, detecção de fuga, ver as instruções de segurança (XA) (carga electroestática)
  • Ligação ao processo
    1
    Rosca ISO228 G1-1/2", em PPS
  • Ponto de detecção
    D2
    2x cabo, em aço inox 316Ti
  • Comprimento da sonda
    D
    10000mm L
  • Entrada de cabos
    A
    Bucin M20
  • Electrónica; Saída
    0
    Instrumentação separada
  • Opção adicional
    A
    Versão base