Nivotester FTW325
Terminar a selecção
Qty.: please fill in a positive number!
Options: please fill in a number within the following range:
Temperature: Minimum interval is:
Minimum interval is:
{ "": false}
1 a 3
4 a 10
11+
Preço / un. em €
139,-
129,-
122,-
Level instrument, limit switch. Input: 2-channel.
Adjustable operating delay.
Pump control.
FTW325-B2A1A
Classificação do intrumento
B
para áreas não classificadas, WHG
Alojamento
2
montagem em trilho, 22.5mm, 2-canal
Alimentação elétrica
A
85-253VAC
Saída chaveada
1
1x SPDTnível+ 1x SPSTalarme
Opções adicionais
A
versão básica