Liquipoint FTW33
Terminar a selecção
Qty.: please fill in a positive number!
Options: please fill in a number within the following range:
Temperature: Minimum interval is:
Minimum interval is:
{ "input0": ["Select", 8, "020", 0, 0, 0], "": false}
1 a 3
4 a 10
11+
Preço / un. em €
291,-
262,-
239,-
Medição de nível pontual, condutivo Alimentos. Aplicação: líquidos condutivos
Montagem considerada faceada
Compensação em caso de inscrustação
FTW33-AA
x
MWSJ
Classificação de área
AA
Área não classificada
Alimentos elétrica, sinal de saída
Terminar a selecção
10-30VDC; 3-fios PNP
DC-PNP, IO-Link; 4-fios
Conexão elétrica
M
Conector M12, IP65/67 NEMA Tipo 4 encl.
Conexão ao processo
WSJ
Rosca ISO228 G1, 316L, instalar> adaptador de solda (acessórios)