Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Transdutor de pressão com sensores em metal e cerâmica

Cerabar PMC11 / PMP11

Desde €142,-
Precisa de ajuda?

Linha de atendimento
+351 212 388 403

    • Alta reprodutibilidade e estabilidade a longo prazo
    • Faixas de medição customizadas
    • Conexão de processo de montagem flush como opção

    Especificações resumidas

    Meio Gases, vapores, líquidos e poeira
    Saída 4-20 mA, 0-10 V
    Temperatura do processo –25 a +85 °C (–13 a +185 °F)
    Faixas de medição De –400 a +400 mbar (–6 a +6 psi) até –1 a +40 bar (–15 a +600 psi)
    Exatidão referencial ±0,5 %

    Cerabar PMC11 - Customized measurement span

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Sinal de saídaConexão ao processo1 a 34 a 1011+
    4-20mARosca G1/4 (interna), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWAJx
    Rosca G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWBJx
    Rosca G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWTJx
    Rosca G1/2, furo 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWWJx
    0-10VRosca G1/4 (interna), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWAJx
    Rosca G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWBJx
    Rosca G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWTJx
    Rosca G1/2, furo 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWWJx

    Cerabar PMC11 - Measurement span = Sensor range

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Sinal de saídaConexão ao processo1 a 34 a 1011+
    4-20mARosca G1/4 (interna), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWAJx
    Rosca G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWBJx
    Rosca G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWTJx
    Rosca G1/2, furo 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWWJx
    0-10VRosca G1/4 (interna), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWAJx
    Rosca G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWBJx
    Rosca G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWTJx
    Rosca G1/2, furo 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWWJx

    Cerabar PMP11 - Customized measurement span

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Sinal de saídaConexão ao processo1 a 34 a 1011+
    4-20mARosca G1/4 (interna), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWAJ
    Rosca G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWBJ
    Rosca G1/2 selo DIN3852, Montagem faceada173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWJJ
    Rosca G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWTJ
    Rosca G1/2, furo 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWWJ
    0-10VRosca G1/4 (interna), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWAJ
    Rosca G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWBJ
    Rosca G1/2 selo DIN3852, Montagem faceada173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWJJ
    Rosca G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWTJ
    Rosca G1/2, furo 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWWJ

    Cerabar PMP11 - Measurement span = Sensor range

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Sinal de saídaConexão ao processo1 a 34 a 1011+
    4-20mARosca G1/4 (interna), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWAJ
    Rosca G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWBJ
    Rosca G1/2 selo DIN3852, Montagem faceada173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWJJ
    Rosca G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWTJ
    Rosca G1/2, furo 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWWJ
    0-10VRosca G1/4 (interna), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWAJ
    Rosca G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWBJ
    Rosca G1/2 selo DIN3852, Montagem faceada173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWJJ
    Rosca G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWTJ
    Rosca G1/2, furo 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWWJ

    Acessórios

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Weld-in adapter G1/2 Flush mount process connection. Usage: PMP41_070_1D. Material: 316L. Correct installation only with dummy.53,02 52002643
    Weld-in adapter G1 3.1 Flush mount process connection. Usage: PMP135_020_M, PTP35_070_BA, PMP45_070_CD. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Correct installation only with dummy.125,30 52010171
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: Plug M12.15,55 52006263
    Cabo 4x0,34, ficha M12,Cu Sn/Ni,90º,L=5m Ficha M12. Cabo com 5m em PVC, Cu Sn/Ni fecho.7,25 52010285
    Plug connector M12 90deg25,41 71114212
    Display PHX20 Display de encaixe 4-20mA, vermelho com 4 dígitos. Ficha DIN43650, protecção IP65. Indicação com escala livre. Queda de tensão <= 5V. Usado com: transmissores Cerabar T.144,-134,-127,- 52022914

    Preços válidos até 30.09.2019 em EUR/unidade (não inclui expedição e IVA). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Este sensor de pressão Cerabar não é o que precisa para a sua aplicação?

    Quem comprou este item, também seleccionou

  • Aplicação

    O Cerabar é um transdutor de pressão para medir pressão absoluta e pressão manométrica de gases, vapores, líquidos e poeira. O Cerabar pode ser utilizado em aplicações versáteis graças a uma faixa de campo abrangente de conexões de processo.

    Função

    Diafragma de isolamento do processo cerâmico: O sensor de cerâmica é um sensor livre de óleo, isto é, a pressão do processo age diretamente no robusto diafragma de isolamento do processo de cerâmica e faz com que ele se desvie. Uma variação de capacitância dependente de pressão
    é medida nos eletrodos do substrato de cerâmica e no diafragma de isolamento de processo.

    Diafragma de isolamento no processo metálico:
    A pressão do processo flexiona o diafragma de isolamento de metal do processo e um fluido
    de enchimento transfere a pressão para uma ponte de Wheatstone (tecnologia de semicondutor). A variação dependente de pressão, na tensão de saída da ponte, é medida e avaliada.

    Exemplo de aplicação

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Application example

    Transdutor de pressão Cerabar (a) com o equipamento de desligamento (b) na tubulação

  • Dados técnicos

    Saída
    Sinal de saída 4-20 mA (dois fios); 0-10 V (três fios)
    Faixa de sinal
    4-20 mA
    3,8 a 20,5 mA
    Carga
    4-20 mA
    RLmáx ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Resistência de carga
    (para equipamentos de 0-10 V)
    A resistência de carga deve ser de ≥ 5 [kΩ]
    Sinal no alarme
    4-20 mA
    máx. do alarme >21 mA
    Comportamento dinâmico Constante de tempo (T90) 15 ms
    1) RLmáx: resistência de carga máxima, UB: fonte de alimentação
    Fonte de alimentação
    Fonte de alimentação

    saída de 4-20 mA: 10 a 30 Vcc;

    saída de 0-10 V: 12 a 30 Vcc

    Consumo de corrente

    dois fios: ≤26 mA;

    três fios: <12 mA

    Grau de proteção Gabinete IP65 NEMA Tipo 4X
    Influência da fonte de alimentação ≤0,005 % para URL/1 V
    Ondulação residual ±5 %
    Características de desempenho
    Exatidão referencial ±0,5 %
    Alteração térmica da saída nula e do alcance de saída

    <1 bar (15 psi): <1 %

    ≥1 bar (15 psi): <0,8 %

    Estabilidade a longo prazo

    1 ano: ±0,2 %;

    5 anos: ±0,4 %;

    8 anos: ±0,45 %

    Tempo para iniciar ≤2 s
    Ambiente
    Faixa de temperatura ambiente –40 °C a +70 °C (–40 °F a +158 °F)
    Faixa da temperatura de armazenamento –40°C a +85 °C (–40 °F a +185 °F)
    Classe climática Classe 3K5
    Compatibilidade
    eletromagnética

    – Emissão de interferência de acordo com EN 61326 equipamento B

    – Imunidade de interferência de acordo com EN 61326 apêndice A (setor industrial)

    – NAMUR recomendação EMC (NE21)

    Processo
    Faixa de temperatura do processo –25 a +85 °C (–13 a +185 °F)
    Materiais PMC11
    Materiais que não estão em contato com o processo Invólucro: Aço inoxidável 316L (1,4404)
    Materiais em contato com o processo Conexões de processo: 316L (1.4435);
    Diafragma de isolamento do processo cerâmico: Al2O3 de acordo com a FDA;
    Certificado de adequação TSE Para todos os componentes do equipamento em contato com o processo;
    Vedação: Viton FKM ou EPDM
    Materiais PMP11
    Materiais que não estão em contato com o processo Invólucro: Aço inoxidável 316L (1,4404);
    fluido de enchimento: Óleo sintético NSF-H1, conforme FDA 21 CFR 178.3570
    Materiais em contato com o processo Conexões de processo: 316L;
    Diafragma de isolamento do processo metálico: AISI 316L (1.4435);
    Certificado de Conformidade TSE para todos os componentes do equipamento em contato com o processo;
    Com diafragma de isolamento de processo de montagem flush: Vedação: Viton FKM
    Aprovações
    Diretriz de Equipamento de Pressão

    Dimensões em mm (polegadas)

    Invólucro

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Housing

    a) PMC11

    b) PMP11

    c) Plugue M12, IP 65

    d) Conector da válvula

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções.

    Dimensões das conexões de processo PMC11 em mm (polegadas)

    Conexões de processo com diafragma de isolamento interno de processo cerâmico

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Rosca ISO 228 G¼"

    b) Rosca ISO 228 G¼" (fêmea)

    c) Rosca ISO 228 G½"

    d) Rosca ISO 228 G½", furo 11,4 mm (0.45 in)

    e) Rosca DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (fêmea)

    h) ASME½" MNPT, furo 11,4 mm (0.45 in)

    Dimensões das conexões de processo PMP11 em mm (polegadas)

    Conexões de processo com um diafragma de isolamento de processo interno

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Rosca ISO 228 G¼"

    b) Rosca ISO 228 G¼" (fêmea)

    c) Rosca ISO 228 G½"

    d) Rosca ISO 228 G½", furo 11.4 mm (0.45 in)

    e) Rosca DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (fêmea)

    h) ASME½" MNPT, furo 11.4 mm (0.45 in)

     

    * a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Conexões de processo com diafragma embutido de isolamento metálico de processo

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Rosca ISO 228 G½" DIN3852

    b) Rosca ISO 228 G½" Vedação O-ring

     

    * a 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Conexão elétrica

    Saída 4-20 mA

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) Plugue M12

    b) Conector da válvula

    c) Cabo

     

    Cabo:
    1: marrom = L+
    2: azul = L-
    3: verde/amarelo = conexão terra
    (a): referência da mangueira de ar

    Saída de 0 a 10 V

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 0 to 10 V

    a) Plugue M12

    b) Conector da válvula

  • Mais documentos para PMP11
    Mais documentos para PMC11
  • Modelo anterior: PMP131 / PMC131

    Modelo anterior:

    Procurar:
    Sem resultados