Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Cerabar PMP21

Medição de pressão
manométrica e absoluta
Cerabar PMP21

transdutor de pressão de baixo custo com sensor de metal para medição em gases ou líquidos

PMP21
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Accuracy

    0.3%

  • Process temperature

    -40…+100°C
    (-40…+212°F)

  • Pressure measuring range

    400 mbar…+400 bar
    (6...+6000psi)

  • Measuring cell

    +400 mbar…+400 bar
    (+6 psi...+6000 psi)

Campo de aplicação

O Cerabar PMP21 é um transmissão de pressão muito compacto e com excelente preço. Ele conta com um sensor piezoresistivo e consegue medir a pressão absoluta ou manométrica de 400 mbar Até 400 bar. O PMP21 foi desenvolvido para suportar as condições severas da indústria de processos com graus de proteção contra intrusão até IP 68 e uso de materiais de alta qualidade como 316L. Ele pode ser usado na maioria das áreas já que oferece certificações como certificados para áreas classificadas ou marítimas.

Transdutor de pressão com sensor piezoresistivo totalmente soldado para medir a pressão absoluta ou manométrica em gases ou líquidos.

  • Conexões de processo: Roscas

  • Temperatura de processo: -40 a +100°C (-40 a +212°F)

  • Pressão de processo: 400 mbar a +400 bar (6 a 6.000 psi)

  • Precisão: ±0,3% de span

  • Certificados internacionais de proteção contra explosão, aprovações marítimas

Benefícios

  • Instalação fácil e rápida e configuração dentro da fábrica devido o tamanho compacto e faixas de medição que podem ser personalizadas

  • Alta precisão de referência de 0,3% juntamente com alta estabilidade em longo prazo e repetibilidade garantem a alta qualidade do monitoramento do processo

  • A maior disponibilidade do processo é sustentada pelo uso rigoroso do material 316L e a possibilidade de uma versão submersível com grau de proteção contra intrusão IP68

  • A necessidade de documentações e rastreabilidade, assim como a segurança na fábrica, podem ser suportadas pelo PMP21, já que ele garante a conformidade a diversas certificações de áreas classificadas e marítimas, e apresenta certificados de material EN10204 3.1 opcionais

Vídeos

Versão Fundamental

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessor