Especificações resumidas
-
Measuring cell
+400 mbar....+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Campo de aplicação
The Ceraphant PTP31B is a price-attractive pressure switch with piezoresistive sensor for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and overload resistant for up to +400 bar. The IO-Link capability allows easy integration and parametrization of the device.
Pressure switch with metallic sensor diaphragm for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.
Process connections: Threads
Process temperature: -40 up to +100°C (-40 to +212°F)
Process pressure: 400mbar to +400bar (6 to +6,000psi)
Accuracy: up to ±0.3%
Benefícios
Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control
Function check and information on-site thanks to LEDs and digital display
Overload-resistant sensor up to 400bar
Small flush mounted process connections
IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration and flexible integration in all fieldbus systems.
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Versão em português - 07/2023
Medição da pressão do processo
EN PT 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Idioma:
Português
Versão:
31/07/2023
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI01130PPT_0723-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Valve plug
Language neutral - 03/2016
Valve plug
Idioma:
Language neutral
Versão:
30/03/2016
Tamanho do arquivo:
65 KB
Nome do arquivo:
SD01591PYY_0115.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Idioma:
Português
Versão:
04/04/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2524.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Medição da pressão do processo
EN PT 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Idioma:
Português
Versão:
31/07/2023
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI01130PPT_0723-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Instruções de operação
Pressostato para medição e monitoramento seguro da pressão absoluta e
manométricaEN PT 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Idioma:
Português
Versão:
18/05/2018
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
BA01270PPT_0718.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 31/07/202330/09/202020/12/2018Idioma:
Português
Versão:
31/07/2023
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
BA01911PPT_0323-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 30/09/202020/12/2018Idioma:
Português
Versão:
30/09/2020
Tamanho do arquivo:
800.3 KB
Nome do arquivo:
KA01404PPT_0220.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Resumo das instruções de operação
Pressostato para medição e monitoramento seguro da pressão absoluta e
manométricaEN PT 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Idioma:
Português
Versão:
18/05/2018
Tamanho do arquivo:
633.1 KB
Nome do arquivo:
KA01163PPT_0618.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Ceraphant PTP31B IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 01/05/202303/10/2022Idioma:
Português
Versão:
01/05/2023
Tamanho do arquivo:
328.4 KB
Nome do arquivo:
KA01625PPT_0223-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Ceraphant PTP31B
Medição da pressão do processo
EN PT 01/05/202311/04/2023Idioma:
Português
Versão:
01/05/2023
Tamanho do arquivo:
331.8 KB
Nome do arquivo:
KA01622PPT_0223-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN PT 08/08/201623/07/201507/04/2015Idioma:
Inglês
Versão:
08/08/2016
Tamanho do arquivo:
205.3 KB
Nome do arquivo:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Valve plug
Valve plug
Idioma:
Language neutral
Versão:
30/03/2016
Tamanho do arquivo:
65 KB
Nome do arquivo:
SD01591PYY_0115.pdf
-