Especificações resumidas
-
Measuring cell
+400 mbar....+40 bar
(+6 psi....+600 psi)
Campo de aplicação
The Ceraphant PTP33B is a price-attractive pressure switch with metal diaphragm for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and overload resistant. PTP33B with stainless steal housing is 3-A and EHEDG approved. The IO-Link capability allows easy integration and parametrization of the device.
Pressure switch for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.
Process connections: Hygienic connections, threads
Process temperature: -10 to +100°C (+14 to +212°F); +135°C (275°F) for max. 1h
Process pressure: 400mbar to +40bar (6 to +600psi)
Accuracy: up to ±0.3%
Benefícios
Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control
Function check and information on site thanks to LEDs and digital display
Compact pressure transducer for hygienic applications
Suitable for CIP/SIP cleaning
Small flush mounted hygienic process connections with 3-A and EHEDG certification
IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration and flexible integration in all fieldbus systems.
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Instruções de Operação (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Instruções de operação
Versão em português - 05/2018
Pressostato para medição e monitoramento seguro da pressão absoluta e manométrica
EN PT 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Idioma:
Português
Versão:
18/05/2018
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
BA01270PPT_0718.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Versão em português - 07/2023
Medição da pressão do processo
EN PT 31/07/202330/09/202020/12/2018Idioma:
Português
Versão:
31/07/2023
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
BA01911PPT_0323-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Idioma:
Português
Versão:
04/04/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2524.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Ceraphant PTP33B
Medição da pressão do processo
EN PT 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Idioma:
Português
Versão:
31/07/2023
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI01246PPT_0723-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Instruções de operação
Pressostato para medição e monitoramento seguro da pressão absoluta e
manométricaEN PT 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Idioma:
Português
Versão:
18/05/2018
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
BA01270PPT_0718.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 31/07/202330/09/202020/12/2018Idioma:
Português
Versão:
31/07/2023
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
BA01911PPT_0323-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Ceraphant PTP33B
Medição da pressão do processo
EN PT 01/05/202311/04/2023Idioma:
Português
Versão:
01/05/2023
Tamanho do arquivo:
331.9 KB
Nome do arquivo:
KA01623PPT_0223-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 30/09/202020/12/2018Idioma:
Português
Versão:
30/09/2020
Tamanho do arquivo:
800.3 KB
Nome do arquivo:
KA01404PPT_0220.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Resumo das instruções de operação
Pressostato para medição e monitoramento seguro da pressão absoluta e
manométricaEN PT 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Idioma:
Português
Versão:
18/05/2018
Tamanho do arquivo:
633.1 KB
Nome do arquivo:
KA01163PPT_0618.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Ceraphant PTP33B IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 01/05/202303/10/2022Idioma:
Português
Versão:
01/05/2023
Tamanho do arquivo:
330.4 KB
Nome do arquivo:
KA01626PPT_0223-00.pdf
-
-
-
ZE (certificado)
Ceraphant PTP33B
Konformitätserklärung/Declaration of Compliance
HE_00318_01.16EN PT 20/06/2016Idioma:
Inglês
Versão:
20/06/2016
Tamanho do arquivo:
927.3 KB
Nome do arquivo:
ZE01032PA2_0116.pdf
-
-
-
ZE (certificado)
Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35
PE 50833 (EHEDG)
EN PT 07/02/201806/03/201718/05/201628/04/2015Idioma:
Inglês
Versão:
07/02/2018
Tamanho do arquivo:
919.2 KB
Nome do arquivo:
ZE01018PEN_0418.pdf
-