Especificações resumidas
-
Process temperature
-40°C...80°C
(-40°F...176°F)
Campo de aplicação
O Nivector FTI26 é um interruptor de nível de ponto econômico para sólidos na indústria alimentícia e aplicações de pó em todas as indústrias. O dispositivo de capacitância apresenta o melhor desempenho de integração da classe e uma alta sensibilidade. Todos os certificados compatíveis com o setor estão disponíveis. Além disso, o FTI26 está pronto para o setor 4.0 com comunicação IO-Link.
Para detecção MIN ou MAX em silos com sólidos em pó e granulados, como grânulos de plástico, grãos, açúcar, especiarias, café em pó, detergente para roupa
Conexões de processo: rosca G1 ", Tri-Clamp 2" via adaptador
Temperatura: -20 a +80 °C (-4 a +176 °F)
Pressão: -1 a +6 bar (-14,5 a +86 psi)
Certificados internacionais de proteção contra explosão (Dust Ex), certificados em higiene
Benefícios
Fácil instalação mesmo em condições apertadas ou onde o acesso é restrito devido ao projeto compacto
Cumprimento de todos os requisitos higiênicos relevantes (3A, EHEDG, FDA, EG1935 / 2004); lavável (IP69)
O IO-Link reduz os custos e a complexidade devido à fácil configuração dos dispositivos através de ferramentas de engenharia
Melhor desempenho de integração da classe e alta sensibilidade
Não é necessário fazer o ajuste individual para cada meio
Sinalização de LED para verificação da função local
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Versão em português - 04/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Idioma:
Português
Versão:
04/04/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2524.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Nivector FTI26 Instruções de operação
Versão em português - 10/2019
Chave de nível para sólidos particulados e grãos finos; IO-Link
EN PT 01/10/201918/01/201916/07/201810/07/2018Idioma:
Português
Versão:
01/10/2019
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
BA01830FPT_0419.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Idioma:
Português
Versão:
04/04/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2524.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Nivector FTI26 Informações técnicas
Chave de nível pontual para sólidos particulados e grãos finos
EN PT 01/10/201926/01/2018Idioma:
Português
Versão:
01/10/2019
Tamanho do arquivo:
805.8 KB
Nome do arquivo:
TI01384FPT_0219.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Nivector FTI26 Instruções de operação
Chave de nível para sólidos particulados e grãos finos; IO-Link
EN PT 01/10/201918/01/201916/07/201810/07/2018Idioma:
Português
Versão:
01/10/2019
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
BA01830FPT_0419.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Nivector FTI26 Instruções de operação
Nivector FTI26; Chave de nível pontual para sólidos particulados e grãos
finosEN PT 01/10/201911/01/201916/02/2018Idioma:
Português
Versão:
01/10/2019
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
BA01832FPT_0319.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Nivector FTI26
Capacitância
EN PT 16/09/2022Idioma:
Português
Versão:
16/09/2022
Tamanho do arquivo:
383.5 KB
Nome do arquivo:
KA01627FPT_0122-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Nivector FTI26 Resumo das instruções de operação
Nivector FTI26; Chave de nível pontual para sólidos particulados e grãos
finosEN PT 01/10/201916/07/2018Idioma:
Português
Versão:
01/10/2019
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
KA01408FPT_0219.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Nivector FTI26 IO-Link
Capacitância
EN PT 15/09/2022Idioma:
Português
Versão:
15/09/2022
Tamanho do arquivo:
366.8 KB
Nome do arquivo:
KA01617FPT_0122-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Nivector FTI26 Control Drawing Safety Instructions
Capacitive Level Measurement
EN PT 28/01/2019Idioma:
Inglês
Versão:
28/01/2019
Tamanho do arquivo:
271 KB
Nome do arquivo:
XA01821FEN_0119.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Nivector FTI26
ATEX:
II 1/3 D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc
IECEx:
Ex ta/tc IIIC T100°C Da/DcEN PT 07/09/202023/07/2018Idioma:
Inglês
Versão:
07/09/2020
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
XA01734FEN_0220.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Nivector FTI26
Ex ta IIIC T100°C Da
Ex tc IIIC T100°C Dc XEN PT 23/12/2019Idioma:
Inglês
Versão:
23/12/2019
Tamanho do arquivo:
260.8 KB
Nome do arquivo:
XA01943FEN_0119.pdf
-