Especificações resumidas
-
Accuracy
< 1%
-
Process temperature
-40 °C ... 100 °C
(-40 °F ... 212 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 10 bar
(Vacuum ... 145 psi) -
Max. measurement distance
2.5 m (8 ft)
-
Main wetted parts
Probe rods:
316L/1.4404 / PP
Option: carbon fibre PP coated
Campo de aplicação
O Liquicap FMI21 é uma sonda de haste rígida simples e econômica para medição de nível contínua para líquidos condutores. Materiais de alta qualidade não corrosivos (fibra de carbono, aço inoxidável) a tornam adequada até mesmo para líquidos agressivos (por ex. ácidos e álcalis). Usado junto com o Fieldgate FXA320 (interrogação remota de valores medidos usando a tecnologia de Internet), o Liquicap é uma solução ideal para Soluções de Gerenciamento de Inventário.
O equipamento é pré-configurado de fábrica de 0 a 100% do comprimento da sonda solicitado. Ele pode ser usado a partira da condutividade de 30μS/cm e a medição é independente do valor dc da constante dielétrica do líquido. Adequado para medições em cisterna.
Conexão de processo: rosca
Pressão do processo: vácuo até 10 bar (vácuo até 145 psi)
Faixa de medição: até 2,5 m (8 pés)
Temperatura: -40 a +100 °C (-40 a +212 °F)
Certificados internacionais de proteção contra explosão, prevenção de transbordamento WHG
Benefícios
Função segura e confiável independentemente da geometria do tanque
Sem necessidade de calibração (pré-configuração de fábrica)
Materiais de alta qualidade não corrosivos (fibra de carbono, aço inoxidável) para uso em líquidos agressivos
Sem partes móveis no tanque
Solução econômica para medição de nível contínua
Armazenamento otimizado através do simples encurtamento das hastes da sonda no local
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquicap T FMI21 Technical Information
Two-rod probe for continuous measurement in liquids
EN PT 01/06/201011/04/200801/02/200715/04/2005Idioma:
Inglês
Versão:
01/06/2010
Tamanho do arquivo:
743.5 KB
Nome do arquivo:
TI393FEN_0510.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Idioma:
Português
Versão:
15/09/2023
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2423.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Liquicap T FMI21
Capacitivo
EN PT 01/09/2021Idioma:
Português
Versão:
01/09/2021
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
KA01514FPT_0121-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Liquicap T FMI21 Operating Instructions
Capacitive level measurement
Two-rod probe for continuous measurement in liquidsEN PT 01/06/201010/04/200814/04/2005Idioma:
Inglês
Versão:
01/06/2010
Tamanho do arquivo:
684.6 KB
Nome do arquivo:
KA233FA6_0510.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Liquicap T FMI21
Approval No.: EG 04 016-a
ATEX II 3 G
Protection:
EEx nA IIC T6EN PT 01/08/2004Idioma:
Inglês
Versão:
01/08/2004
Tamanho do arquivo:
217.9 KB
Nome do arquivo:
XA320FA3.pdf
-
-
-
ZE (certificado)
Liquicap T FMI21
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-65.13-393 (DIBt)EN PT 25/10/201930/10/201401/10/200901/06/200801/10/2004Idioma:
Alemão
Versão:
25/10/2019
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
ZE00263FDE_1419.pdf
-
-
-
ZE (certificado)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN PT 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015Idioma:
Inglês
Versão:
08/02/2019
Tamanho do arquivo:
6.1 MB
Nome do arquivo:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN PT 12/08/201511/08/2015Idioma:
Inglês
Versão:
12/08/2015
Tamanho do arquivo:
331 KB
Nome do arquivo:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Idioma:
Inglês
Versão:
14/10/2022
Tamanho do arquivo:
10.5 MB
Nome do arquivo:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Idioma:
Alemão
Versão:
14/10/2022
Tamanho do arquivo:
10.6 MB
Nome do arquivo:
FA00001F00DE2522.pdf
-