- Inicio
- Produtos
- Detetores de nível e sensores
- Minicap FTC260 / FTC262
Sonda capacitiva para deteção de nível em sólidos
Minicap FTC260 / FTC262
Linha de atendimento
+351 212 388 403
-
- Não necessita de calibração
- Compensação ativa de incrustação
- Sem manutenção
Produto Sólidos Tamanho do grão Diâmetro ≤30 mm Pressão do processo –1 a +25 bar Constante dielétrica do produto εr ≥1,6 Temperatura do processo FTC260: –40 a +120 °C
Ex/FTC262: –40 a +70 °C
Comprimento da sonda Haste/FTC260: 140 mm, Cabo/FTC262: 1,5; 2,5 e 6 m Minicap FTC260 : Short probe version
Produto / Versão Preço / un. em EUR Código para encomenda Probe length Contacto de saída Aprovação 1 a 3 4 a 10 11+ 140mm 3 fios PNP 10.8-45VDC para áreas não classificadas 204,- 190,- 179,- FTC260-AA2D1 ATEX II 1/3D 276,- 257,- 243,- FTC260-BA2J1 Relé 20-253VAC/20-55VDC para áreas não classificadas 230,- 214,- 202,- FTC260-AA4D1 ATEX II 1/3D 302,- 281,- 266,- FTC260-BA4J1 Minicap FTC262 : Extension cable versions
Produto / Versão Preço / un. em EUR Código para encomenda Comprimento da sonda Contacto de saída Aprovação 1 a 3 4 a 10 11+ 1500mm/59em L, aço revestido a PE-HD 3 fios PNP 10.8-45VDC Área não classificada 358,- 333,- 315,- FTC262-AA32D1 ATEX II 1/3D 428,- 398,- 376,- FTC262-BA32J1 Relé 20-253VAC/20-55VDC Área não classificada 383,- 356,- 337,- FTC262-AA34D1 ATEX II 1/3D 453,- 422,- 399,- FTC262-BA34J1 2500mm/98em L, aço revestido a PE-HD 3 fios PNP 10.8-45VDC Área não classificada 369,- 344,- 325,- FTC262-AA42D1 ATEX II 1/3D 440,- 409,- 387,- FTC262-BA42J1 Relé 20-253VAC/20-55VDC Área não classificada 395,- 367,- 348,- FTC262-AA44D1 ATEX II 1/3D 465,- 433,- 409,- FTC262-BA44J1 6000mm/236em L, aço revestido a PE-HD 3 fios PNP 10.8-45VDC Área não classificada 408,- 379,- 359,- FTC262-AA62D1 ATEX II 1/3D 478,- 444,- 421,- FTC262-BA62J1 Relé 20-253VAC/20-55VDC Área não classificada 433,- 403,- 381,- FTC262-AA64D1 ATEX II 1/3D 503,- 468,- 443,- FTC262-BA64J1 Accessories
Produto / Versão Preço / un. em EUR Código para encomenda Tampa F14 em PE, transparente em PA Visor em vidro policarbonato PA. 36,59 943201-1001 Adaptador R1-1/2" > R1", em PPS Usado em: sonda FTC260. Tipo de rosca: EN10226/ISO7. Material: PPS (polyphenylene sulfide). 7,40 943215-1001 Adaptador G1-1/2" > R1", em PPS Usado em: sonda FTC260. Tipo de rosca: EN10226/ISO7. Material: PPS (polyphenylene sulfide). 7,40 943215-1021 Conjunto de encurtamento de cabo FTC262 Usado em: sonda FTC262. 28,03 52005918 Preços válidos até 30.09.2019 em EUR/unidade (não inclui expedição e IVA). Ver
Termos e condições de venda Endress+HauserQuem comprou este item, também seleccionou
-
Aplicação
A Minicap é aplicada para a deteção de pós e sólidos com granulagem fina tais como sólidos a granel, farinha, leite em pó, gesso e cimento. É aprovado para utilização em areas (ATEX II 1/3D). O Minicap tem duas opções de saída:
• Relé (SPDT)
• PNPFunção
Minicap é um detector eléctronico. Quando há contacto do produto com a sonda, um sinal de comutação é gerado. A saída de sinal da minicap pode ser ligado a luzes, buzinas, CLPs, etc. Esta equipamento detecta a formação de depósitos na sonda e compensa os efeitos de tal forma que o ponto de comutação seja estável. Vem ajustado de fábrica, mas poderá ajustar a sensibilidade na eletrônica.
Exemplo de aplicação
Detecção de nível em silos com produtos a granel. Os silos podem ser feitos de vários materiais (por exemplo: metal, plástico, betão) já que os materiais não afetam a medição. O enchimento não deve ser direcionado para a sonda.
a) carga
Aplicações
Exemplos ρ em g/l
(aprox.)εr
(aprox.)Funciona Grão, semente, legumes e seus produtos Arroz 770 3.0 sim Amido de milho (embalado) 680 2.6 sim Farinha (trigo) 580 2.4 sim Grão de milho 500 2.1 sim Semente de girassol 380 1.9 sim Massa 370 1.9 sim Farelo (trigo) 250 1.7 sim Pipocas 30 1.1 não Minerais, materiais inorganicos Cimento 1050 2.2 sim Gesso 730 1.8 sim Giz (embalado) 540 1.6 (sim) Giz (solto) 360 1.4 não Plástico ABS granulado 630 1.7 sim PA granulado 620 1.7 sim PE granulado 560 1.5 não PVC pó 550 1.4 não PU pó 80 1.1 não
Fundo cinza: Limites de aplicação do Minicap foram excedidos.
Em geral: Se a constante dielétrica do sólido não for conhecida, a densidade do sólido é um fator de decisão. Em condições normais, as funções do Minicap em alimentos com uma densidade de 250 g/l e acima ou em materiais minerais ou plásticos com uma densidade de 600 g/l e acima.
-
Dados técnicos FTC260
Saída (CA/CC-SPDT)Sinal de saída DC-PNP: Imax 200 mA, proteção contra sobrecarga e curto-circuitos, voltagem residual do transmissor Imax <2.9 V
AC/DC-SPDT: CA: Imáx = 4 A, Imín = 1 mA, Umín = 6 V, Umáx = 253 V, Pmáx = 1 000 VA
CC: Imáx 4 A até 30 V, Imáx 0.2 A até 253 VSinal de defeito DC-PNP: < 100 µA
AC/DC-SPDT: relé de-energizado
Comutação de atraso 0,5 s por liberação/cobertura Alimentação eléctricaTensão de alimentação DC-PNP: 10.8 A 45 V DC, Impulso até 55 V DC, corrente de entrada 30 mA (max.), proteção contra polaridades invertidas
CA/CC-SPDT (contato de relé): 20 a 253 Vcc ou 20 a 55 Vcc, máx. entrada em corrente: 130 mA
Conexão elétrica Conector do terminal, fio preso, máx. 1,5 mm2 na luva da extremidade, fio máx. 2,5 mm2 Precisão Desvio a longo prazo Horizontal ±3 mm, vertical ±6 mm Histerese Horizontal 4 mm, vertical 7 mm Ponto de comutação Horizontal ao centro da sonda -5 mm, vertical 40 mm acima da ponta da sonda Condições operacionaisTemperatura ambiente –40 a +70 °C (a +60 °C Pó Ex) Classe do clima De acordo com a norma DIN-IEC 68, parte 2-38 Grau de proteção IP 66 EMC Emissão de Interferência de acordo com EN 61326, Equipamento Elétrico Classe B; Imunidade de interferência EN 61326, Anexo A (Industrial) e Recomendação NAMUR NE 21 (EMC) Temperat. do
processo–40 a +120 °C (a +80 °C Pó Ex) Pressão do processo –1,0 a +25 bar GeralMeio Sólidos a granel com tamanho de grãos até 30 mm, constante dielétrica relativa εr ≥ 1,6 (consulte tabela de aplicação) Limite de força 1400 N (na ponta da sonda) Conexão ao processo R 1 DIN 2999/ISO 7 Adaptador rosca interior R1 DIN 2999 ISO 7: para R 1½ DIN 2999/ISO 7 para G 1½ DIN ISO 228 AprovaçõesAprovação Ex ATEX II 1/3 D Aprovação WHG Proteção contra transbordamento de acordo com §19 WHG (Alemanha) O material do sensor é registrado pela FDA Dados técnicos FTC262
SaídaSinal de saída DC-PNP: Imax 200 mA, sproteção contra sobrecarga e curto-circuitos, voltagem residual do transmissor Imax <2.9 V
AC/DC-SPDT: AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VA
DC: Imax 4 A até 30 V, Imax 0.2 A até 253 VAviso de erro DC-PNP: <100 μA
AC/DC-SPDT: relé não alimentadoAtraso de comutação 0,8 s Fonte de alimentaçãoAlimentação elétrica DC-PNP: 10,8 to 45 V DC, Impulso até 55 V DC, corrente de entrada 30 mA (max.), proteção
contra polaridades invertidasAC/DC-SPDT (Relé): 20 a 253 V AC / 20 a 55 V DC, max. corrente de entrada: 130 mA
Caixa de terminais Fios elétricos max. 1,5 mm2 revestidos,
Fio elétrico max. 2,5 mm2PrecisãoDesvio a longo prazo Vertical ±6 mm Histerese Vertical 5 mm Ponto de comutação Vertical 35 mm acima da ponta da sonda Condições de operaçãoTemperatura do
processo–40 a +70 °C Pressão do processo –1.0 a +6 bar Temperatura
ambiente–40 a +70 °C (Dust Ex) Classe climática de acordo com standard DIN-IEC 68, part 2-38 Classe de proteção IP 66 EMC Emissão de interferência de acordo com EN 61326 equipamento elétrico de classe B;
imunidade de interferência de acordo com EN 61326, anexo A (uso industrial)GeralMeio Sólidos a granel, grão até 30mm, constante dielétrica εr ≥1,6 Tensão mecânica Max. 3000 N até 40 °C Ligação ao processo R 1½ DIN 2999/ISO 7 Redução do
comprimentoKit de encurtamento AprovaçãoAprovação Ex ATEX II 1/3 D Dimensões (em mm)
FTC260
a) Wall thickness
FTC262
Adaptador para FTC260
Instalação de acordo com o manual de operação
Ligação eléctrica
AC/DC-SPDT
CA/CC-SPDT
Minicap FTC260/262 com ligação CA ou CC e saída a relé (SPDT)
F1: fusível de fio fino para proteção do contato de relé dependendo da carga ligada
F2: fusível, 500 mA
M: Ligação terra ao silo ou às peças metálicas do silo
E: Terra
DC-PNP
Minicap FTC260/262 com ligação DC e saída PNP:
F: fusivel 500 mA
R: resistencia/carga, p. ex., PLC, programador lógico ou relé
M: Ligação terra ao silo ou às peças metálicas do silo
E: terra
- O Minicap tem proteção contra polaridade inversa.
- Se a polaridade fôr inversa, a luz verde apaga.
- Ligação à terra (PE), linhas de potência (PAL) não são necessárias com a FTC260.
- A ligação PAL deve ser ligada de acordo com o guia Ex local para
areas classificadas.
-
Mais documentos para FTC260Mais documentos para FTC262