Especificações resumidas
-
Accuracy
+/- 5 mm (0,2")
-
Process temperature
-40…+60°C
(-40…+140°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,50…43 psi)
-
Max. measurement distance
Standard: 8 m (26.2 ft)
With flooding protection tube: 12 m (39.4 ft) -
Main wetted parts
PVDF, PBT
Campo de aplicação
Micropilot FMR10 oferece medição contínua de nível sem contato e é um ajuste de aplicação perfeito para a indústria de água e esgoto, e utilidades em todas as indústrias. FMR10 pertence aos primeiros radares com o aplicativo de comissionamento, operação e manutenção por Bluetooth®. As curvas de sinal podem ser mostradas através do aplicativo em cada smartphone ou tablet habilitado para Bluetooth® (iOS, Android). Com o design compacto, graças ao chip único, o equipamento é ideal para aplicações em espaço limitado.
Radar para medição contínua de nível em líquidos. Para uso em tanques de armazenamento, bacias abertas, estações de bombeamento/elevação ou gerenciamento de esgoto.
Conexões de processo: Roscas
Temperatura do processo: -40 a +60°C (-40 a +140°F)
Pressão do processo: -1 a +3bar (-14.5 a +43psi)
Faixa de medição máxima: até 12m (26 pés) com proteção montada no tubo de inundação
Precisão: ±5mm (0,2")
Frequência de medição: 26GHz
Benefícios
Radar sem contato com o aplicativo de comissionamento, operação e manutenção por Bluetooth®
Radar mais compacto devido ao design exclusivo, de chips de radar, oferecendo ajuste perfeito em aplicações de espaço limitado
Melhor radar com relação a preço-desempenho
Aplicação perfeita para água, esgoto e utilidades em todas as indústrias (IP66, IP68 / NEMA4x / 6P)
O corpo todo em PVDF para resistir às condições ao ar livre, ligação elétrica vedada e componentes eletrônicos completamente encapsulada elimina a entrada da água e permite a operação sob circunstâncias ambientais severas
Configuração fácil com três principais parâmetros adequados à maioria das aplicações
Acesso remoto sem fio simples e seguro através de Bluetooth®
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
Micropilot FMR10
Versão em português - 12/2022
Radar de onda livre
EN PT 13/12/202217/08/202031/03/202001/07/201908/03/2017Idioma:
Português
Versão:
13/12/2022
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
TI01266FPT_0922-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Micropilot FMR10
Radar de onda livre
EN PT 13/12/202217/08/202031/03/202001/07/201908/03/2017Idioma:
Português
Versão:
13/12/2022
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
TI01266FPT_0922-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR10
Radar de onda livre
EN PT 30/10/202328/08/202330/03/202027/06/2016Idioma:
Português
Versão:
30/10/2023
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
BA01577FPT_0423-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Micropilot FMR10
Radar de onda livre
EN PT 01/08/2023Idioma:
Português
Versão:
01/08/2023
Tamanho do arquivo:
302.6 KB
Nome do arquivo:
KA01657FPT_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Micropilot FMR10
Radar de onda livre
EN PT 30/03/202027/06/2016Idioma:
Português
Versão:
30/03/2020
Tamanho do arquivo:
756.1 KB
Nome do arquivo:
KA01247FPT_0216.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel Transmisores de nivel radar digital +
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel
Transmisores de nivel radar digital +Idioma:
Espanhol
Versão:
24/01/2024
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
PU01461F00ES0224.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Guide de sélection de mesure de niveau radar à émission libre
Liquides, solides en vrac, stockage, process et mesure transactionnelle
Idioma:
French
Versão:
14/01/2019
Tamanho do arquivo:
3.7 MB
Nome do arquivo:
PU01252F.02.19 - Guide de sélection radar_sscoupe.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Idioma:
Inglês
Versão:
14/10/2022
Tamanho do arquivo:
10.5 MB
Nome do arquivo:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Idioma:
Alemão
Versão:
14/10/2022
Tamanho do arquivo:
10.6 MB
Nome do arquivo:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiIdioma:
Italiano
Versão:
03/03/2023
Tamanho do arquivo:
46.9 MB
Nome do arquivo:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Selection Guide, Auswahlhilfe. Kontinuierliche Füllstandmessung in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe für die Prozessindustrie
Idioma:
Alemão
Versão:
18/10/2022
Tamanho do arquivo:
18.5 MB
Nome do arquivo:
CP00023F00DE1922.pdf
-