Especificações resumidas
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
t50 = 1 s
t90 = 1.5 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 50 bar (725 psi)
-
Operating temperature range
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 600,00 mm (23,62'')
Campo de aplicação
iTHERM CompactLine TM311 sanitary thermometer provides accurate and fast process temperature measurements in hygienic and aseptic applications. Its temperature sensor offers a 4-wire connection or feeds into a smart temperature transmitter with 4 to 20 mA, IO-Link (auto-detect) or switch output. Featuring TipSens technology, the RTD (Pt100; Class A) delivers response times as low as 1.5 s (t90) for optimum process control. This versatile device is a great choice to drive plant standardization.
Developed for universal use in sterile applications
High standardization potential for skid builders, machine and plant manufacturers
Measuring range: -50 to 200 °C (-58 to 392 °F)
Pressure range: Up to 50 bar (725 psi)
Protection class: IP69
Output: Pt100 (4-wire connection); IO-Link, 4 to 20 mA, 1x PNP switch
International approvals: 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, EC 1935/2004, EN 2023/2006, TSE/ADI, GB4806-2016, GB9685-2016; Marine approval acc. to DNV GL
Benefícios
Fast installation and easy commissioning:
- Compact dimensions for installation in tight spaces
- Standard M12 connector with IP69 for easy electrical connection
- Recommended process immersion lengths for optimum measurement
- Preset temperature rangeExcellent temperature measurement performance:
- Short response times as low as 1.5 s (t90)
- High sensor accuracy even with short immersion lengths
- Improved measuring accuracy with transmitter-sensor matchingSafe and reliable operation:
- Device safety to EN 610101-1 and CSA C/US
- Electromagnetic compatibility (NAMUR NE 21)
- Device diagnostic information (NAMUR NE 43)
- Hygienic design manufactured from high-grade stainless steel
- Marine approval
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Versão em português - 09/2023
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Idioma:
Português
Versão:
15/09/2023
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2423.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI iTHERM CompactLine TM311
Versão em português - 10/2022
Sensor de temperatura compacto, Pt100, conexão 4 fios, classe A Opcionalmente com IO-Link integrado e transmissor de 4 a 20 mA, PCprogramável
EN PT 31/10/202231/03/202230/06/202001/04/2019Idioma:
Português
Versão:
31/10/2022
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI01439TPT_0422-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Idioma:
Português
Versão:
15/09/2023
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2423.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI iTHERM CompactLine TM311
Sensor de temperatura compacto, Pt100, conexão 4 fios, classe A
Opcionalmente com IO-Link integrado e transmissor de 4 a 20 mA,
PCprogramávelEN PT 31/10/202231/03/202230/06/202001/04/2019Idioma:
Português
Versão:
31/10/2022
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI01439TPT_0422-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA iTHERM CompactLine TM311
Sensor de temperatura compacto com IO-Link
EN PT 31/10/202231/03/202229/06/202002/09/2019Idioma:
Português
Versão:
31/10/2022
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
BA01952TPT_0422-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
iTHERM CompactLine TM311
Sensor de temperatura compacto com IO-Link
EN PT 22/06/202012/08/2019Idioma:
Português
Versão:
22/06/2020
Tamanho do arquivo:
540.3 KB
Nome do arquivo:
KA01437TPT_0220.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglês
Versão:
14/07/2021
Tamanho do arquivo:
478.5 KB
Nome do arquivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Idioma:
Inglês
Versão:
15/09/2023
Tamanho do arquivo:
800.3 KB
Nome do arquivo:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Next Level Hygienic
Komplettangebot für
die Lebensmittel- und Getränke- sowie die
Life-Sciences-IndustrieIdioma:
Alemão
Versão:
12/09/2022
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
PU01305T_09_DE_03.22_online.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Next Level Hygienic: Complete offering for the Food & Beverage and Life Sciences industries
Endress+Hauser offers innovative
temperature sensors and assemblies,
system products, accessories, software
solutions and related services for
hygienic, sterile and aseptic applications
in the food & beverage and life
sciences industries governed by stringent
quality and safety regulations.Idioma:
Inglês
Versão:
05/08/2022
Tamanho do arquivo:
25.5 MB
Nome do arquivo:
PU01305T_09_EN_03.22.pdf
-
-
-
PU (publicação)
iTHERM CompactLine TM311 Digital compact thermometer
The iTHERM CompactLine TM311 digital compact thermometer
with IO-Link is an easy to install, fit for purpose, IIoT
ready temperature probe that fulfills the design and performance
requirements for the life sciences, food & beverage
and general process industries.Idioma:
Inglês
Versão:
09/08/2022
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
PU01293T09EN_0322.pdf
-
-
-
PU (publicação)
iTHERM CompactLine TM311 Digitales Kompaktthermometer
Kompakt, universell einsetzbar und digital
Das digitale Kompaktthermometer iTHERM CompactLine TM311
mit IO-Link ist ein einfach zu installierendes, zweckmäßiges und
IIoT-fähiges Thermometer, das die Design- und Leistungsanforderungen
der Life-Sciences-, Lebensmittel- & Getränke- sowie der
allgemeinen Prozessindustrie erfüllt.Idioma:
Alemão
Versão:
14/09/2022
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
PU01293T_09_DE_0322 TM311.pdf
-