Sonda detectora de nível vibratória para sólidos a granel

FTM21                                    FTM20

com extensão de haste         design compacto

Sonda compacta para detecção de nível para sólidos a granel

Soliphant T FTM20 / FTM21

Desde €273,-
Precisa de ajuda?

Linha de atendimento
+351 212 388 403

    • Sem calibração: comissionamento fácil
    • Insensível a acumulação de produto
    • Material do sensor em aço inox 316L

    Especificações resumidas

    Produto Sólidos a granel não fluidizados
    Comprimento da sonda Design compacto: 225 mm; com extensão de haste: 500, 1000 ou 1500 mm
    Densidade do produto ≥ 200 g/l
    Pressão de processo –1 a +25 bar
    Temperatura de processo –40 a +150 °C

    Soliphant FTM20 : short rod version

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    AprovaçãoElectrónica; SaídaCaixa; Entrada de cabos1 a 34 a 1011+
    Para áreas não classificadasFEM22; 3-fios PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; bucim M20 Rosca311,-289,-273,- FTM20-Ax22A
    F18 alumínio IP66/67 NEMA4X; bucim M20336,-312,-295,- FTM20-Ax25A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; bucim M20 Rosca332,-309,-292,- FTM20-Ax42A
    F18 alumínio IP66/67 NEMA4X; bucim M20357,-332,-314,- FTM20-Ax45A
    ATEX II 1/3DFEM22; 3-fios PNP 10-45VDCF18 alumínio IP66/67 NEMA4X; bucim M20425,-395,-374,- FTM20-4x25A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 alumínio IP66/67 NEMA4X; bucim M20446,-414,-392,- FTM20-4x45A

    Soliphant FTM21 with L=500mm

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    AprovaçãoElectrónica; saídaCaixa; Entrada de cabos1 a 34 a 1011+
    Área não classificadaFEM22; 3 fios PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; bucin M20391,-364,-344,- FTM21-Ax222A
    F18 alumínio IP66/67 NEMA4X; bucin M20416,-387,-366,- FTM21-Ax225A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; bucin M20413,-384,-363,- FTM21-Ax242A
    F18 alumínio IP66/67 NEMA4X; bucin M20437,-407,-385,- FTM21-Ax245A
    ATEX II 1/3DFEM22; 3 fios PNP 10-45VDCF18 alumínio IP66/67 NEMA4X; bucin M20505,-470,-445,- FTM21-4x225A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 alumínio IP66/67 NEMA4X; bucin M20526,-490,-463,- FTM21-4x245A

    Soliphant FTM21 with L=1000mm

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    AprovaçãoElectrónica; saídaCaixa; Entrada de cabos1 a 34 a 1011+
    Área não classificadaFEM22; 3 fios PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; bucin M20482,-448,-424,- FTM21-Ax322A
    F18 alumínio IP66/67 NEMA4X; bucin M20507,-471,-446,- FTM21-Ax325A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; bucin M20503,-468,-443,- FTM21-Ax342A
    F18 alumínio IP66/67 NEMA4X; bucin M20528,-491,-464,- FTM21-Ax345A
    ATEX II 1/3DFEM22; 3 fios PNP 10-45VDCF18 alumínio IP66/67 NEMA4X; bucin M20596,-554,-524,- FTM21-4x325A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 alumínio IP66/67 NEMA4X; bucin M20617,-574,-543,- FTM21-4x345A

    Soliphant FTM21 with L=1500mm

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    AprovaçãoElectrónica; saídaCaixa; Entrada de cabos1 a 34 a 1011+
    Área não classificadaFEM22; 3 fios PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; bucin M20573,-533,-504,- FTM21-Ax422A
    F18 alumínio IP66/67 NEMA4X; bucin M20598,-556,-526,- FTM21-Ax425A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; bucin M20594,-553,-523,- FTM21-Ax442A
    F18 alumínio IP66/67 NEMA4X; bucin M20619,-576,-545,- FTM21-Ax445A
    ATEX II 1/3DFEM22; 3 fios PNP 10-45VDCF18 alumínio IP66/67 NEMA4X; bucin M20687,-639,-605,- FTM21-4x425A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 alumínio IP66/67 NEMA4X; bucin M20708,-659,-623,- FTM21-4x445A

    Accessories

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Casquilho R1-1/2" aço inox,FTM21, press. Ponto de comutação da sonda adjustável. Material: aço inox 316L. Pressurizado. Usado com: sonda FTM21.226,32 52023312
    Casquilho R1-1/2" aço inox, FTM21 Ponto de comutação da sonda ajustável. Material: aço inox 316L. Usado com: sonda FTM21.113,18 52023313

    Preços válidos até 30.09.2019 em EUR/unidade (não inclui expedição e IVA). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

    Este interruptor de nível Soliphant não é o que precisa para a sua aplicação?

  • Aplicação

    O Soliphant T é uma sonda robusta de detecção de nível para silos contendo sólidos finos, grosseiros ou não-fluidizados. A sonda Soliphant T trabalha independentemente do valor da constante dieléctrica e condutividade do produto. As diversas versões possíveis espelham o vasto leque de aplicações possíveis. Soliphant T está disponível com 4 comprimentos. Nas versões com extensão o comprimento de inserção pode facilmente ser ajustado por intermédio de um bicone de aperto (ver acessórios).

    Função

    Uma unidade piezoeléctrica coloca em vibração a haste do Soliphant T FTM20/21 à sua frequência de ressonância. A haste vibrante ao ficar coberta com produto altera a amplitude de vibração da haste (a vibração é amortecida). A electrónica do Soliphant compara a amplitude actual com um valor padrão e indica se a haste está a vibrar livremente ou se a mesma está coberta de produto. A ligação ao processo está dissociada dos movimentos vibratórios da haste, sendo por conseguinte insensível a vibrações e ruído. Sistemas de controlo, unidades de comutação, sistemas de sinalização (p.ex. lâmpadas, dispositivos sonoros, PCS, PLC, etc.) podem ser ligados directamente. Possibilidade de comutação na electrónica entre segurança de nível mínimo ou máximo.

    Exemplo de aplicação

    O sistema completo de medição consiste em:
     
    • Soliphant T FTM20 ou FTM21 com electrónica incorporada FEM22 ou FEM24
    • Um ponto de abastecimento e
    • Os ligados sistemas de controlo, unidades de comutação, sistemas de sinalização (p.ex.lâmpadas, dispositivos sonoros, PCS, PLC, etc.)
     
    a) Zona 20
    b) Zona 22
  • Dados técnicos

    Entrada
    Frequência de medição 700 a 800 Hz
    Parâmetros de saída
    Módo de segurança Corrente repouso de mínimo ou máximo
    Sinal de falha Saída bloqueada
    Atraso de comutação 0.5 s quando o sensor está coberto, 1 s quando o sensor está exposto
    Condições ambiente
    Temperatura ambiente –40 a +70 °C
    Temperatura de armazenamento –40 a +85 °C
    Classe contra intempérie DIN IEC 68 parte 2-38
    Protecção Ingress IP66/IP67, NEMA4X
    Resistência à vibração DIN 60068-2-27/IEC 68-2-27; choque 30 g; vibração 0.01 g2/Hz
    Compatibilidade electromagnética Emissão de interferências Segundo norma EN 61326, Equipamento eléctrico Classe B; Imunidade a interferências segundo a norma EN 61326 Anexo A (Industrial)
    Processo
    Densidade ≥200 g/l, não fluidizada
    Pressão de processo –1 a +25 bar
    Temperatura de processo –40 a +150 °C
    Materiais
    Sensor Aço inox 316L
    Ligação ao processo Rosca R 1; 1½ (aço inox 316L)
    Caixa F16 (plástico); F18 (alumínio)
    Ligação eléctrica
    Especificação do cabo Use um cabo usual de dois, três ou quarto fios (25 Ω)
    Entradas de cabo Bucin M20×1.5
    Aprovações
     Aprovação

    ATEX II 1/3 D, FM, CSA, EAC

    Dimensões (em mm)

    FTM20 em versão compacta com haste vibrante (caixa em poliester)

    Instalação de acordo com o manual de instruções

    FTM21 em versão de haste vibrante com tubo de extensão (caixa em alumínio)

    L = 500/1000/1500
    Instalação de acordo com o manual de instruções

    Acessórios

    Casquilho deslizante de aperto: R1½" pressurizado

    Apropriado para múltiplas configurações
    do ponto de comutação da sonda FTM21

    Casquilho de aperto deslizante : R 1½" não-pressurizado

    Adequado apenas para uma configuração
    do ponto de comutação da sonda FTM21

    Ligação eléctrica

    Electrónica FEM22 (DC PNP)
    Alimentação eléctrica 10 a 45 V DC
    Consumo de corrente Máx. 18 mA
    Saída

    – Sinal positivo no contacto de saída da electrónica (PNP)
    – máx. 350 mA, protecção contra curto-circuito
    – tensão residual < 3 V

    Preferencialmente em conjunto com controladores lógicos programáveis (PLC), Módulos DI segundo a norma EN 61131-2.
    Electrónica FEM24 (AC/DC com saída por relé)
    Alimentação eléctrica

    19 a 253 VAC 50/60 Hz

    19 a 55 VDC

    Consumo de corrente Aprox. 1.3 VA
    Saída

    – Cargas ligadas via 2 contactos livres de potencial

    – I~ máx. 6 A,U~ máx. 253 V;

    – P~ máx.1 500 VA, cos j = 1

    – P~ máx. 750 VA, cos j > 0.7

    – I– máx. 6 A a 30 V

    – I– máx. 0.2 A a 125 V

    Ambos os relés comutam simultaneamente.

    Por favor tenha em atenção as diferentes gamas de tensão para corrente contínua e alternada.

    * Quando ligado, a saída por relé funciona com lógica NPN.

  • Mais documentos para FTM20
    Mais documentos para FTM21