Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Liquiphant FTL31 - Detecção de nível pontual Vibronic

Detecção
de nível pontual Vibronic
Liquiphant FTL31

Chave de nível pontual para líquidos compacta e com invólucro em aço inoxidável

FTL31
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Process temperature

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 40 bar
    (Vacuum ... 580 psi)

  • Min. density of medium

    >0,7g/cm³
    (>0,5g/cm³ optional)

Campo de aplicação

Liquiphant FTL31 é uma chave de nível pontual para líquidos. O FTL31 foi desenvolvido para aplicações em todos os setores industriais, principalmente, de máquinas. O Liquiphant é usado para prevenção contra transbordamento ou proteção da bomba com funcionamento a seco em sistemas de limpeza. A capacidade do IO-Link permite fácil configuração de parâmetros.
Compacto:
- O sensor Vibronic mais compacto do mercado
Seguro:
- Automonitoramento contínuo
- Comutação confiável independente das propriedades do meio
Fácil:
- Sem calibração
- Plug-&-play
- Conectividade IO-Link

Chave de nível pontual compacta e com invólucro em aço inoxidável.

  • Conexões de processo: Roscas

  • Temperatura: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)

  • Pressão: -1 a +40bar (-14,5 a 580 psi)

  • Rugosidade da superfície: 3,2 µm

  • Prevenção contra transbordamento e detecção de vazamento WHG, aprovações marítimas, relatório da inspeção final

Benefícios

  • Projetado de acordo com as mais rígidas especificações de qualidade e sustentabilidade ambiental. O automonitoramento Liquiphant oferece comutação segura em caso de perda de fonte de alimentação.

  • Independente da mudança de propriedades do meio, oferece um ponto preciso de comutação. O IO-Link reduz os custos e a complexidade devido à fácil configuração por ferramentas simples de configuração ou pelas ferramentas de engenharia

  • Um sensor plug-&-play real é oferecido sem necessidade alguma de ajuste, mesmo com uma mudança de meio. A medição não é afetada pela condutividade, incrustação, turbulência, vazão ou bolhas de ar

  • Não é necessária calibração, know-how específico ou ferramentas (p. ex., software)

  • Design robusto, feito de aço inoxidável, (316L) garante maior durabilidade

  • Um projeto modular oferece diferentes temperaturas do processo e variedade de conexões de processo e acessórios no mercado para atender qualquer aplicação

  • Sem peças móveis mecanicamente, livres de manutenção

Vídeos

  • Tecnologia de comunicação digital IO-Link
    Comunicação IO-Link

    Comunicação IO-Link ajuda a digitalizar sua indústria

Versão Fundamental

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products