Especificações resumidas
-
Process temperature
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 40 bar
(Vacuum ... 580 psi) -
Min. density of medium
>0,7g/cm³
(>0,5g/cm³ optional)
Campo de aplicação
Liquiphant FTL33 é uma chave de nível pontual para líquidos. FTL33 é especialmente projetado para aplicações da indústria de alimentos e bebidas, onde as especificações de higiene são exigidas. Liquiphant é usado para prevenir transbordamentos ou proteger a bomba de funcionar a seco em tanques de armazenamento, recipientes de mistura e tubulações.
Compacto:
- O mais compacto sensor vibratório no mercado
Seguro:
- Automonitoramento contínuo
- Comutação confiável independente das propriedades do meio
Fácil de usar:
- Sem calibração ou ajuste
- Função plug-&-play
Chave de nível pontual em design higiênico e compacto com invólucro em aço inoxidável.
Conexões de processo: roscas, conexões de processo higiênicas, adaptador de processo M24
Temperatura: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)
Pressão: -1 a +40 bar (-14,5 a +580 psi)
Rugosidade da superfície: 0,76 µm or 1,5 µm
Prevenção de transbordamento e detecção de vazamento WHG, certifcados de higiene, relatório da inspeção final
Benefícios
Desenvolvido para aplicações higiênicas, especialmente na indústria alimentícia - conexões de processo higiênicas e aprovações disponíveis
Limpeza CIP e SIP garantida - até o grau de proteção IP69k
Projetado de acordo com as mais rígidas especificações de qualidade e sustentabilidade ambiental, o automonitoramento Liquiphant oferece comutação segura até em caso de perda de fonte de alimentação
Independente da mudança de propriedades do meio, oferece um ponto de comutação precisa
Um sensor plug-&-play real é oferecido sem necessidade alguma de ajuste, mesmo com uma mudança de meio. A medição não é afetada pela condutividade, incrustação, turbulência, vazão ou bolhas de ar
Não é necessária calibração, know-how específico ou ferramentas (p. ex., software)
Projeto robusto, feito em aço inoxidável, (316L) garante a mais alta durabilidade - sem peças movidas mecanicamente, livres de manutenção
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiphant FTL33
Versão em português - 07/2022
Chave de nível pontual para líquidos na indústria alimentícia
EN PT 12/07/202226/06/201515/05/201530/09/201429/09/2014Idioma:
Português
Versão:
12/07/2022
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
BA01286FPT_0322-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquiphant FTL33
Versão em português - 07/2022
Vibronic
EN PT 12/07/202227/01/202130/05/201630/09/2014Idioma:
Português
Versão:
12/07/2022
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
TI01148FPT_0522-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquiphant FTL33 IO- Link
Vibronic
EN PT 27/01/202103/12/2018Idioma:
Português
Versão:
27/01/2021
Tamanho do arquivo:
1011.5 KB
Nome do arquivo:
TI01434FPT_0221.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquiphant FTL33
Vibronic
EN PT 12/07/202227/01/202130/05/201630/09/2014Idioma:
Português
Versão:
12/07/2022
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
TI01148FPT_0522-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Idioma:
Português
Versão:
15/09/2023
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2423.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiphant FTL33 IO-Link
Chave de nível pontual para líquidos na indústria alimentícia
EN PT 12/10/202021/12/201803/12/2018Idioma:
Português
Versão:
12/10/2020
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
BA01934FPT_0320.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiphant FTL33
Chave de nível pontual para líquidos na indústria alimentícia
EN PT 12/07/202226/06/201515/05/201530/09/201429/09/2014Idioma:
Português
Versão:
12/07/2022
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
BA01286FPT_0322-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Liquiphant FTL33
Chave de nível pontual para líquidos na indústria alimentícia
EN PT 03/10/2022Idioma:
Português
Versão:
03/10/2022
Tamanho do arquivo:
344.9 KB
Nome do arquivo:
KA01619FPT_0122-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Liquiphant FTL33 IO-Link
Chave de nível pontual para líquidos na indústria alimentícia
EN PT 03/10/2022Idioma:
Português
Versão:
03/10/2022
Tamanho do arquivo:
337.3 KB
Nome do arquivo:
KA01620FPT_0122-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Liquiphant FTL33, FTL20H, FTL5xH Operating Instructions
Weld-in adapter
EN PT 24/11/201407/02/2006Idioma:
Inglês
Versão:
24/11/2014
Tamanho do arquivo:
144.8 KB
Nome do arquivo:
KA00269FA6_1314.pdf
-
-
-
ZE (certificado)
Herstellerbescheinigung/Declaration of Compliance Liquiphant FTL33
HE_00153_01.15
EN PT 02/11/2015Idioma:
Inglês
Versão:
02/11/2015
Tamanho do arquivo:
874.8 KB
Nome do arquivo:
ZE01025FA2_0115.pdf
-
-
-
ZE (certificado)
Certificate of Compliance Liquiphant FTL33
09/2014 (EHEDG)
Idioma:
Inglês
Versão:
28/04/2015
Tamanho do arquivo:
959 KB
Nome do arquivo:
ZE01017FEN_0115.pdf
-