Sonda de temperatura iTHERM ModuLine TM101 para instalação direta
BLUETOOTH

Temperatura do RTD ou sonda do termopar para instalação direta em diversas aplicações industriais

iTHERM ModuLine TM101

Desde €55,-
Precisa de ajuda?

Linha de atendimento
+351 212 388 403

    • Alta precisão em sensores e componentes eletrônicos
    • Ampla gama de conexões de processo
    • Conectividade Bluetooth® (com TMT71)

    Resumo das especificações

    Tipo do sensor – Pt100 película fina –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)
    – Termopar , tipo K –40 a +650 °C (–40 a +1202 °F)
    Transmissor TMT71 4 a 20 mA, 0,1 K de precisão
    Conexões de processo Rosca, porca de capa, conexão ajustável
    Predecessores TST487 / TSM487

    Sensor de temperatura modelo TM101 - PT100

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Transmissor de temperaturaConexão ao processo; materialComprimento de imersão "U"1 a 34 a 1011+
    Bloco cerâmicoRosca G 1/2"; SS316L50 mm / 100 mm / 150 mm67,-60,-55,- TM101-AACCxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm77,-70,-63,- TM101-AACCxxGC1A1A1
    Rosca M18x1,5; SS316L / Rosca M20x1,5; SS316L / Rosca G 1/4"; SS316L50 mm / 100 mm / 150 mm75,-67,-61,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm86,-77,-70,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    Porca-fêmea G 1/2; SS316L / Porca-fêmea G 3/4; SS316L50 mm / 100 mm / 150 mm79,-71,-65,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm90,-81,-74,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    TMT71, 4-20 mA, Bluetooth opcional, para montagem em cabeçote DIN BRosca G 1/2"; SS316L50 mm / 100 mm / 150 mm170,-153,-139,- TM101-AACCxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm181,-163,-148,- TM101-AACCxxGC2C1A1
    Rosca M18x1,5; SS316L / Rosca M20x1,5; SS316L / Rosca G 1/4"; SS316L50 mm / 100 mm / 150 mm178,-160,-146,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm189,-170,-155,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    Porca-fêmea G 1/2; SS316L / Porca-fêmea G 3/4; SS316L50 mm / 100 mm / 150 mm182,-164,-150,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm193,-174,-159,- TM101-AAxxxxGC2C1A1

    Sensor de temperatura modelo TM101 - TC type K

    Produto / VersãoPreço / un. em EURCódigo para encomenda
    Transmissor de temperaturaConexão ao processo; materialComprimento de imersão "U"1 a 34 a 1011+
    Bloco cerâmicoRosca G 1/2"; SS316L50 mm / 100 mm / 150 mm67,-60,-55,- TM101-AACCxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm77,-70,-63,- TM101-AACCxxGH1A1A1
    Rosca M18x1,5; SS316L / Rosca M20x1,5; SS316L / Rosca G 1/4"; SS316L50 mm / 100 mm / 150 mm75,-67,-61,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm86,-77,-70,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    Porca-fêmea G 1/2; SS316L / Porca-fêmea G 3/4; SS316L50 mm / 100 mm / 150 mm79,-71,-65,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm90,-81,-74,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    TMT71, 4-20 mA, Bluetooth opcional, para montagem em cabeçote DIN BRosca G 1/2"; SS316L50 mm / 100 mm / 150 mm170,-153,-139,- TM101-AACCxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm181,-163,-148,- TM101-AACCxxGH2C1A1
    Rosca M18x1,5; SS316L / Rosca M20x1,5; SS316L / Rosca G 1/4"; SS316L50 mm / 100 mm / 150 mm178,-160,-146,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm189,-170,-155,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    Porca-fêmea G 1/2; SS316L / Porca-fêmea G 3/4; SS316L50 mm / 100 mm / 150 mm182,-164,-150,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm193,-174,-159,- TM101-AAxxxxGH2C1A1

    Preços válidos até 30.09.2020 em EUR/unidade (não inclui expedição e IVA). Ver
    Termos e condições de venda Endress+Hauser

  • Aplicação

    O conjunto de temperatura iTHERM ModuLine TM101 é amplamente usado em muitas aplicações para serviços básicos ou médios em recipientes ou em tubos com pressões baixas e temperaturas não extremas.

    Função

    A unidade eletrônica sensor de isolamento mineral fica em um tubo de proteção. Os componentes eletrônicos integrados (opcional) convertem o valor de resistência em um sinal linear de temperatura de 4 a 20 mA.

    Exemplos de instalação

    Sonda de temperatura iTHERM ModuLine TM101 para instalação direta - Exemplos de instalação

    1 – 2 Em tubos com seção transversal pequena, a ponta do sensor deve atingir ou prolongar-se um pouco após a linha central do tubo (=U).

    3 – 4 Orientação inclinada.

     

     

    O comprimento de imersão do sensor de temperatura influencia a precisão. Se o comprimento de imersão for muito pequeno, erros de medição serão causados por condução de calor através da conexão do processo e parede do contêiner. Portanto, se for instalado em um tubo, o comprimento de imersão deve ter, pelo menos, a metade do diâmetro do tubo. A instalação em um ângulo (consulte 3 e 4) deve ser outra solução. Ao determinar o comprimento de imersão ou profundidade da instalação, deve-se levar em conta todos os parâmetros do sensor de temperatura e do processo a ser medido (por exemplo, velocidade de vazão, pressão do processo). Equivalentes para conexões de processo e vedações não são fornecidos com o sensor de temperatura e devem ser pedidos separadamente, se necessário.

  • Dados técnicos

    Entrada
    Faixa de medição Depende do tipo de sensor usado
    Tipo de sensor – Pt100 película fina –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)
    – Termopar TC, tipo K –40 a +650 °C (–40 a +1 202 °F)
    Saída
    Sensor Pt100 / Termopar tipo K
    Transmissor 4 a 20 mA
    Fonte de alimentação
    Tipo de conexão do sensor RTD – Borne montado
    – Transmissor TMT7x montado no cabeçote (entrada única)
    Tipo de conexão termopar do sensor (TC) – Borne montado
    – Transmissor TMT7x montado no cabeçote (entrada única)
    De acordo com IEC 60584 Tipo K: verde (+), branco (-)
    De acordo com ASTM E230 Tipo K: amarelo (+), vermelho (-)
    Erro máximo medido
    Padrão IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Tipo K (NiCr-NiAl)
    Tolerância padrão

    Classe, 2

    Desvio; ±2,5 °C (-40 a 333 °C) ±0,0075 |t| (333 a 1 200 °C) / Desvio, aplica-se o maior valor respectivo
    ±2,2 K ou ±0,02 |t| (-200 a 0 °C)
    ±2,2 K ou ±0,0075 |t| (0 a 1 260 °C)

    Tolerância especial

    Classe, 1

    Desvio; ±1,5 °C (-40 a 375 °C) ±0,004 |t| (375 a 1 000 °C) / Desvio, aplica-se o maior valor respectivo
    ±1,1 K ou ±0,004 |t|(0 a 1 260 °C)

    Tempo de resposta
    Testes em água a 0,4 m/s (1,3 pés/s), de acordo com IEC 60751; Mudança radical de temperatura de 10 K.
    Unidade eletrônica RTD t50 : 5 s, t90 : 11 s
    Termopar (TC) unidade eletrônica t50 : 4 s, t90 : 9 s
    Resistência do isolamento
    RTD Resistência de isolamento de acordo com IEC 60751 > 100 MΩ a 25 °C entre terminais e material de revestimento com uma tensão de teste de 100 V DC
    TC Resistência do isolamento de acordo com IEC 1515 entre terminais e material de revestimento com uma tensão de teste de 500 V DC:
    – > 1 GΩ a 20 °C
    – > 5 MΩ a 500 °C
    Ambiente
    Faixa de temperatura ambiente

    Cabeçote do terminal com transmissor compacto montado: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)

    Cabeçote do terminal com transmissor compacto e display montados: -20 a 70 °C
    (-4 a 158 °F)

    Temperatura de armazenamento Para mais informações, consulte a temperatura ambiente
    Umidade – Condensação permitida de acordo com IEC 60 068-2-33
    – Umidade rel. máx.: 95% de acordo com IEC 60068-2-30
    Classe climática De acordo com EN 60654-1, Classe C
    Grau de proteção Máx. IP66 (NEMA tipo 4x incl.), dependendo do design (cabeçote, conector, etc.)
    Resistência a
    choque e vibração
    As unidades eletrônicas Endress+Hauser excedem os requisitos IEC 60751 afirmando uma resistência a choque e vibração de 3 g dentro de uma faixa de 10 a 500 Hz.
    Material
    Material AISI 316L; 1.4404; 1.4435 / liga600; 2.4816
    Temperatura máx. recomendada para uso contínuo no ar 650 °C (1 202 °F) / 1 100 °C (2 012 °F)
    Propriedades AISI 316L; 1.4404; 1.4435 – Austenítico, aço inoxidável
    – Alta resistência à corrosão em geral
    – Resistência particularmente elevada à corrosão em atmosferas ácidas não oxidantes, à base de cloro, através da adição de molibdênio (por exemplo, ácidos fosfórico e sulfúrico, ácido acético e ácido tartárico com baixa concentração)
    – Aumento da resistência à corrosão intergranular e arranhões
    – Comparado a 1.4404, 1.4435 tem ainda maior resistência à corrosão e um menor teor de ferrita delta
    Propriedades liga600; 2.4816 – Uma liga de níquel/cromo com muito boa resistência a ambientes agressivos, oxidantes e redutoras, mesmo em altas temperaturas
    – Resistência à corrosão provocada pelos gases de cloro e meios clorados, bem como diversos minerais oxidantes e ácidos orgânicos, água do mar, etc.
    – Corrosão de água ultrapura
    – Não deve ser usado em atmosferas contendo enxofre
    Unidades eletrônicas
    O equipamento tem uma unidade eletrônica não substituível. A blindagem é soldada à conexão de processo para garantir o aperto.
    Sensor, película fina padrão
    Design do sensor; método de conexão 1 × ou 2 × Pt100, 3 ou 4 fios, versão básica, blindagem de aço inoxidável
    Resistência à vibração
    da ponta da unidade eletrônica
    Até 3g
    Faixa de medição; classe de precisão –50 a +200 °C (–58 a +392 °F), Classe A ou B
    Diâmetro 6 mm (¹⁄₄ pol.)
    Termopares TC tipo K
    Projeto do sensor Isolamento mineral, liga600 cabo TC blindado
    Resistência à vibração da ponta da unidade eletrônica Até 3g
    Faixa de medição –270 a 1 100 °C (–454 a 2 012 °F)
    Connection type Junção quente não aterrada
    Diameter 6 mm (¹⁄₄ pol.)
    Certificados e aprovações
    Compatibilidade eletromagnética (EMC) EMC para todas as especificações relevantes da série IEC/EN 61326 e recomendação NAMUR EMC (NE21). Para mais detalhes, consulte a Declaração de conformidade.
    Flutuações máximas durante os testes EMC: <1% do span de medição. Imunidade de interferência na série IEC/EN 61326, especificações para áreas industriais
    Emissão de interferência na série IEC/EN 61326, equipamento elétrico classe B

    Dimensões em mm (pol.)

    Sonda de temperatura iTHERM ModuLine TM101 para instalação direta - Dimensões 1

    A – Com defasagem e porca de capa, rosca fêmea, disponível no tipo G½" e G¼"
    B – Com defasagem
    C – Com conexão ajustável de rosca ½" NPT, versão carregada com mola como opção
    D – Conexão ajustável G½"
    E – Sem defasagem, cabeçote do terminal (cabeçote Mignon) conexão de processo, versão rosca métrica
    F – Sem defasagem, conexão de processo do cabeçote do terminal, versão rosca ½" NPT

     

    Instalação de acordo com o manual de instruções.

    TA20L Mignon

    TA20L Mignon - Dimensões 2

    Especificação
    • Classe de proteção: IP66
    • Temperatura: -50 a +150 °C (-58 a +302 °F) sem prensa-cabo
    • Material: alumínio, revestido com pó de poliéster Vedações: silicone
    • Entrada para cabo com rosca: M16 × 1,5
    • Conexão da armadura de proteção: M10 × 1
    • Cor do cabeçote: azul, RAL 5012; Cor da tampa: cinza, RAL 7035
    • Peso: 420 g (14,81 oz)
    • Sem terminal de terra

    Conexão do processo com rosca

    Conexão do processo com rosca - Dimensões 3

    Versão cilíndrica (lado esquerdo) e cônica (lado direito)

    Versão Comprimento da rosca TL Largura de superfícies transversais AF
     M  M20 × 1,5 14 mm (0,55 pol.) 27
    M18 × 1,5 12 mm (0,47 pol.) 24
     G G ½" 15 mm (0,6 pol.) 24
    G ¼" 12 mm (0,47 pol.) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0,32 pol.) 22

    Conexão elétrica

    Tipo de conexão do sensor RTD

    Borne montado - Conexão elétrica 1

    Borne montado

    A – simples de 3 fios

    B – 2 × simples de 3 fios

    C – simples de 4 fios

    Transmissor TMT7x montado no cabeçote (entrada única)

    Transmissor TMT7x montado no cabeçote (entrada única) - Conexão elétrica 2

    Tipo de conexão termopar do sensor (TC)

    Borne montado - Conexão elétrica 3

    Borne montado

    A – Parafuso externo
    B – Black (preto)
    C – Fonte de alimentação / conexão de barramento
    D – Entrada RTD do sensor, Ω: 4, 3 e 2 fios
    E – Entrada TC do sensor, mV
    F – Conexão do display/ interface CDI
    R – Vermelho
    W – Branco
    G – Verde

    Transmissor TMT7x montado no cabeçote (entrada única) - Conexão elétrica 4

    Transmissor TMT7x montado no cabeçote (entrada única)

    A – Parafuso externo
    B – Black (preto)
    C – Fonte de alimentação / conexão de barramento
    D – Entrada RTD do sensor, Ω: 4, 3 e 2 fios
    E – Entrada TC do sensor, mV
    F – Conexão do display/ interface CDI
    R – Vermelho
    W – Branco
    G – Verde

  • Mais documentos para TM101