Sondă capacitivă cu două tije pentru măsurarea continuă a nivelului în lichide

Liquicap T FMI21

de la €323,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+40 21 315 90 69

    • Nu este necesară calibrarea
    • Materiale rezistente la coroziune (fibră de carbon, oţel inoxidabil)
    • Funcţionare sigură – indiferent de geometria rezervorului

    Specificaţii pe scurt

    Produs Lichide conductive începând cu 30 μS/cm
    Lungime sondă 150...2500 mm
    Presiune proces –1...+10 bari
    Temperatură produs –40...+100 °C
    Vâscozitate Max. 2000 cSt
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CertificareElectronica; iesireLungime proba; material1 la 34 la 1011+
    Mediu neexplozivFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L367,-341,-323,- FMI21-A1A1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >316L408,-379,-359,- FMI21-A1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >fibra de carbon (<1000mm394,-367,-347,- FMI21-A1B1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >fibra de carbon (<1000mm435,-405,-383,- FMI21-A1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >fibra de carbon (>1000mm422,-392,-371,- FMI21-A1C1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >fibra de carbon (>1000mm463,-430,-407,- FMI21-A1C1C1
    Mediu neexploziv, WHGFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L388,-361,-342,- FMI21-B1A1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >316L429,-399,-378,- FMI21-B1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >fibra de carbon (<1000mm416,-387,-366,- FMI21-B1B1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >fibra de carbon (<1000mm457,-425,-402,- FMI21-B1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >fibra de carbon (>1000mm444,-413,-390,- FMI21-B1C1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >fibra de carbon (>1000mm485,-451,-426,- FMI21-B1C1C1

    Accessories

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Mounting nut G1-1/2 Hexagon, SW60. Utilizare: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30.22,52 52014146
    Kit scurtare FMI21 Utilizare: Liquicap T.7,69 52024300
    Digital display, holder Display 4 digiti + bargraf digital inclusiv suport. Separat se va comanda capacul transparent. Utilizare: Liquicap T.110,02 52025604
    Cover F16 high, transparent, gasket Capac dispay, garnitura EPDM. Utilizare: Carcasa Polyester, Liquicap T/Liquicap M/Prosonic T FMU30.30,92 52025605

    Prețuri valabile până la 30.09.2019 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Acest senzor de nivel Liquicap nu se potriveşte perfect aplicaţiei dvs.?

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Senzorul Liquicap T FMI21 este utilizat în cazul lichidelor conductive pentru măsurarea continuă a nivelului. Liquicap T FMI21 este adecvat în special la măsurarea rezervoarelor mici şi funcţionează independent de forma sau materialul rezervorului (plastic, oţel inoxidabil, beton...).
    Este rezistent la lichide agresive precum cele acide sau alcaline.

    Funcţie

    Sonda şi mediul formează un condensator electric. Dacă sonda este suspendată, este măsurată o anumită capacitate electrică iniţială redusă.
    Când rezervorul este umplut, capacitatea electrică creşte pe măsură ce sonda se acoperă. Modulul electronic al sondei converteşte capacitatea electrică măsurată la un semnal de 4 până la 20 mA, proporţional cu nivelul.

     

    Exemplu de aplicaţie

    a) calibrare din fabrică

    b) Alimentare cu energie electrică traductor

     

    Sistemul de măsurare constă în:

    • Sondă capacitivîă Liquicap T FMI21 (tijele sondei nu trebuie să fie niciodată în
      contact cu rezervorul)
    • Modul electronic FEI20
    • Afişaj şi capac carcasă (opţional)
    • Sursă de alimentare cu energie a traductorului RN221N, RMA42, RTA421,
      RIA45/RIA46 sau RIA452
  • Date tehnice

    Intrare
    Vâscozitate maximă 2000 cSt
    Domeniu de măsură 0 pF...2000 pF
    Lungime sondă 150...2500 mm
    Domeniu admis ΔC = 10 pF până la 2000 pF
    Frecvenţă de
    măsurare
    250 kHz
    Semnal de intrare

    Sonde acoperite => capacitanţă înaltă

    Sonde expuse => capacitanţă scăzută

    Ieşire (modul electronic FEI20 / de la 4 până la 20mA)
    Semnal ieşire 3,8...20,5 mA
    Curent de comutare max. 20 mA (< 500 ms)
    Semnal alarmă >21 mA
    Alimentare de la reţea
    Tensiune alimentare U = de la 10 la 30 V CC, protecţie la polaritate inversă (integrată)
    Consum de putere P <0,7 W
    Consum de curent I <22 mA
    Intrări cablu M20×1,5 (conexiune cu şurub)
    Caracteristici performanţă (cu modul electronic instalat)
    Condiţii nominale de
    funcţionare
    Temperatură ambiantă 23 °C, presiune atmosferică, instalare sondă verticală de sus
    Eroare max. măsurată ≤1 % din valoarea maximă a scării de citire
    Repetabilitate 0,25 % din valoarea maximă a scării de citire
    Timp de răspuns
    pornire
    <2 s
    Influenţa temperaturii
    ambientale
    <0,01 %/K (–40 până la +70 °C) lungime sondă 1 m
    Timp de integrare 1 s
    Calibrare

    Într-o stare de instalare, recalibrarea este necesară numai dacă:

    • valoarea 0 % şi 100 % trebuie să fie reglată pentru a corespunde specificaţiilor clientului
    • după scurtarea tijelor sondei
    Condiţii de funcţionare
    Temp. ambiantă –40...+70 °C
    Temp. de depozitare –40...+80 °C
    Clasă climatică Adaptat pentru mediu tropical, conform DIN-IEC 68, parte 2-38
    Grad de protecţie IP 66
    Rezistenţă la şoc DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30g
    Rezistenţă la vibraţii DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20 până la 2000 Hz, 1 (m/s²)² /Hz (cu lungimea tijei de min. 150 mm)
    EMC Emisie de interferenţă conform EN 61326, echipament electric Clasa B; Imunitate la interferenţă conform EN 61326, anexa A (industrial)
    Conductivitatea
    mediului
    ≥30 μS/cm
    Presiune de proces –1...+10 bari
    Temp. de proces –40...+100 °C
    Capacitate de
    încărcare laterală
    2 Nm
    Materiale în contact cu mediul
    Tije sondă

    Tijă: 1.4404/316L;

    Opţional: fibră de carbon CFC;

    Inel de etanşare: EPDM;

    Izolaţie: PP;

    Distanţier: PP

    Conexiuni de proces G 1½ A (PPS, DIN ISO 228/l)
    Garnituri Inel de etanşare pentru conexiune de proces G 1½ A: Fibră de elastomer fără azbest (rezistent la ulei, solvenţi, aburi, acizi slabi şi soluţii alcaline)
    Afişaj
    LED verde stare de funcţionare (pâlpâire lentă), stare de calibrare (pâlpâire rapidă)
    LED roşu pentru validare introducere cheie (pâlpâire scurtă), alarmă sau avertizare (pâlpâire)
    Afişare pentru valoare măsurată în % opţional
    Aprobări
    Aprobare WHG Protecţie preaplin conform §19 WHG (Germania)

    Dimensiuni (în mm)

    a) Tijă de împământare (neizolată)

    b) Tijă sondă izolată

    L = Lungimea sondei

     

    Instalare potrivit manualului de instrucțiuni

    Conexiune electrică

    a) Endress+Hauser alimentare cu energie a traductorului

    b) Afişajul de măsurare (opțional)

  • Mai multe documente pentru FMI21