Adaptor de temperatură pentru termorezistenţe RTD şi termocupluri

iTEMP TMT127 / 187 şi TMT128 / 188

de la €76,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+40 21 315 90 69

    • Precizie ridicată
    • Indicaţie defect la scurtcircuit senzor sau circuit deschis conformNAMUR NE 43
    • Izolaţie galvanică

    Specificaţii pe scurt

    Aprobare ATEX II (1) G EEx ia
    Precizie <0,08 % (Pt100)
    Interval de măsurare Fix, selectabil
    Senzori RTD 3 sau 4 cabluri

    Head transmitters

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CertificareConfigurare conexiune Senzor de temperatura1 la 34 la 1011+
    Mediu neexplozivRTD 3-fire Pt100, -200...850oC, min. interval 10K86,-80,-76,- TMT187-A31xxA
    RTD 4 fire Pt100, -200...850oC, min. interval 10K86,-80,-76,- TMT187-A41xxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6RTD 3-fire Pt100, -200...850oC, min. interval 10K100,-93,-88,- TMT187-B31xxA
    RTD 4 fire Pt100, -200...850oC, min. interval 10K100,-93,-88,- TMT187-B41xxA
    Mediu neexplozivThermoelement86,-80,-76,- TMT188-AxxxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6Thermoelement100,-93,-88,- TMT188-BxxxA

    DIN rail transmitters

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CertificareTip terminale Senzor de temperatura1 la 34 la 1011+
    Mediu neexplozivRTD 3-fire Pt100, -200...850oC, min. interval 10K103,-96,-91,- TMT127-A31xxA
    RTD 4 fire Pt100, -200...850oC, min. interval 10K103,-96,-91,- TMT127-A41xxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbRTD 3-fire Pt100, -200...850oC, min. interval 10K117,-108,-103,- TMT127-B31xxA
    RTD 4 fire117,-108,-103,- TMT127-B41xxA
    Mediu neexplozivThermoelement103,-96,-91,- TMT128-AxxxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbThermoelement117,-108,-103,- TMT128-BxxxA

    Accessory

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Carcasa de protectie Minitec. Carcasa sintetica + capac transparent. Protectie IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. Pentru:FTL82574,96 52010132

    Prețuri valabile până la 30.06.2020 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Acest traductor de temperatură nu se potriveşte perfect aplicaţiei dvs.?

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Această gamă de adaptoare de temperatură este disponibilă fie ca adaptoare de cap (TMT187/188), fie ca dispozitive montate pe şină (TMT127/128). Adaptoare de cap TMT187/188 pot fi instalate în forma capului de senzor B şi pot avea un interval de măsurare fix, precum şi un semnal analogic de ieşire între 4 şi 20 mA.

     

    Intrare:

    • Termorezistenţe TMT127/187 (RTD) sau
    • Termocuple TMT128/188 (TC)

    Funcţie

    Adaptorul de temperatură TMT127/187 RTD este un traductor pe două fire cu semnal analogic de ieşire şi intrare de la termorezistenţă cu trei sau patru fire.

    Adaptorul de temperatură TMT128/188 TC este un traductor pe două fire cu semnal analogic de ieşire şi intrare de la termocuplu.

  • Date tehnice TMT187 / TMT188

    Intrare
    TMT187 (RTD) Pt100
    TMT188 (TC) Tip J, K, N, R, S, T
    Ieşire
    Semnal ieşire Transmiterea de la 4 până la 20 mA este liniară în raport cu temperatura şi rezistenţa
    Sarcină maximă (Valimentare cu energie electrică -8 V)/0,025 A
    Curent de intrare
    solicitat
    ≤3,5 mA
    Limită curent ≤25 mA
    Temporizare
    comutare
    4 s (în timpul pornirii până la = 3,8 mA)
    Timp de răspuns 1 s
    Semnal alarmă
    Sub domeniul de
    măsurare
    Scădere liniară la 3,8 mA
    Peste domeniul de
    măsurare
    Creştere liniară la 20,5 mA
    Rupere senzor/
    Scurtcircuit senzor 
    ≥21,0 mA 
    Conexiune electrică
    Alimentare cu energie
    electrică
    Ub = de la 8 la 35 V, protejat împotriva polarităţii inverse
    Ex Ub = 8 la 30 V
    Izolaţie galvanică U = 2 kV CA
    Variaţie admisă Uss ≤5 V la Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    Condiţii de referinţă Temperatură de calibrare 23 °C ±5 K
    Precizie
    Influenţa alimentării cu energie electrică ≤ ±0,01 % / abatere V de la 24 V
    Influenţă sarcină ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Abatere temperatură

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (interval de măsurare max. + 200) + 50 ppm/K × interval de măsurare presetat) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × interval de măsurare max. + 50 ppm/K × interval de măsurare presetat) × Δθ

    Δθ = Deviaţia temperaturii ambiante de la regimul de lucru de referinţă (+23 °C ±5 K)

    Pt100 0,2 K sau 0,08 %
    Tip termocuplu J şi K: tip 0.5 K
    N: tip 1.0 K
    S şi R: tip 2.0 K
    Influenţa îmbinării de referinţă internă: Pt100 Clasa B
    Condiţii de funcţionare
    Temperatură
    ambiantă
    De la -40 la +85 °C
    Temperatură de
    depozitare
    De la -40 la +100 °C
    Clasă climatică Conform EN 60 654-1, Clasa C
    Protecţie la vibraţii 4 g/2 la 150 Hz conform IEC 60 068-2-6
    EMC Imunitate la interferenţe şi emisie de interferenţă conform EN 61 326-1 (IEC 1326) şi NAMUR NE 21
    Temperatură
    ambiantă max.
    T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Aprobări
    Aprobare Ex ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Inductivitate şi
    capacitate
    Ci ≈ 0 F
    Li ≈ 0 H
    C0 ≤709 μF
    L0 ≤4,5 mH
    C0 ≤1300 μF
    L0 ≤100 mH
    Curent max. Ii = 100 mA I0 = 4,5 mA  
    Tensiune max. Ui = 30 V U0 = 9,6 V  
    Putere max. Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  

    Date tehnice TMT127 / TMT128

    Intrare
    TMT127 (RTD) Pt100
    TMT128 (TC) Tip J, K, N, R, S, T
    Ieşire
    Semnal ieşire Transmiterea de la 4 până la 20 mA este liniară în raport cu temperatura şi rezistenţa
    Sarcină maximă (Valimentare cu energie electrică -12 V)/0,022 A
    Curent de intrare
    solicitat
    ≤3,5 mA
    Limită curent ≤23 mA
    Temporizare
    comutare
    4 s (în timpul pornirii până la = 3,8 mA)
    Timp de răspuns 1 s
    Semnal alarmă
    Sub domeniul de
    măsurare
    Scădere liniară la 3,8 mA
    Peste domeniul de
    măsurare
    Creştere liniară la 20,5 mA
    Rupere senzor/
    Scurtcircuit senzor
    ≥21,0 mA
    Conexiune electrică
    Alimentare cu energie
    electrică
    Ub = de la 12 la 35 V, protejat împotriva polarităţii inverse
    Ex Ub = 12 la 30 V
    Izolaţie galvanică U = 2 kV CA
    Variaţie admisă Uss ≤3 V la Ub ≥15 V, fmax = 1 kHz
    Condiţii de referinţă Temperatură de calibrare 25 °C ±5 K
    Precizie
    Influenţa alimentării
    cu energie electrică
    ≤ ±0,01 % / abatere V de la 24 V
    Influenţă sarcină ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Abatere temperatură

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (interval de măsurare max. + 200) + 50 ppm/K × interval de măsurare presetat) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × interval de măsurare max. + 50 ppm/K × interval de măsurare presetat) × Δθ

    Δθ = Abaterea temperaturii ambientale de la starea de funcţionare de referinţă

    Pt100 0,2 K sau 0,08 %
    Tip termocuplu J şi K: tip 0.5 K
    N: tip 1.0 K,
    S şi R: tip 2.0 K
    Influenţa îmbinării de referinţă internă: Pt100 Clasa B
    Condiţii de funcţionare
    Temperatură
    ambiantă
    De la -40 la +85 °C
    Temperatură de
    depozitare
    De la -40 la +100 °C
    Clasă climatică Conform EN 60 654-1, Clasa C
    Protecţie la vibraţii 4 g/2 la 150 Hz conform IEC 60 068-2-6
    EMC Imunitate la interferenţe şi emisie de interferenţă conform EN 61 326-1 (IEC 1326) şi NAMUR NE 21
    Temperatură
    ambiantă max.
    T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Aprobări
    Aprobare Ex ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Inductivitate şi
    capacitate
    Ci ≈ 0 F
    Li ≈ 0 H
    C0 ≤24 μF
    L0 ≤100 mH
    C0 ≤12 μF
    L0 ≤8,5 mH
    Curent max. Ii = 100 mA I0 = 9,6 mA  
    Tensiune max. Ui = 30 V U0 = 4,4 V  
    Putere max. Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  

    Dimensiuni (în mm)

    TMT187 / TMT188

    Instalare potrivit instrucţiunilor de utilizare.

    TMT127 / TMT128

    Instalare potrivit instrucţiunilor de utilizare.

    Conexiune electrică

    TMT187 / TMT188 – Iesire curent si alimentare cu energie electrica

    TMT187 / TMT188 – Conexiune senzor

    a) Priza SETUP (SETARE)

    b) TMT187 trei cabluri RTD

    c) TMT187 patru cabluri RTD

    d) TMT188 TC

    TMT127 / TMT128 – Iesire curent si alimentare cu energie electrica

    TMT127 / TMT128 – Conexiune senzor

    a) TC

    b) RTD trei cabluri

    c) RTD patru cabluri

     

    Interval de măsurare

    TMT127/187 (RTD) Pt100

    Cod

    Interval de măsurare

    Cod

    Interval de măsurare

    BA

    -50... +100 °C

    FE

    0... 100 °C

    CA

    -40... +60 °C

    FG

    0... 150 °C

    DA

    -30... +60 °C

    FH

    0... 200 °C

    DB

    -30... +150 °C

    FI

    0... 250 °C

    EA

    -20... +20 °C

    FJ

    0... 300 °C

    EB

    -20... +60 °C

    FK

    0... 400 °C

    FC

    0... +50 °C

    FL

    0... 500 °C
     

    FN

    0... 600 °C
    TMT128/188 (TC)
    Cod Interval de măsurare Cod Interval de măsurare Cod Interval de măsurare
    Tip J 0...1200 °C Tip K 0...200 °C Tip N 0...1200 °C
    JAB 0... 150 °C KAB 0... 150 °C NAB 0... 150 °C
    JAK 0... 200 °C KAK 0... 200 °C NAK 0... 200 °C
    JAC 0... 250 °C KAC 0... 250 °C NAC 0... 250 °C
    JAL 0... 300 °C KAL 0... 300 °C NAL 0... 300 °C
    JAD 0... 400 °C KAD 0... 400 °C NAD 0... 400 °C
    JAE 0... 600 °C KAE 0... 600 °C NAE 0... 600 °C
    JAF 0... 900 °C KAF 0... 900 °C NAF 0... 900 °C
    JAG 0...1000 °C KAG 0...1000 °C NAG 0...1000 °C
    JAH 0...1200 °C KAH 0...1200 °C NAH 0...1200 °C
    Tip R 0...1600° C Tip S 0...1600 °C Tip T -50...+300 °C
    RAE 0... 600 °C SAE 0... 600 °C TJA -50... +200 °C
    RAF 0... 900 °C SAF 0... 900 °C TAA 0...100 °C
    RAG 0...1000 °C SAG 0...1000 °C TAB 0...150 °C
    RAH 0...1200 °C SAH 0...1200 °C TAK 0...200 °C
    RAI 0...1400 °C SAI 0...1400 °C TAC 0...250 °C
    RAJ 0...1600 °C SAJ 0...1600 °C TAL 0...300 °C
  • Mai multe documente pentru TMT127
    Mai multe documente pentru TMT128
    Mai multe documente pentru TMT187
    Mai multe documente pentru TMT188