Specificaţii pe scurt
-
Input
2 x analog 4...20 mA
-
Output
2 x analog 4...20 mA
Domeniu de aplicare
The RB223 passive barrier can be used to galvanically isolate active signal circuits (0 to 20 mA) in three applications:
Transmission from non-Ex to Ex areas e.g for active adjusters, controllers or indicators,
Transmission from Ex to non-Ex areas for connection of active, intrinsically safe circuits to the PLC,
Transmission from Ex to non-Ex areas for supply of intrinsically safe transmitters with non-intrinsically safe transmitter power supply.
Separation of active 0/4 to 20 mA signals from transmitters, valves and adjusters.
Avantaje
Compact side-by-side housing for DIN rail
Space-saving one-channel and two-channel version
No power supply necessary
International Ex approvals; Can be used up to SIL 3
Bidirectional HART® transmission
Communication sockets for HART® + integrated HART® resistor for sensor configuration
Colecție Fundamental
-
Produse simple
- Ușor de ales, instalat și administrat
Excelenţă tehnică
Simplitate
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
Colecții FLEX | Excelenţă tehnică | Simplitate |
---|---|---|
Colecție Fundamental Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Selecţie Lean Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Extended Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Xpert Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
Variabil |
Predecesor
-
-
Informaţii tehnice (TI)
RB223
One- or two-channel passive barrier
EN RO 14/07/202118/06/202118/12/201425/10/200628/09/2006Limbă:
Engleză
Versiune:
14/07/2021
Dimensiune fişier:
1.1 MB
Nume fişier:
TI00132REN_1521.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Betriebsanleitung / Operating Instructions RB223
Betriebsanleitung Passivtrenner RB223 / Operating Instructions Isolator
RB223EN RO 18/06/202126/09/200712/10/2006Limbă:
Engleză
Versiune:
18/06/2021
Dimensiune fişier:
890.7 KB
Nume fişier:
BA00239R09a3_1321.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
RB223 ATEX: II (1)GD Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN RO 02/05/201627/08/201220/06/200808/11/2006Limbă:
Engleză
Versiune:
02/05/2016
Dimensiune fişier:
750.7 KB
Nume fişier:
XA00068RA3_1416.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
RB223
CSA:
Control Drawing NI
022000113Limbă:
Engleză
Versiune:
19/02/2007
Dimensiune fişier:
1.4 MB
Nume fişier:
022000113.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
RB223
FM:
Control Drawing AIS, ANI, NI
022000111Limbă:
Engleză
Versiune:
05/09/2006
Dimensiune fişier:
1.4 MB
Nume fişier:
022000111.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
RB223
CSA:
Control Drawing IS, NI
022000112Limbă:
Engleză
Versiune:
19/02/2007
Dimensiune fişier:
1.4 MB
Nume fişier:
022000112.pdf
-
-
-
Certificate FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA Intrinsically Safe, Non-Incendive Passive Barrier RB223
Passive Barrier RB223
Installation Notes for hazardous locationsLimbă:
Engleză
Versiune:
09/09/2016
Dimensiune fişier:
136.3 KB
Nume fişier:
022000113.pdf
-
-
-
Certificate FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA IS/NI/DIP RID16
FOUNDATION Fieldbus Field Indicator RID16
Installation Notes for Hazardous LocationsEN RO 31/05/201014/09/2007Limbă:
Engleză
Versiune:
31/05/2010
Dimensiune fişier:
104.4 KB
Nume fişier:
120600112.pdf
-
-
-
Certificate FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM Passive Barrier RB223
Passive Barrier RB223
Installation Notes for hazardous locationsLimbă:
Engleză
Versiune:
13/09/2007
Dimensiune fişier:
122.8 KB
Nume fişier:
022000111.pdf
-
-
-
Documentaţie specială (SD)
Functional safety manual RB223
Functional safety manual for passive barrier RB223
EN RO 04/12/201324/04/200921/04/200827/09/2007Limbă:
Engleză
Versiune:
04/12/2013
Dimensiune fişier:
2 MB
Nume fişier:
SD00011REN_1313.pdf
-