- Home
- Produse
- Comutatoare de nivel şi senzori
- Minicap FTC260 / FTC262
Semnalizator de nivel capacitiv pentru solide
Minicap FTC260 / FTC262
Info-Hotline
+40 21 315 90 69
-
- Nu este solicitată calibrarea
- Compensaţie activă de depunere
- Fără întreţinere
- Versiune cablu uşor de scurtat
Specificaţii pe scurt
Produs Solide în vrac Mărime bob Diametru ≤30 mm Presiune proces de la –1 la +25 bari Constantă dielectrică produs εr ≥1,6 Temperatură produs FTC260: –40 până la +120 °C
FTC262/Ex: –40 până la +70 °CLungime sondă Tijă/FTC260: 140 mm
Cablu/FTC262: 1,5; 2,5 şi 6 mMinicap FTC260 : Short probe version
Produs / Versiune Preț / buc. în EUR Cod de comandă Probe length Comutator iesire Certificare 1 la 3 4 la 10 11+ 140mm 3-fire PNP 10.8-45VDC Mediu neexploziv 204,- 190,- 179,- FTC260-AA2D1 ATEX II 1/3D 276,- 257,- 243,- FTC260-BA2J1 Releu 20-253VAC/20-55VDC Mediu neexploziv 230,- 214,- 202,- FTC260-AA4D1 ATEX II 1/3D 302,- 281,- 266,- FTC260-BA4J1 Minicap FTC262 : Extension cable versions
Produs / Versiune Preț / buc. în EUR Cod de comandă Lungime proba Comutator iesire Certificare 1 la 3 4 la 10 11+ 1500mm/59inch L, otel izolat PE inalta densitate 3-fire PNP 10.8-45VDC Mediu neexploziv 358,- 333,- 315,- FTC262-AA32D1 ATEX II 1/3D 428,- 398,- 376,- FTC262-BA32J1 Releu 20-253VAC/20-55VDC Mediu neexploziv 383,- 356,- 337,- FTC262-AA34D1 ATEX II 1/3D 453,- 422,- 399,- FTC262-BA34J1 2500mm/98inch L, otel izolat PE inalta densitate 3-fire PNP 10.8-45VDC Mediu neexploziv 369,- 344,- 325,- FTC262-AA42D1 ATEX II 1/3D 440,- 409,- 387,- FTC262-BA42J1 Releu 20-253VAC/20-55VDC Mediu neexploziv 395,- 367,- 348,- FTC262-AA44D1 ATEX II 1/3D 465,- 433,- 409,- FTC262-BA44J1 6000mm/236inch L, otel izolat PE inalta densitate 3-fire PNP 10.8-45VDC Mediu neexploziv 408,- 379,- 359,- FTC262-AA62D1 ATEX II 1/3D 478,- 444,- 421,- FTC262-BA62J1 Releu 20-253VAC/20-55VDC Mediu neexploziv 433,- 403,- 381,- FTC262-AA64D1 ATEX II 1/3D 503,- 468,- 443,- FTC262-BA64J1 Accessories
Produs / Versiune Preț / buc. în EUR Cod de comandă Cover F14 PE, transparent PA Vizor din sticla de Polycarbonat PA. 36,59 943201-1001 Adapter R1-1/2 > R1, PPS Utilizare: FTC260. Tip filetat: EN10226/ISO7. Material: PPS. 7,40 943215-1001 Adapter G1-1/2 > R1, PPS Utilizare: FTC260. Tip filetat: EN10226/ISO7. Material: PPS. 7,40 943215-1021 Kit scurtare funie FTC262 Utilizare: FTC262. 28,03 52005918 Prețuri valabile până la 30.09.2019 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
Endress + Hauser Termeni și condițiiPersoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și
-
Aplicaţie
Minicap este adecvat pentru detectarea nivelului de solide vrac sub formă de pulbere şi cu granulaţie fină, precum boabele, făina, laptele praf, amestecurile alimentare, cimentul, creta sau gipsul şi este adecvat pentru utilizare în zone explozive (ATEX II 1/3 D). Minicap are două opţiuni de ieşire:
- Ieşire releu (SPDT) sau
- Ieşire PNP
Funcţionare
Minicap este un comutator electronic. Când limita este depăşită sau sarcina scade sub limită, se emite un semnal de comutare. O carcasă a comutatorului sau un dispozitiv de ieşire a semnalului (de ex. lumini, hupe, automat programabil, control program stocat etc.) poate fi conectat la Minicap. Prezintă o funcţie încorporată de comutare pentru siguranţă minimă/maximă. Detectează formarea de depuneri pe sondă şi compensează efectele acestui fenomen, astfel încât punctul de comutare este menţinut. Minicap este livrat cu setări din fabrică. Alte reglări privind sensibilitatea pot fi efectuate pe carcasă.
Exemplu de aplicaţie
Detectarea nivelului în silozuri cu mărfuri în vrac. Silozurile pot fi construite din materiale diferite (de ex. metal, plastic, beton), întrucât acestea nu afectează măsurătoarea.
Fluxul de umplere nu trebuie direcţionat spre sondă.
a) sarcină
Aplicaţii
Exemple ρ în g/l (aprox.) εr (aprox.) Funcţie Boabe, seminţe, legume şi produsele lor Orez 770 3,0 da Mălai (împachetat) 680 2,6 da Făină (grâu) 580 2,4 da Uruială 500 2,1 da Seminţe de floarea soarelui 380 1,9 da Fidea 370 1,9 da Tărâţe (grâu) 250 1,7 da Floricele de porumb 30 1,1 nu Materiale minerale, anorganice Ciment 1050 2,2 da Ipsos 730 1,8 da Cretă (împachetată) 540 1,6 (da) Cretă (neambalată) 360 1,4 nu Materiale plastice Granule ABS 630 1,7 da Granule PA 620 1,7 da Granule PE 560 1,5 nu Pudră PVC 550 1,4 nu Pulbere PU 80 1,1 nu Fundal gri:
Limite de aplicaţie ale Minicap depăşite.
În general:
În cazul în care constanta dielectrică a solidului nu se cunoaşte, densitatea solidului este un factor determinant. În condiţii normale, funcţiile Minicap din alimentele cu o densitate de cel puţin 250 g/l sau din plastic ori din materiale minerale cu o densitate de cel puţin 600 g/l. -
Date tehnice FTC260
IeşireSemnal ieşire DC-PNP:
Imax 200 mA, sigur în cazul suprasarcinii şi scurtcircuitării, tensiune reziduală la tranzistor la Imax <2,9 VCA/CC-SPDT:
CA: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VA CC: Imax 4 A până la 30 V, Imax 0,2 A până la 253 VSemnal defect CC-PNP: <100 μA
CA/CC-SPDT: releu fără energieTemporizare
comutare0,5 s la eliberare/acoperire Alimentare de la reţeaTensiune de
alimentareCC-PNP:
10,8 până la 45 V CC, impuls scurt până la 55 V CC, curent de intrare 30 mA (max.), protecţie la polaritate inversăCA/CC-SPDT (contact releu):
de la 20 la 253 V CA sau de la 20 la 55 V CC, intrare curent max.: 130 mACompartiment borne Conductori torsadaţi max. 1,5 mm2 în manşoane de capăt, Cablu electric max. 2,5 mm2 PrecizieAbatere pe termen
lungOrizontal ±3 mm, vertical ±6 mm Histerezis Orizontal 4 mm, vertical 7 mm Punct de comutare Orizontal la centrul sondei –5 mm, vertical 40 mm deasupra vârfului sondei Condiţii de funcţionareTemperatură
ambiantăDe la –40 la +70 °C (la +60 °C Praf Ex) Clasă climatică Ca standard DIN-IEC 68, partea 2-38 Sistem de protecţie IP 66 EMC Emisii de interferenţă conform EN 61326, Echipament electric Clasa B; Imunitate la interferenţă conform EN 61326, Anexa A (Industrial) şi Recomandare NAMUR NE 21 (EMC) Temperatură de
procesDe la –40 la +130 °C (la +80 °C Praf Ex) Presiune de proces De la –1,0 la +25 bari GeneralităţiMediu Solide în vrac cu mărimea de până la 30 mm, constantă dielectrică relativă εr ≥1,6 Forţă flexurală 1400 N (la vârful sondei) Conexiune de proces R 1 DIN 2999/ISO 7 Adaptor Filet interior R1 DIN 2999 ISO 7:
pentru R 1½ DIN 2999/ISO 7
pentru G 1½ DIN ISO 228AprobăriAprobare Ex ATEX II 1/3 D Aprobare WHG Protecţie preaplin conform §19 WHG (Germania) Materialul senzorului este înregistrat FDA Date tehnice FTC262
IeşireSemnal ieşire DC-PNP:
Imax 200 mA, sigur în cazul suprasarcinii şi scurtcircuitării, tensiune reziduală la tranzistor la Imax <2,9 VCA/CC-SPDT:
CA: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VA CC: Imax 4 A până la 30 V, Imax 0,2 A până la 253 VSemnal defect CC-PNP: <100 μA
CA/CC-SPDT: releu fără energieTemporizare
comutare0,8 s la eliberare/acoperire Alimentare de la reţeaTensiune de
alimentareCC-PNP:
10,8 până la 45 V CC, impuls scurt până la 55 V CC, curent de intrare 30 mA (max.), protecţie la polaritate inversăCA/CC-SPDT (contact releu):
de la 20 la 253 V CA sau de la 20 la 55 V CC, intrare curent max.: 130 mACompartiment borne Conductori torsadaţi max. 1,5 mm2 în manşoane de capăt, Cablu electric max. 2,5 mm2 PrecizieAbatere pe termen
lungVertical ±6 mm Histerezis Vertical 5 mm Punct de comutare Vertical 35 mm deasupra vârfului sondei Condiţii de funcţionareTemperatură de
procesDe la –40 la +70 °C Presiune de proces De la –1,0 la +6 bari Temperatură
ambiantăDe la –40 la +70 °C (la +60 °C Praf Ex) Clasă climatică Ca standard DIN-IEC 68, partea 2-38 Sistem de protecţie IP 66 EMC Emisii de interferenţă conform EN 61326, Echipament electric Clasa B; Imunitate la interferenţă conform EN 61326, Anexa A (Industrial) şi Recomandare NAMUR NE 21 (EMC) GeneralităţiMediu Solide în vrac cu mărimea de până la 30 mm, constantă dielectrică relativă εr ≥1,6 Rezistenţă la
întindereMax. de la 3000 N până la 40 °C Conexiune de proces R 1½ DIN 2999/ISO 7 Reducere lungime Kit de scurtare AprobăriAprobare Ex ATEX II 1/3 D Dimensiuni (în mm)
FTC260
a) Grosime perete: 5
FTC262
Vedere de sus, FTC260/ FTC262
Adaptor pentru FTC260
Conexiune electrică
CA/CC-SPDT
Minicap FTC260/262 cu conectare CA sau CC şi ieşire releu (SPDT)
F1: siguranţă cu fuzibil subţire pentru protecţia contactului releului în funcţie de sarcina conectată
F2: siguranţă cu fuzibil subţire, 500 mA
M: legătura la masă la siloz sau la piese metalice ale silozului
E: împământare
CC-PNP
Minicap FTC260/262 cu conexiune PNP CC:
F: siguranţă cu fuzibil subţire 500 mA
R: sarcină conectată, de ex. control program stocat, ordonator logic programabil, releu
M: legătura la masă la siloz sau la piese metalice ale silozului
E: legare la masă
- Sistemul Minicap este protejat contra polarităţii inverse.
- În cazul în care conexiunile sunt inversate, lumina verde se stinge.
- Nu sunt necesare linii de împământare (PE) sau linii de echipotenţialitate (PAL) cu FTC260.
- Linia PAL trebuie conectată conform instrucţiunilor locale Ex
-
Mai multe documente pentru FTC260Mai multe documente pentru FTC262