Specificaţii pe scurt
-
Measuring cell
+400 mbar....+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Domeniu de aplicare
The Ceraphant PTP31B is a price-attractive pressure switch with piezoresistive sensor for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and overload resistant for up to +400 bar. The IO-Link capability allows easy integration and parametrization of the device.
Pressure switch with metallic sensor diaphragm for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.
Process connections: Threads
Process temperature: -40 up to +100°C (-40 to +212°F)
Process pressure: 400mbar to +400bar (6 to +6,000psi)
Accuracy: up to ±0.3%
Avantaje
Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control
Function check and information on-site thanks to LEDs and digital display
Overload-resistant sensor up to 400bar
Small flush mounted process connections
IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration and flexible integration in all fieldbus systems.
Clipuri video
Colecție Fundamental
-
Produse simple
- Ușor de ales, instalat și administrat
Excelenţă tehnică
Simplitate
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
Colecții FLEX | Excelenţă tehnică | Simplitate |
---|---|---|
Colecție Fundamental Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Selecţie Lean Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Extended Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Xpert Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
Variabil |
Predecesor
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Process pressure measurement
EN RO 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
31/07/2023
Dimensiune fişier:
1.4 MB
Nume fişier:
TI01130PEN_0723-00.pdf
-
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RO 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Limbă:
Engleză
Versiune:
15/09/2023
Dimensiune fişier:
2.9 MB
Nume fişier:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Operating Instructions
Pressure switch for safe measurement and monitoring of absolute and
gauge pressureEN RO 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
18/05/2018
Dimensiune fişier:
1.3 MB
Nume fişier:
BA01270PEN_0718.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Process pressure measurement
EN RO 31/07/202330/09/202020/12/2018Limbă:
Engleză
Versiune:
31/07/2023
Dimensiune fişier:
1.5 MB
Nume fişier:
BA01911PEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Măsurarea presiunii de proces
EN RO 30/09/202020/12/2018Limbă:
Română
Versiune:
30/09/2020
Dimensiune fişier:
813.9 KB
Nume fişier:
KA01404PRO_0220.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
KA Ceraphant PTP31B
Măsurarea presiunii de proces
EN RO 01/05/202311/04/2023Limbă:
Română
Versiune:
01/05/2023
Dimensiune fişier:
334.7 KB
Nume fişier:
KA01622PRO_0223-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Instrucţiuni succinte de utilizare
Presostat pentru măsurarea și monitorizarea în condiții de siguranță a
presiunii absolute și a presiunii manometriceEN RO 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Limbă:
Română
Versiune:
18/05/2018
Dimensiune fişier:
684.7 KB
Nume fişier:
KA01163PRO_0618.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
KA Ceraphant PTP31B IO-Link
Măsurarea presiunii de proces
EN RO 01/05/202303/10/2022Limbă:
Română
Versiune:
01/05/2023
Dimensiune fişier:
331.7 KB
Nume fişier:
KA01625PRO_0223-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN RO 08/08/201623/07/201507/04/2015Limbă:
Engleză
Versiune:
08/08/2016
Dimensiune fişier:
205.3 KB
Nume fişier:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Documentaţie specială (SD)
Valve plug
Valve plug
Limbă:
Language neutral
Versiune:
30/03/2016
Dimensiune fişier:
65 KB
Nume fişier:
SD01591PYY_0115.pdf
-